(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 脱跳式扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品

脱跳式扭力扳手

品牌:
东日(TOHNICHI)[日本]
东日(TOHNICHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

9,435.80起
(

标准单价:

9,435.80起
)

单价(未税):

9,435.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
350~750
400~1000
查看全部(2)
类型 :
TW1000N2
TW750N2
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

12天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

12天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

12天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
详细类型: 棘轮式
最小刻度(N・m): 5
受力方向:
扭矩精度(±%): ±5%

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
一款可以“一个人轻松·准确·低成本”的对大型车的车轮进行螺母紧固的扭矩扳手。
【特长】
・带助力器的信号型扭矩扳手,需要两个人的作业“一个人”就可以完成。
・内置约3倍的加力结构,用一只手就可紧固大型车的车胎螺母。
・不需动力源(空气、电)。
・负载方向:右、左
【用途】
・用于拧紧卡车和公共汽车等大型车辆上的车轮螺母。

带助力器的脱跳式扭力扳手 TW1000N2 规格

TW1000N2の使用イメージ

TW1000N2的使用图片

大型トルクレンチのDQLEでは、トルクレンチの頭部を支えてナットに位置合わせる作業者と、トルクレンチを作動させる作業者の2名で作業を行っていた。

大型扭力扳手DQLE需要两名作业员一起进行操作,一名作业员边支撑扭力扳手头部边调节螺母位置,另一名操作扭力扳手。

※该产品为TW1000N2。 不包括大扭矩扳手 DQLE。

TW2なら「一人で・楽に・正確に・安価で」大型車のホールナットのトルク管理が行える。

TW2可以“一个人轻松·准确·低成本”地对大型车的车轮螺母进行扭矩管理。

产品规格

 

(单位:mm)

 

TW1000N2の寸法図

TW1000N2尺寸图

TW2締付可能高さ

TW2可能拧紧高度

型号TW1000N2
扭矩调整范围[N・m]最小~最大400~1,000
1刻度5
尺寸[mm]方头25.4
质量约本体20
[kg]专用扭矩扳手2

精度±5%

特长

  • 女技工用工具
  • 自立型的大型扭矩扳手
  • 使用阻尼器,可在任意位置调整扭矩。
  • 通过独特的脚轮布局,能自由自在地移动。
  • 通过扭矩控制提供动力,比拧紧机便宜且节省劳动力。
  • 紧固操作的同时,可使用SPINTORK ST1000N3检查扭矩。
  • 左右螺丝均可对应,PAT.PEND。

附件

  • 校准证书
  • 用户手册
  • 检查表

注意・禁止事项

  • ※ 不附带套筒、销钉和O型圈(防止套筒脱落用)。
  • ※ 螺栓位置的可用高度:距离地面约250~800mm。

基本信息

产品类型 机械显示式 最小刻度(N・m) 5
扭矩精度(±%) ±5% 详细类型 棘轮式
受力方向
型号
TW1000N2
TW750N2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
质量
(g)

11,227.03起

12天 400~1000 22000

9,435.80起

12天 350~750 21500

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空