(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
71500 图片
中心受光宽度
71501 图片
中心受光宽度
种类 | Plus绿色用 带支架 | 本体尺寸(mm) | 150×67×34 |
受光距离(m) | 1.5~20(光接收距离的上限20m为参考值。根据工作环境和测量位置,可以进行更远距离的光接收。) | 中心受光宽度 | 窄模式:距中心接收线±1.0mm以内,宽模式:距中心接收线±2.0mm以内 |
自动断电(分) | 约7分钟无操作后 | JAN代码 | 4960910715011 |
质量(g) | 190 | 电源 | 1 节 9V 碱性电池(附带的电池供显示器使用,使用寿命可能较短。) |
电池消耗警告 | 电源 LED 闪烁警告 | 连续使用可能时间(時間) | 约20 |
种类 | Plus绿色用 带支架 | 本体尺寸(mm) | 150×67×34 |
受光距离(m) | 1.5~20(光接收距离的上限20m为参考值。根据工作环境和测量位置,可以进行更远距离的光接收。) | 中心受光宽度 | 窄模式:距中心接收线±1.0mm以内,宽模式:距中心接收线±2.0mm以内 |
自动断电(分) | 约7分钟无操作后 | JAN代码 | 4960910715011 |
质量(g) | 190 | 电源 | 1 节 9V 碱性电池(附带的电池供显示器使用,使用寿命可能较短。) |
电池消耗警告 | 电源 LED 闪烁警告 | 连续使用可能时间(時間) | 约20 |
种类 | Plus绿色用 带支架 | 本体尺寸(mm) | 150×67×34 | 受光距离(m) | 1.5~20(光接收距离的上限20m为参考值。根据工作环境和测量位置,可以进行更远距离的光接收。) |
中心受光宽度 | 窄模式:距中心接收线±1.0mm以内,宽模式:距中心接收线±2.0mm以内 | 自动断电(分) | 约7分钟无操作后 | JAN代码 | 4960910715011 |
质量(g) | 190 | 电源 | 1 节 9V 碱性电池(附带的电池供显示器使用,使用寿命可能较短。) | 电池消耗警告 | 电源 LED 闪烁警告 |
连续使用可能时间(時間) | 约20 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明