(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
成分 :
熔点 (℃) :
净重 (g) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
9天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 组成(Sn-Pb) | 熔点 | 尺寸 | 质量 |
---|---|---|---|---|
SD-15A | 50-50% | 183-215℃ | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 约86g |
SD-K15A | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 约1kg | ||
SD-150-S1 | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg | ||
SD-16A | 60-40% | 183-190℃ | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 约84g |
SD-K16A | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 约1kg | ||
SD-160-S1 | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg | ||
SD-163-S1 | 63-37% | 183-184℃ | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg |
产品类型 | 相关物品 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空