(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 气动冲击扳手(直型)
收藏
对比
细节
类似品

气动冲击扳手(直型)

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
AIS8500L
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大紧固扭矩(N·m): 3390
使用空气压力(Mpa): 0.62
空气软管内径(mm): 19以上
附属品: 螺塞:R1/2(PT1/2)/六角棒L形扳手5mm 各1个、吊环把手(包括金属零件、螺栓)、使用说明书
套筒插口宽(mm): 25.4
空气消耗量(m³/min): 1.8
适应螺钉: M50(强度区分10.9) ※参考
转速(rpm): 4300
进气口: Rc1/2(PT1/2)
质量(g): 16200

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・用于大型公共汽车和卡车的轮胎更换、重型机械和工程机械的维修。
・铝合金锤壳和机身实现了轻量化。
・采用了耐用性强、小型且爆发力强的无销锤。
・侧面抓手使稳定性出众。
・带正转4级、反转4级输出调整拨盘。
・也可以通过拉动开关进行无级输出调节。

基本信息

最大紧固扭矩(N·m) 3390 套筒插口宽(mm) 25.4
转速(rpm) 4300 使用空气压力(Mpa) 0.62
空气消耗量(m³/min) 1.8 进气口 Rc1/2(PT1/2)
空气软管内径(mm) 19以上 适应螺钉 M50(强度区分10.9) ※参考
质量(g) 16200 附属品 螺塞:R1/2(PT1/2)/六角棒L形扳手5mm 各1个、吊环把手(包括金属零件、螺栓)、使用说明书
型号
AIS8500L
型号数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空