(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 杠杆式指示表-513系列垂直型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.8>

三丰/MITUTOYO 杠杆式指示表-513系列垂直型

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

602.68起
(

标准单价:

602.68起
)

单价(未税):

602.68起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刻度・最小显示 (mm) :
0.002
0.01
查看全部(2)
测量范围 (mm) :
0.2
0.5
0.8
查看全部(3)
表盘读数 :
0-100-0
0-40-0
0-25-0
查看全部(3)
全程指示误差 (μm) :
4
6
9
查看全部(3)
返回指示误差 (μm) :
3
4
查看全部(2)
1/10圈行程指示误差 (μm) :
2
5
查看全部(2)
重复精度 (μm) :
1
3
查看全部(2)
套装类型 :
全套套装
基本套装
附加套装
查看全部(3)
套装内容 :
杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个
杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个,旋转夹钳(900321,用于φ4、φ8mm燕尾槽楔头),公制型固定杆(L:100mm)
杠杆指示表,φ2mm硬质合金测头,滚花夹环,φ8mm轴套
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
用途: 杠杆式
防水功能:
测力(N): 0.3以下
显示方式: 表盘式
测量数据输出接口:
备注: 硬质合金测头(弱磁性)
最大测量长度(范围选择)(mm): 0~1
刻度类型: 对称刻度

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刻度・最小显示 (mm) 测量范围 (mm) 表盘读数 全程指示误差 (μm) 返回指示误差 (μm) 1/10圈行程指示误差 (μm) 重复精度 (μm) 套装类型 套装内容 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
高质量/ 高精度型/ 高可靠性的比较测量工具
杠杆指示表513系列-垂直型
非常易于观察测量结果
杠杆表  杠杆指示表
产品特点
· 易于读数的表蒙:不易反射外部光线的平面表蒙,易于读数。
· 可视化的提高:通过采用通用字体,调整表盘颜色、指针与刻度线粗细的关系,大幅提高了可视性。
· 防止尘埃进入表盘内部:采用利用O型环的结合方法,表圈旋转顺滑,还可有效防止尘埃和油等进入表盘内部。
· 表圈和表蒙的一体化结构:通过表圈和表蒙的一体化结构,防止切削液和油从表盘正面及缝隙处进入。
· 表蒙进入多涂层处理:通过实施硬质、防污、抑制反射镀膜,抑制划痕、污损和反射。
· 抑止表圈偏离:通过将凸缘安装在轴承支架上,防止表圈因受外力而意外偏离。
三丰杠杆表

· 减少测头固定部的晃动:长期使用后,测头固定部的螺丝会发生松动。本产品采用螺纹部不外露、测头固定部的螺丝不易松动的独创结构。
三丰杠杆指示表

· 丰富的种类:有表盘安装方向不同的4种类型。
MITUTOYO杠杆表
  水平型—标准型号
  垂直型—表盘以垂直于测头轴的方向配置的型号
  倾斜型—相对于水平型,表盘倾斜20°的型号
  平行型—相对于表盘,以测头动作方向为水平方向的型号
规格概述
垂直型
型号分度值测量范围精度重量测力硬质合金 (防磁性)
基本套装附加套装全套套装全量程误差单圈10刻度返回重复
513-456-10E513-456-10A0.01mm0.5mm5μm5μm4μm3μm46g0.3N以下
513-454-10E513-454-10A513-454-10T0.8mm5μm
513-455-10E513-455-10A513-455-10T0.002mm0.2mm7μm2μm3μm1μm

MITUTOYO杠杆指示表
注意事项
杠杆指示表的测针替换,取下轴套
· 测针替换后,需要使用基准器进行校正。
· 使用前端ø1mm以下的测针进行测量,容易受到测针挠曲的影响。
· 测针螺母和无燕尾榫轴套的固定部分,为防止分散出厂时使用胶水粘接。如果客户进行替换的时候,为了不损伤设备,请使用绵软的丝布裹上,用箝子慢慢旋转取出。
· 推荐拧紧扭矩:16cN・m
使用案例
可配合与磁性表座(万向表)一起使用。
磁性表座  万向表

基本信息

用途 杠杆式 显示方式 表盘式
最大测量长度(范围选择)(mm) 0~1 防水功能
测量数据输出接口 刻度类型 对称刻度
测力(N) 0.3以下 备注 硬质合金测头(弱磁性)
型号
513-454-10A
513-454-10E
513-454-10T
513-455-10A
513-455-10E
513-455-10T
513-456-10E
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刻度・最小显示
(mm)
测量范围
(mm)
表盘读数 全程指示误差
(μm)
返回指示误差
(μm)
1/10圈行程指示误差
(μm)
重复精度
(μm)
套装类型 套装内容

675.65起

询价 0.01 0.8 0-40-0 9 4 5 3 附加套装 杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个

602.68起

2天 0.01 0.8 0-40-0 9 4 5 3 基本套装 杠杆指示表,φ2mm硬质合金测头,滚花夹环,φ8mm轴套

736.94起

询价 0.01 0.8 0-40-0 9 4 5 3 全套套装 杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个,旋转夹钳(900321,用于φ4、φ8mm燕尾槽楔头),公制型固定杆(L:100mm)

818.39起

询价 0.002 0.2 0-100-0 4 3 2 1 附加套装 杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个

750.10起

2天 0.002 0.2 0-100-0 4 3 2 1 基本套装 杠杆指示表,φ2mm硬质合金测头,滚花夹环,φ8mm轴套

883.39起

询价 0.002 0.2 0-100-0 4 3 2 1 全套套装 杠杆指示表,φ1、φ2、φ3mm硬质合金测头各一个,滚花夹环,φ4、φ8mm轴套各一个,旋转夹钳(900321,用于φ4、φ8mm燕尾槽楔头),公制型固定杆(L:100mm)

695.50起

5天 0.01 0.5 0-25-0 6 4 5 3 基本套装 杠杆指示表,φ2mm硬质合金测头,滚花夹环,φ8mm轴套

Loading...

  1. 1

尺寸图
垂直型
单位:mm
三丰杠杆表

型号L1L2
513-454-10E20.917.4
513-455-10E18.715.2
513-456-10E22.218.7
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 指针式指示表如何选型?
选择指针式指示表需要的重要因素:尺寸(外盖直径)、分辨力(分度)、测量范围。指示表类别区别一般在于刻度盘面,测量范围,刻度样式和环境抵抗性等级。针对不同的测量环境和测量需求,从指示表的功能上需要进行进一步选择。最后对表盘、刻度的功能选择。
2、 指针式指示表开始测量前外观检查的注意点有哪些?
外观检查需要确认:指示表零部件是否松动;测头、螺丝类有无松动;测头有无磨损;长、短针的静止位置是否稳定在设定的位置…长针对准零点时请确认短针是否也对准了零点位置
3、 指针式指示表使用过程中有什么注意事项?
1.请使用没有弯曲的夹持工具,拧紧锁紧装置。
2.拆解或改造可能造成精度不良或故障,请勿自行拆解。
3.测头与测量面接触产生的角度会导致测量误差,安装时,请尽可能地将角度调到最小,每次产生的角度均要进行补偿。
4.因掉落或撞击等发生破损时,请停止使用并通过正规渠道修理。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空