(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 短型旋转棘轮手柄(固定型)RH2VHS
收藏
对比
细节
类似品

短型旋转棘轮手柄(固定型)RH2VHS

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

370.62起
(

标准单价:

370.62起
)

单价(未税):

370.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
RH2VHS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 手柄单品
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/4
棘轮手柄全长类型: 短型
插入角(mm): 6.35
尺寸D(mm): 29.6
用途: 手工作业用
全长(L尺寸)(mm): 150
棘轮机构: 圆形
详细类型: 旋转接头
尺寸H(mm): 28.5
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 6.35
手柄型: 旋转棘轮
棘轮齿数: 72×2(144相当)
质量(g): 142
尺寸T(mm): 21

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・72齿,通过2个分段凸轮实现了相当于144齿的数量。
・头部角度可180°自由调节,并具有锁定机构。
・握把部分采用铝制,重量轻,短型操作性良好。
・套筒可轻松装卸,并配有套筒固定装置,可防止在操作过程中脱落。
・只需轻轻一按,即可更换套筒。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

头部可自由旋转180°(带锁定装置)。

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像

套筒固定装置
※安装和拆卸时,请务必按下按钮。

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像

旋转方向开关刻度盘

ショートショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像3
棘轮手柄

我们最大限度消除浪费,实现了薄型、轻量和紧凑的设计。 头部部分装有一个72齿的齿轮,进给角为5°。通过增加齿数并采用齿轮和凸轮分8级啮合的新机构(楔形),我们实现了可靠的工作和高效的操作性。 新的咔嗒声缓慢而轻微地产生共鸣,让您沉浸在工作中。

ショートショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS(ホールドタイプ) RH2VHS 関連画像1

专用手柄设计

中央统一设计的TONE标志设计合理,不仅表达了品牌形象,还具有防滑功能。
握柄部分是一个I形横截面握柄,去掉了多余的厚度,以减轻产品重量,同时确保在旋转方向施力时具有必要的强度。
美丽的光泽缎面处理。
维修套件/RK-RH2VH
  • 适用机型:RH2VHS
部件清单 No.1~2设置

RH2VHS零件分解图

RK-RH2VH零件清单
No.零件名称个数
1
驱动组件
1
2
卡环
1
※对于一般使用者来说,维修可能比较困难。
※不单独销售零件。

规格表

型号插入角dr.(mm)尺寸(mm)质量(g)
DHTL
RH2VHS6.3529.628.521150142

外形图

选型支持信息

取型组成方式

ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 選定サポート情報
A 产品名称B 插入角C 特长D 长度
RH棘轮手柄26.35F摆头型S短型
NS旋转手柄39.5C紧凑型L长型
--412.7H固定类型X超长型

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用尺寸相匹配的螺栓和螺母。
  • 插入套筒,直到完全盖住螺母。(图1)
  • 套筒和附件为手动工具。请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。(图2)
  • 缓慢小心地操作棘轮手柄。
  • 确保左右切换完全。 棘齿和棘爪的不完全啮合会导致棘爪和棘齿损坏,从而使其旋转和滑动,造成危险。(图3)
  • 棘轮手柄内的灰尘会导致啮合不良。 请定期检查。
  • 请勿使用拼接到手柄上的管子。 这样做非常危险,因为负载过重会造成损坏。(图4)
  • 请勿用锤子或类似物体敲击设备。(图5)
  • 请勿使用它代替锤子。
  • 方形驱动器(凸插入角)必须完全插入底座。(图6)
  • 如果方形驱动凹球槽的规格不同,则可能无法固定套筒。
  • 受到冲击时,固定机构可能会脱落。
  • 接头由凸面驱动装置、凹面驱动装置以及它们之间的零件组成,其扭矩传递效率较低,且易受冲击扭矩,因此请勿粗暴使用。(图7)
ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS 注意

基本信息

单品·套装区分 手柄单品 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 6.35 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/4
全长(L尺寸)(mm) 150 手柄型 旋转棘轮
棘轮手柄全长类型 短型 棘轮机构 圆形
棘轮齿数 72×2(144相当) 插入角(mm) 6.35
详细类型 旋转接头 质量(g) 142
尺寸D(mm) 29.6 尺寸H(mm) 28.5
尺寸T(mm) 21
型号
RH2VHS
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

370.62起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空