(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
我们最大限度地消除了浪费,实现了薄型、轻量和紧凑的设计。头部部分装有一个72齿的齿轮,进给角度为5°。 通过增加齿数并采用齿轮和凸轮分8级啮合的新机构(楔形),我们实现了可靠的工作和高效的操作性。 新的咔嗒声缓慢而轻微地产生共鸣,让您沉浸在工作中。
专用握把设计
中央统一设计的TONE标志设计合理,不仅表达了品牌的特性,还起到了防滑握把的作用。型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | T | L | |||
RH3B | 9.5 | 26.5 | 13.8 | 13 | 200 | 223 |
型号组成方式
A 产品名 | B 插入角 | C 特点 | D 长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH | 棘轮手柄 | 2 | 6.35 | F | 摆动型 | S | 短型 |
NS | 旋转手柄 | 3 | 9.5 | C | 紧凑型 | L | 长型 |
- | - | 4 | 12.7 | H | 固定类型 | X | 超长型 |
单品·套装区分 | 手柄单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
全长(L尺寸)(mm) | 200 | 手柄型 | 棘轮 |
棘轮手柄全长类型 | 标准型 | 棘轮机构 | 楔子式 |
棘轮齿数 | 72 | 插入角形状 | 凹形 |
质量(g) | 223 | 尺寸D(mm) | 26.5 |
尺寸H(mm) | 13.8 | 尺寸T(mm) | 13 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空