(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
可自由弯曲的延长杆。
型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) | 质量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | L | d | |||
EX34-200 | 9.5 | 17 | 13 | 190 | 200 | 8 | 90 |
仅用于临时紧固。 注意不要用力过猛。
※弯曲程度有限制: 30°或更小。
单品·套装区分 | 接长杆单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
全长(L尺寸)(mm) | 200 | 插入角(mm) | 9.5 |
头部可调角度(°) | 弯曲角度30 | 质量(g) | 90 |
尺寸L1(mm) | 13 | 尺寸L2(mm) | 190 |
尺寸D(mm) | 17 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空