(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 全长(L尺寸) (mm) | 详细类型 | 质量(g) | 质量 (g) | 套筒扳手架数 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
带螺丝孔,可固定在墙上或桌面上。
冲击套筒的插销可以从任一方向插入。
型号 | 插入角 dr.(mm) | 套筒 保持数 | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) H | 尺寸(mm) L | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH2306 | 9.5 | 6 | 26 | 23 | 200 | 62 |
SH2310 | 9.5 | 10 | 26 | 23 | 300 | 92 |
SH2312 | 9.5 | 12 | 26 | 23 | 300 | 97 |
SH2312L | 9.5 | 12 | 26 | 23 | 350 | 104 |
单品·套装区分 | 其它单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
插入角(mm) | 9.5 | 尺寸D(mm) | 26 |
尺寸H(mm) | 23 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空