(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 详细类型 | 质量(g) | 质量 (g) | 套筒扳手架数 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
带螺钉孔,可固定在墙上或桌面上。
冲击套筒的插销可以从任一方向插入。
型号 | 插入角dr.(mm) | 套筒总数 | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) H | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH2404 | 12.7 | 4 | 26 | 25 | 150 | 50 |
SH2406 | 12.7 | 6 | 26 | 25 | 250 | 81 |
SH2410 | 12.7 | 10 | 26 | 25 | 350 | 119 |
SH2412 | 12.7 | 12 | 26 | 25 | 350 | 128 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空