(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

内径用车刀杆 水孔内径加工用车刀(A-STUCR/L)

根据数量多少打折

品牌:

三禄[中国台湾]
三禄[中国台湾]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

A08K-STUCR09-D100

A10K-STUCR11-D120

A12M-STUCL11-D140

A12M-STUCR11-D140

A16Q-STUCL11-D180

A16Q-STUCR11-D180

A40U-STUCR16-D420

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

用途 内径
型号
A08K-STUCR09-D100
A10K-STUCR11-D120
A12M-STUCL11-D140
A12M-STUCR11-D140
A16Q-STUCL11-D180
A16Q-STUCR11-D180
A40U-STUCR16-D420
型号数量折扣一般
发货日
最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 d
(mm)
f
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
a
(°)
使用刀片
5天 10 右手刀 125 8 5.5 23 7 15 TC 0902
5天 12 右手刀 125 10 6.5 23 9 12 TC 1102
5天 14 左手刀 150 12 7 28 11 10 TC 1102
5天 14 右手刀 150 12 7 28 11 10 TC 1102
5天 18 左手刀 180 16 9 35 15 8 TC 1102
5天 18 右手刀 180 16 9 35 15 8 TC 1102
5天 42 右手刀 350 40 21 60 38 0 TC 16T3

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

最小加工直径 10 用途 内径
方向(选择) 右手刀 全长 L1 125
d(mm) 8 f(mm) 5.5
l2(mm) 23 h(mm) 7
a(°) 15 使用刀片 TC 0902
最小加工直径 10 用途 内径 方向(选择) 右手刀
全长 L1 125 d(mm) 8 f(mm) 5.5
l2(mm) 23 h(mm) 7 a(°) 15
使用刀片 TC 0902
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

A08K-STUCR09-D100

A10K-STUCR11-D120

A12M-STUCL11-D140

A12M-STUCR11-D140

A16Q-STUCL11-D180

A16Q-STUCR11-D180

A40U-STUCR16-D420

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最小加工直径

    10

    12

    14

    18

    42

  • 方向(选择)

    右手刀

    左手刀

  • 全长 L1

    125

    150

    180

    350

  • d(mm)

    8

    10

    12

    16

    40

  • f(mm)

    5.5

    6.5

    7

    9

    21

  • l2(mm)

    23

    28

    35

    60

  • h(mm)

    7

    9

    11

    15

    38

  • a(°)

    0

    8

    10

    12

    15

  • 使用刀片

    TC 16T3

    TC 0902

    TC 1102

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。