(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

内径用车刀杆 内径加工用车刀(SDQCR/L)

根据数量多少打折

品牌:

三禄[中国台湾]
三禄[中国台湾]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

C10M-SDQCR07

C12Q-SDQCR07

C16R-SDQCR07

C20S-SDQCR11

H10K-SDQCR07B

S10K-SDQCL07

S16N-SDQCL07

S25R-SDQCL11

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

用途 内径
型号
C10M-SDQCR07
C12Q-SDQCR07
C16R-SDQCR07
C20S-SDQCR11
H10K-SDQCR07B
S10K-SDQCL07
S16N-SDQCL07
S25R-SDQCL11
型号数量折扣一般
发货日
最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 d
(mm)
f
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
a
(°)
使用刀片
5天 13 右手刀 150 10 7 - 9.4 10 DC 0702
5天 16 右手刀 180 12 9 - 11.4 8 DC 0702
5天 20 右手刀 200 16 10.5 - 15.4 6 DC 0702
5天 25 右手刀 250 20 13 - 19.4 6 DC 11T3
5天 13 右手刀 125 10 7 24 9 10 DC 0702
5天 13 左手刀 125 10 7 24 9 10 DC 0702
5天 20 左手刀 160 16 10.5 30 15 6 DC 0702
5天 32 左手刀 200 25 16 40 24 4 DC 11T3

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

最小加工直径 13 用途 内径
方向(选择) 右手刀 全长 L1 150
d(mm) 10 f(mm) 7
l2(mm) - h(mm) 9.4
a(°) 10 使用刀片 DC 0702
最小加工直径 13 用途 内径 方向(选择) 右手刀
全长 L1 150 d(mm) 10 f(mm) 7
l2(mm) - h(mm) 9.4 a(°) 10
使用刀片 DC 0702
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

C10M-SDQCR07

C12Q-SDQCR07

C16R-SDQCR07

C20S-SDQCR11

H10K-SDQCR07B

S10K-SDQCL07

S16N-SDQCL07

S25R-SDQCL11

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最小加工直径

    13

    16

    20

    25

    32

  • 方向(选择)

    右手刀

    左手刀

  • 全长 L1

    125

    150

    160

    180

    200

    250

  • d(mm)

    10

    12

    16

    20

    25

  • f(mm)

    7

    9

    10.5

    13

    16

  • l2(mm)

    24

    30

    40

  • h(mm)

    9

    9.4

    11.4

    15

    15.4

    19.4

    24

  • a(°)

    4

    6

    8

    10

  • 使用刀片

    DC 11T3

    DC 0702

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。