(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
S20Q-MSKNL12 |
S25R-MSKNR12 |
S32S-MSKNL12 |
S32S-MSKNR12 |
S40T-MSKNR12 |
S50U-MSKNR12 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小加工直径 | 方向(选择) | 全长 L1 | d (mm) | f (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 25 | 左手刀 | 180 | 20 | 13 | 45 | 19 | 15 | |
有 | 5天 | 32 | 右手刀 | 200 | 25 | 17 | 45 | 24 | 12 | |
有 | 5天 | 40 | 左手刀 | 250 | 32 | 22 | 50 | 30 | 17 | |
有 | 5天 | 40 | 右手刀 | 250 | 32 | 22 | 50 | 30 | 17 | |
有 | 5天 | 50 | 右手刀 | 300 | 40 | 27 | 55 | 38 | 15 | |
有 | 5天 | 63 | 右手刀 | 350 | 50 | 34 | 70 | 48 | 12 |
Loading...
最小加工直径 | 25 | 用途 | 内径 |
方向(选择) | 左手刀 | 全长 L1 | 180 |
d(mm) | 20 | f(mm) | 13 |
l2(mm) | 45 | h(mm) | 19 |
a(°) | 15 | 使用刀片 | SN 1204 |
最小加工直径 | 25 | 用途 | 内径 | 方向(选择) | 左手刀 |
全长 L1 | 180 | d(mm) | 20 | f(mm) | 13 |
l2(mm) | 45 | h(mm) | 19 | a(°) | 15 |
使用刀片 | SN 1204 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明