(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 螺丝批B系列胶柄平行一字螺丝批
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.86>

螺丝批B系列胶柄平行一字螺丝批

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

8.93起
(

标准单价:

8.93起
)

单价(未税):

8.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
轴长度L(mm) :
100
150
200
查看全部(3)
长度 (mm) :
250
300
350
查看全部(3)
类型 :
60
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端规格: 一字型(-)
轴类型: 圆轴
握柄式: 橡胶
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1: 5
磁铁:
材质: Cr-V
单品·套装区分: 单件
夹持手柄:
包装数量: 12

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 轴长度L(mm) 长度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・铬钒钢刀杆,硬度超过HRC54,表面镀铬。
・发黑处理刀头,带磁性。
・手柄采用八角形截面设计,驱动有力。
・橡塑双材料手柄,握持舒适。
・平行一字,刀杆和刀头等宽。

基本信息

前端规格 一字型(-) 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 5
单品·套装区分 单件 轴类型 圆轴
磁铁 夹持手柄
握柄式 橡胶 材质 Cr-V
包装数量 12
型号
60-834-23
60-835-23
60-836-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
轴长度L(mm) 长度
(mm)

8.93起

4天 100 250

9.36起

4天 150 300

10.96起

4天 200 350

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空