(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
前端规格 | 十字型(+)/一字型(-) | 前端尺寸·十字型(+) | No.1 / No.2 |
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 | 5 / 6.5 | 轴长度L(mm) | 100 / 150 |
单品·套装区分 | 套件 | 轴类型 | 圆轴 |
磁铁 | 有 | 夹持手柄 | 无 |
握柄式 | 橡胶 | 套件套装 | ・2件平行一字螺丝批5×100mm、6.5×150mm。・2件十字螺丝批PH1×100mm、PH2×150mm。 |
材质 | Cr-V |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空