(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 激光指示手电筒
  • 激光指示手电筒
收藏
对比
细节
类似品

激光指示手电筒

根据数量多少打折
品牌:
耐朗[中国]
耐朗[中国]

单价(未税):

159.29起
(

标准单价:

159.29起
)

单价(未税):

159.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
输出功率(W): 3
特殊用途: 防水
模式亮度(LM): 120/-/-
防水等级: IP65,防雨淋级别
重量(g): 60(不含电池)
产品类型: LED型
LED类型: PHILIPS LED
续航时间: 1.5H/-/-
抗摔高度(m): 1.0
用途: 便携;激光指示;机修
种类: 手持式
功能模式: 白光/激光/白光+激光
照射距离(m): 75
规格尺寸(mm): 150.5×28
电池类型: 2节7号干电池

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
【1】120流明高亮度,75米远射照明
【2】主光采用飞利浦LED,寿命高达5万小时
【3】筒尾一键开关控制,3档调光:主光-激光-主辅光同时亮
【4】优质铝合金壳体,阳极抗氧化表面处理
【5】时尚外观设计,笔形尺寸方便携带
【6】IP65防水级别(可防雨淋),防1米跌落,安全可靠
产品特点
产品特点1
带激光笔形手电
产品特点2
白光-激光
产品特点3
小巧美观,方便携带
规格概述
规格参数
LEDLUMILEDS
功能模式白光/激光/白光+激光
模式亮度120LM/-/-
续航时间1.5H/-/-
光强1400cd
照射距离75m
抗衰高度1m
防水等级IP65防尘防雨淋级别
开关筒身按钮开关
材质铝合金
颜色黑色
产品重量60克(不含电池)
产品尺寸长度150.5mm*筒头直径28mm
标配电池2节7号干电池(不含)
包装规格PVC彩盒包装
使用方法
使用方法1
筒尾一键开关控制,3档调光:主光-激光-主辅光同时亮
使用案例
使用案例1
日常维修
使用案例2
会议使用
品牌介绍
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,
研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型
手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。
该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。
十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家
著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。

基本信息

输出功率(W) 3 产品类型 LED型
种类 手持式 特殊用途 防水
LED类型 PHILIPS LED 功能模式 白光/激光/白光+激光
模式亮度(LM) 120/-/- 续航时间 1.5H/-/-
照射距离(m) 75 防水等级 IP65,防雨淋级别
抗摔高度(m) 1.0 规格尺寸(mm) 150.5×28
重量(g) 60(不含电池) 用途 便携;激光指示;机修
电池类型 2节7号干电池
型号
B24
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

159.29起

当天

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 B24这款手电筒能不能防水啊?淋到雨了还能不能用?
B24手电筒达到IP65防水级别,可防雨淋完全没有问题,还防1米跌落,安全可靠。
2、 B24手电筒是用什么电池的?有多大亮度呢?白光和激光可以一起亮吗?
B24手电筒使用2节7号干电池即可。主光的光照可达120流明。
可选择第三档模式,白光激光同时亮。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空