(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量(g) | 尺寸L2 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品番号 | 插入角 dr. (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | L | d | |||
NE34-075 | 9.5 | 19 | 13 | 65 | 75 | 10.0 | 65 |
NE34-100 | 9.5 | 19 | 13 | 90 | 100 | 10.0 | 80 |
NE34-150 | 9.5 | 19 | 13 | 140 | 150 | 12.5 | 150 |
NE34-200 | 9.5 | 19 | 13 | 190 | 200 | 12.5 | 200 |
NE34-250 | 9.5 | 19 | 13 | 240 | 250 | 12.5 | 250 |
单品·套装区分 | 接长杆单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
插入角(mm) | 9.5 | 详细类型 | 球型 |
尺寸L1(mm) | 13 | 尺寸D(mm) | 19 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空