(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 套装内容(个) | 套装内容 | 尖端规格 | 插入角 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
HTXE409 | 9 | 4TX-E10 4TX-E11 4TX-E12 4TX-E14 4TX-E16 4TX-E18 4TX-E20 4TX-E22 4TX-E24 | E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 | 12.7mm(1/2") | 780 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 插口宽(S尺寸) | E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E22 / E24 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 | 前端规格 | E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 |
质量(g) | 780 | 套装内容1 | 9件(4TX-E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24) |
附件 | 套筒支架(10个装型) SH1410 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空