(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品编号 | 插入角 dr. (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | A | L | |||
BIT4-H03 | 12.7 | 3 | 16.5 | 4 | 24.5 | 29.0 |
BIT4-H04 | 12.7 | 4 | 16.5 | 5 | 25.5 | 29.0 |
BIT4-H05 | 12.7 | 5 | 16.5 | 6 | 26.5 | 29.5 |
BIT4-H06 | 12.7 | 6 | 16.5 | 8 | 28.5 | 30.5 |
BIT4-H07 | 12.7 | 7 | 16.5 | 10 | 30.5 | 32.0 |
BIT4-H08 | 12.7 | 8 | 16.5 | 10 | 30.5 | 33.0 |
BIT4-H10 | 12.7 | 10 | 16.5 | 12 | 32.5 | 36.5 |
BIT4-H12 | 12.7 | 12 | 16.5 | 14 | 34.5 | 42.5 |
BIT4-H14 | 12.7 | 14 | 16.5 | 16 | 36.5 | 50.0 |
BIT4-H17 | 12.7 | 17 | 16.5 | 20 | 40.5 | 68.0 |
BIT4-H19 | 12.7 | 19 | 16.5 | 24 | 44.5 | 87.5 |
BIT4-H22 | 12.7 | 22 | 16.5 | 31 | 51.5 | 130.5 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 六角批头 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 | 适用产品型号 | 371B、RH4FB |
尺寸D(mm) | 16.5 |
型号 |
---|
BIT4-H03 |
BIT4-H04 |
BIT4-H05 |
BIT4-H06 |
BIT4-H07 |
BIT4-H08 |
BIT4-H10 |
BIT4-H12 |
BIT4-H14 |
BIT4-H17 |
BIT4-H19 |
BIT4-H22 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥45.62起 | 5天 | 3 | 24.5 | 29 | ||
¥45.62起 | 5天 | 4 | 25.5 | 29 | ||
¥45.62起 | 5天 | 5 | 26.5 | 29.5 | ||
¥45.62起 | 5天 | 6 | 28.5 | 30.5 | ||
¥45.62起 | 5天 | 7 | 30.5 | 32 | ||
¥45.62起 | 5天 | 8 | 30.5 | 33 | ||
¥49.58起 | 5天 | 10 | 32.5 | 36.5 | ||
¥55.38起 | 5天 | 12 | 34.5 | 42.5 | ||
¥58.89起 | 5天 | 14 | 36.5 | 50 | ||
¥62.85起 | 5天 | 17 | 40.5 | 68 | ||
¥78.42起 | 5天 | 19 | 44.5 | 87.5 | ||
¥84.24起 | 5天 | 22 | 51.5 | 130.5 |
Loading...
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空