(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品型号 | 对边宽度尺寸 (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | ||
4AP-17LLN | 17 | 25.0 | 23.7 | 21.0 | 220 |
4AP-19LLN | 19 | 27.0 | 25.7 | 23.0 | 225 |
4AP-21LLN | 21 | 28.8 | 27.5 | 25.0 | 230 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 21 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
全长(L尺寸)(mm) | 131 | 质量(g) | 230 |
样式 | 六角形强力驱动 | 尺寸D1(mm) | 28.8 |
尺寸D2(mm) | 27.5(除去树脂保护膜后的尺寸) | 尺寸L1(mm) | 25.0 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空