(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

铣削刀片 CoroMill®245铣削刀片

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

R245-12T3E-KL-3020

R245-12T3E-PL-4030

R245-12T3M-KH-3020

R245-12T3M-KL-3020

R245-12T3M-KM-3020

R245-12T3M-PH-4020

R245-12T3M-PH-4030

R245-12T3M-PH-4040

R245-12T3M-PL-4020

R245-12T3M-PL-4030

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●易于使用和高生产效率
●轻快切削、低功耗
●小公差结合Wiper(修光刃)刀片,保证出色的表面质量
●45°主偏角的面铣刀
●从恶劣的的粗加工到镜面精加工
●平稳和轻快切削,切削力低
●提供可互换式刀座盒系统,适用于钢件的粗加工到半精加工

基本信息

形状(型号首字母) S(正方形) 可用刃数 4
 
型号
R245-12T3E-KL-3020
R245-12T3E-PL-4030
R245-12T3M-KH-3020
R245-12T3M-KL-3020
R245-12T3M-KM-3020
R245-12T3M-PH-4020
R245-12T3M-PH-4030
R245-12T3M-PH-4040
R245-12T3M-PL-4020
R245-12T3M-PL-4030
R245-12T3M-PL-4040
R245-12T3M-PM-4020
R245-12T3M-PM-4030
R245-12T3M-PM-4040
R245-18T6M-PM-4020
R245-18T6M-PM-4030
R245-18T6M-PM-4040
型号数量折扣一般
发货日
工件材料 RE
(mm)
刀具牌号 IC
(mm)
S
(mm)
LE
(mm)
BS
(mm)
工序 切削刃槽型
60天 铸铁 / 高硬度材料 1.5 3020 13.4 3.97 10 2.1 轻型切割 最高的锋利性和精度
60天 钢 / 铸铁 1.5 4030 13.4 3.97 10 2.1 轻型切割 最高的锋利性和精度
60天 铸铁 / 高硬度材料 1.5 3020 13.4 3.97 10 2 重载 最高切削刃安全性
60天 铸铁 / 高硬度材料 1.5 3020 13.4 3.97 10 2 轻型切割 最高切削刃安全性
60天 铸铁 / 高硬度材料 1.5 3020 13.4 3.97 10 2 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 1.6 4020 13.4 3.97 9.8 1.5 重载 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 1.6 4030 13.4 3.97 9.8 1.5 重载 最高切削刃安全性
60天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.6 4040 13.4 3.97 9.8 1.5 重载 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 1.5 4020 13.4 3.97 10 2.1 轻型切割 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 1.5 4030 13.4 3.97 10 2.1 轻型切割 最高切削刃安全性
60天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.5 4040 13.4 3.97 10 2.1 轻型切割 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 1.5 4020 13.4 3.97 10 2.1 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 1.5 4030 13.4 3.97 10 2.1 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.5 4040 13.4 3.97 10 2.1 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 1 4020 18 6.1 13.9 1.5 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 铸铁 1 4030 18 6.1 13.9 1.5 中等 最高切削刃安全性
60天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1 4040 18 6.1 13.9 1.5 中等 最高切削刃安全性

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 铸铁 / 高硬度材料
可用刃数 4 RE(mm) 1.5
刀具牌号 3020 IC(mm) 13.4
S(mm) 3.97 LE(mm) 10
BS(mm) 2.1 工序 轻型切割
切削刃槽型 最高的锋利性和精度
形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 铸铁 / 高硬度材料 可用刃数 4
RE(mm) 1.5 刀具牌号 3020 IC(mm) 13.4
S(mm) 3.97 LE(mm) 10 BS(mm) 2.1
工序 轻型切割 切削刃槽型 最高的锋利性和精度
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

R245-12T3E-KL-3020

R245-12T3E-PL-4030

R245-12T3M-KH-3020

R245-12T3M-KL-3020

R245-12T3M-KM-3020

R245-12T3M-PH-4020

R245-12T3M-PH-4030

R245-12T3M-PH-4040

R245-12T3M-PL-4020

R245-12T3M-PL-4030

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢

    铸铁

    高硬度材料

  • RE(mm)

    1

    1.5

    1.6

  • 刀具牌号

    3020

    4020

    4030

    4040

  • IC(mm)

    13.4

    18

  • S(mm)

    3.97

    6.1

  • LE(mm)

    9.8

    10

    13.9

  • BS(mm)

    1.5

    2

    2.1

  • 工序

    中等

    轻型切割

    重载

  • 切削刃槽型

    最高切削刃安全性

    最高的锋利性和精度

  • 类型

    R245-12T3E

    R245-12T3M

    R245-18T6M

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。