(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 手动托盘搬运车
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.2>

手动托盘搬运车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,083.05起
(

标准单价:

2,083.05起
)

单价(未税):

2,083.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
载重 :
2000KG
3000KG
查看全部(2)
货叉宽度 (mm) :
540
680
查看全部(2)
货叉长度 (mm) :
1150
1220
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: RAL1028黄色
单货叉宽度(mm): 160
材质: 钢制
货叉最小/最大高度(mm): 85~205

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 载重 货叉宽度 (mm) 货叉长度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
这款车属于通用型的手动搬运车
整体铸造油缸,外形美观,坚固耐用
共有6款供您选择。

商品图
产品特点
高强度钢板打造,表面喷塑,采用优质密封圈,镀铬活塞杆
内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用
运动部位装配有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,更换方便
一体式铸造轮架,配置双前轮,承载能力强,并装有前后导向轮,保护前轮免受撞击
采用高强度耐磨铁芯聚胺酯PU轮,低噪音、无压痕、使用寿命更长
适用于搬运叉口最小离地高度≥90mm的托盘
规格概述
CT20S:2000Kg 手动液压搬运车,8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮
CT20L:2000Kg 手动液压搬运车(加宽),8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮
CT25S:2500Kg 手动液压搬运车,8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮
CT25L:2500Kg 手动液压搬运车(加宽),8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮
CT30S:3000Kg 手动液压搬运车,8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮
CT30L:3000kg 手动液压搬运车(加宽),8型油缸,1型车架,鸡心手把,红色PU大轮+双PU小轮

液压车

Tips: 以上尺寸为实物自测数据,可能存在些许偏差。物流保管类商品散件出货,需自行安装。
使用案例
使用案例
相关产品
相关产品相关产品相关产品
剪杆式液压搬运车标准型手动液压搬运车手摇式堆高车
JL5210CT20LWS25

基本信息

颜色 RAL1028黄色 材质 钢制
货叉最小/最大高度(mm) 85~205 单货叉宽度(mm) 160
型号
CT20L
CT20S
CT30L
CT30S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
载重 货叉宽度
(mm)
货叉长度
(mm)

2,123.89起

5天 2000KG 680 1220

2,083.05起

5天 2000KG 540 1150

2,191.97起

5天 3000KG 680 1220

2,164.74起

5天 3000KG 540 1150

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 请问该款手动托盘搬运车在选购时是否有什么注意事项?
搬运类商品,载重非常重要,选购时除了关注商品本身的质量外,请务必按需选择使用的负载重量,确保经久耐用。
2、 请问该款手动托盘搬运车是否可以定制?
此款手动托盘搬运车,购买3台以上,特殊宽度长度可接受定制,但需要特别询价和咨询。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空