(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®880钻削刀片(周边刀片)(1~10个装)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
202个备选型号

880-0102W04H-P-GR-4024

880-0102W04H-P-GR-4034

880-0102W04H-P-GR-4044

880-0102W04H-P-GR-4324

880-0102W04H-P-GR-4334

880-0102W04H-P-GR-4344

880-0102W04H-P-LM-4024

880-0102W04H-P-LM-4034

880-0102W04H-P-LM-4044

880-0102W04H-P-LM-4324

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●生产效率提高多达100%
●更小的孔公差且表面质量更高
●真正的四个切削刃,采用Wiper(修光刃)技术
●采用坚固的钻体,带有中心和周边刀片,采用独特的StepTechnologyTM技术,保证良好的切削力平衡
●出色的排屑

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
 
型号
880-0102W04H-P-GR-4024
880-0102W04H-P-GR-4034
880-0102W04H-P-GR-4044
880-0102W04H-P-GR-4324
880-0102W04H-P-GR-4334
880-0102W04H-P-GR-4344
880-0102W04H-P-LM-4024
880-0102W04H-P-LM-4034
880-0102W04H-P-LM-4044
880-0102W04H-P-LM-4324
880-0102W04H-P-LM-4334
880-0102W04H-P-LM-4344
880-0102W04H-P-MS-2044
880-0202W04H-P-GM-4024
880-0202W04H-P-GM-4044
880-0202W04H-P-GM-4324
880-0202W04H-P-GM-4334
880-0202W04H-P-GM-4344
880-0202W05H-P-GR-4034
880-0202W05H-P-GR-4044
880-0202W05H-P-GR-4324
880-0202W05H-P-GR-4334
880-0202W05H-P-GR-4344
880-0202W05H-P-GT-4024
880-0202W05H-P-GT-4034
880-0202W05H-P-GT-4044
880-0202W05H-P-GT-4324
880-0202W05H-P-GT-4334
880-0202W05H-P-GT-4344
880-0202W05H-P-LM-4024
880-0202W05H-P-LM-4034
880-0202W05H-P-LM-4044
880-0202W05H-P-LM-4324
880-0202W05H-P-LM-4334
880-0202W05H-P-LM-4344
880-0202W05H-P-MS-2044
880-0303W05H-P-GM-4014
880-0303W05H-P-GM-4024
880-0303W05H-P-GM-4044
880-0303W05H-P-GM-4324
880-0303W05H-P-GM-4334
880-0303W05H-P-GM-4344
880-0303W06H-P-GR-4034
880-0303W06H-P-GR-4044
880-0303W06H-P-GR-4324
880-0303W06H-P-GR-4334
880-0303W06H-P-GR-4344
880-0303W06H-P-GT-4024
880-0303W06H-P-GT-4034
880-0303W06H-P-GT-4044
880-0303W06H-P-GT-4324
880-0303W06H-P-GT-4334
880-0303W06H-P-GT-4344
880-0303W06H-P-LM-4014
880-0303W06H-P-LM-4024
880-0303W06H-P-LM-4034
880-0303W06H-P-LM-4044
880-0303W06H-P-LM-4324
880-0303W06H-P-LM-4334
880-0303W06H-P-LM-4344
880-0303W06H-P-LM-H13A
880-0303W06H-P-MS-2044
880-0403W05H-P-GM-4014
880-0403W05H-P-GM-4024
880-0403W05H-P-GM-4044
880-0403W05H-P-GM-4324
880-0403W05H-P-GM-4334
880-0403W05H-P-GM-4344
880-0403W07H-P-GR-4024
880-0403W07H-P-GR-4034
880-0403W07H-P-GR-4044
880-0403W07H-P-GR-4324
880-0403W07H-P-GR-4334
880-0403W07H-P-GR-4344
880-0403W07H-P-GT-4024
880-0403W07H-P-GT-4034
880-0403W07H-P-GT-4044
880-0403W07H-P-GT-4324
880-0403W07H-P-GT-4334
880-0403W07H-P-GT-4344
880-0403W07H-P-LM-4014
880-0403W07H-P-LM-4024
880-0403W07H-P-LM-4034
880-0403W07H-P-LM-4044
880-0403W07H-P-LM-4324
880-0403W07H-P-LM-4334
880-0403W07H-P-LM-4344
880-0403W07H-P-LM-H13A
880-0403W07H-P-MS-2044
880-0503W05H-P-GM-4014
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀具牌号 刀片厚度(S)
(mm)
圆角半径 (RE)
(mm)
内切圆直径 (IC)
(mm)
刀片宽度 (W1)
(mm)
60天 - 4024 2.2 0.4 - 4.8
60天 - 4034 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 - 4044 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.2 0.4 - 4.8
60天 - 4024 2.2 0.4 - 4.8
60天 - 4034 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 - 4044 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.2 0.4 - 4.8

10个装

25天 不锈钢,高温合金 2044 2.2 0.4 - 4.8
60天 - 4024 2.4 0.4 5.1 -

10个装

25天 - 4044 2.4 0.4 5.1 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.4 0.4 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.4 0.4 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.4 0.4 5.1 -
60天 - 4034 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 - 4044 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.4 0.5 5.1 -
60天 - 4024 2.4 0.5 5.1 -
60天 - 4034 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 - 4044 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.4 0.5 5.1 -
60天 - 4024 2.4 0.5 5.1 -
60天 - 4034 2.4 0.5 5.1 -

10个装

10天 - 4044 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.4 0.5 5.1 -

10个装

25天 不锈钢,高温合金 2044 2.4 0.5 5.1 -
60天 - 4014 2.6 0.5 6 -
60天 - 4024 2.6 0.5 6 -

10个装

25天 - 4044 2.6 0.5 6 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.6 0.5 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.6 0.5 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.6 0.5 6 -
60天 - 4034 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 - 4044 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.6 0.6 6 -
60天 - 4024 2.6 0.6 6 -
60天 - 4034 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 - 4044 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.6 0.6 6 -
60天 - 4014 2.6 0.6 6 -
60天 - 4024 2.6 0.6 6 -
60天 - 4034 2.6 0.6 6 -

10个装

当天 - 4044 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.6 0.6 6 -

10个装

5天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 2.6 0.6 6 -

10个装

25天 不锈钢,高温合金 2044 2.6 0.6 6 -
60天 - 4014 2.8 0.5 7.4 -
60天 - 4024 2.8 0.5 7.4 -

10个装

25天 - 4044 2.8 0.5 7.4 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.8 0.5 7.4 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.8 0.5 7.4 -

10个装

5天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.8 0.5 7.4 -
60天 - 4024 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4034 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 - 4044 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.8 0.7 7.4 -
60天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4024 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4034 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 - 4044 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4014 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4024 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4034 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 - 4044 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,铸铁 4324 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料 4334 2.8 0.7 7.4 -

10个装

5天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 4344 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 2.8 0.7 7.4 -

10个装

25天 不锈钢,高温合金 2044 2.8 0.7 7.4 -
60天 - 4014 3 0.5 8.9 -

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 - 刀具牌号 4024
刀片厚度(S)(mm) 2.2 圆角半径 (RE)(mm) 0.4
内切圆直径 (IC)(mm) - 刀片宽度 (W1)(mm) 4.8
工件材料 - 刀具牌号 4024 刀片厚度(S)(mm) 2.2
圆角半径 (RE)(mm) 0.4 内切圆直径 (IC)(mm) - 刀片宽度 (W1)(mm) 4.8
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
202个备选型号

880-0102W04H-P-GR-4024

880-0102W04H-P-GR-4034

880-0102W04H-P-GR-4044

880-0102W04H-P-GR-4324

880-0102W04H-P-GR-4334

880-0102W04H-P-GR-4344

880-0102W04H-P-LM-4024

880-0102W04H-P-LM-4034

880-0102W04H-P-LM-4044

880-0102W04H-P-LM-4324

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢,高温合金

    有色金属,高温合金

    钢,不锈钢,铸铁,有色金属,淬硬材料

    钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料

    钢,铸铁

  • 刀具牌号

    H13A

    2044

    4014

    4024

    4034

    4044

    4324

    4334

    4344

  • 刀片厚度(S)(mm)

    2.2

    2.4

    2.6

    2.8

    3

    3.5

    4

    4.5

    5.5

  • 圆角半径 (RE)(mm)

    0.4

    0.5

    0.6

    0.7

    0.8

    1

    1.2

  • 内切圆直径 (IC)(mm)

    5.1

    6

    7.4

    8.9

    10.7

    12.7

    15.5

    18.6

  • 刀片宽度 (W1)(mm)

    4.8

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    5天以内

    10天以内

    25天以内

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。