(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoromantU钻削刀片WCMX(1~10个装)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
51个备选型号

WCMX06T3SR-56-235

WCMX06T304R-WM-1020

WCMX06T304R-WM-3040

WCMX06T308-56-235

WCMX06T308-58-235

WCMX06T308-58-3040

WCMX06T308-GM-1025

WCMX06T308-GM-1105

WCMX06T308-GM-1125

WCMX06T308-GM-4125

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●高刀体强度适合高要求的插钻工序
●具有高金属去除率的高效、高生产率效解决方案
●提供特定直径范围的产品
●带内冷设计
 
型号
WCMX06T3SR-56-235
WCMX06T304R-WM-1020
WCMX06T304R-WM-3040
WCMX06T308-56-235
WCMX06T308-58-235
WCMX06T308-58-3040
WCMX06T308-GM-1025
WCMX06T308-GM-1105
WCMX06T308-GM-1125
WCMX06T308-GM-4125
WCMX06T308-GM-4235
WCMX06T308-GM-H13A
WCMX06T308R-51-235
WCMX06T308R-51-GC-A
WCMX06T308R-51-H13A
WCMX06T308R-53-1020
WCMX06T308R-53-235
WCMX06T308R-53-3040
WCMX06T308R-53-H13A
WCMX06T308T-53-1020
WCMX050304R-WM-1020
WCMX050304R-WM-3040
WCMX050308-56-235
WCMX050308-58-235
WCMX050308-58-3040
WCMX050308R-51-235
WCMX050308R-51-GC-A
WCMX050308R-51-H13A
WCMX050308R-53-1020
WCMX050308R-53-235
WCMX050308R-53-3040
WCMX050308R-53-H13A
WCMX0503SR-54-235
WCMX080412-56-235
WCMX080412-58-235
WCMX080412-58-3040
WCMX080412-GM-1025
WCMX080412-GM-1105
WCMX080412-GM-1125
WCMX080412-GM-4125
WCMX080412-GM-4235
WCMX080412-GM-H13A
WCMX080412R-51-235
WCMX080412R-51-GC-A
WCMX080412R-51-H13A
WCMX080412R-53-1020
WCMX080412R-53-235
WCMX080412R-53-3040
WCMX080412R-53-H13A
WCMX080412T-53-1020
WCMX0804SR-56-235
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀具牌号 刀片厚度(S)
(mm)
圆角半径 (RE)
(mm)
内切圆直径 (IC)
(mm)
刀片用途代码 (INSUC)

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.97 0.8 9.5 C

10个装

25天 钢,铸铁 1020 3.97 0.4 9.5 P

10个装

25天 钢,铸铁 3040 3.97 0.4 9.5 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.97 0.8 9.5 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.97 0.8 9.5 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 3.97 0.8 9.5 P

10个装

25天 - 1025 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 - 1105 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,铸铁 1125 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 - 4125 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 4235 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.97 0.8 9.5 P
60天 - GC-A 3.97 0.8 9.5 P

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 3.97 0.8 9.5 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 1020 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 1020 3.97 0.8 9.5 P+C

10个装

25天 钢,铸铁 1020 3.18 0.4 7.9 P

10个装

25天 钢,铸铁 3040 3.18 0.4 7.9 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.18 0.8 7.9 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.18 0.8 7.9 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 3.18 0.8 7.9 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.18 0.8 7.9 P
60天 - GC-A 3.18 0.8 7.9 P
60天 有色金属,高温合金 H13A 3.18 0.8 7.9 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 1020 3.18 0.8 7.9 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 3.18 0.8 7.9 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 3.18 0.8 7.9 P+C

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 3.18 0.8 7.9 P+C

10个装

25天 钢,铸铁 235 3.18 0.4 7.9 C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 4.76 1.2 12.7 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 4.76 1.2 12.7 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 4.76 1.2 12.7 P

10个装

25天 - 1025 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 - 1105 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,铸铁 1125 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 - 4125 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 4235 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 4.76 1.2 12.7 P
60天 - GC-A 4.76 1.2 12.7 P

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 4.76 1.2 12.7 P

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 1020 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 3040 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 有色金属,高温合金 H13A 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 1020 4.76 1.2 12.7 P+C

10个装

25天 钢,不锈钢,铸铁 235 4.76 0.4 12.7 C

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁 刀具牌号 235
刀片厚度(S)(mm) 3.97 圆角半径 (RE)(mm) 0.8
内切圆直径 (IC)(mm) 9.5 刀片用途代码 (INSUC) C
工件材料 钢,不锈钢,铸铁 刀具牌号 235 刀片厚度(S)(mm) 3.97
圆角半径 (RE)(mm) 0.8 内切圆直径 (IC)(mm) 9.5 刀片用途代码 (INSUC) C
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
51个备选型号

WCMX06T3SR-56-235

WCMX06T304R-WM-1020

WCMX06T304R-WM-3040

WCMX06T308-56-235

WCMX06T308-58-235

WCMX06T308-58-3040

WCMX06T308-GM-1025

WCMX06T308-GM-1105

WCMX06T308-GM-1125

WCMX06T308-GM-4125

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    有色金属,高温合金

    钢,不锈钢,铸铁

    钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料

    钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料

    钢,铸铁

  • 刀具牌号

    H13A

    235

    1020

    1025

    1105

    1125

    3040

    4125

    4235

    GC-A

  • 刀片厚度(S)(mm)

    3.18

    3.97

    4.76

  • 圆角半径 (RE)(mm)

    0.4

    0.8

    1.2

  • 内切圆直径 (IC)(mm)

    7.9

    9.5

    12.7

  • 刀片用途代码 (INSUC)

    C

    P

    P+C

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。