(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®870可换头钻头(带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
99个备选型号

870-1000-6L16-3

870-1000-6L16-5

870-1000-6L16-8

870-1000-6L16-10

870-1050-7L16-3

870-1050-7L16-5

870-1050-7L16-8

870-1050-7L16-10

870-1100-8L16-3

870-1100-8L16-5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●高可靠性和安全性
●易于装卸,刀头更换安全可靠
●经过优化的排屑性能
●长且可预测的刀具寿命和高生产效率
●较低的单孔成本和出色的孔质量

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属
 
型号
870-1000-6L16-3
870-1000-6L16-5
870-1000-6L16-8
870-1000-6L16-10
870-1050-7L16-3
870-1050-7L16-5
870-1050-7L16-8
870-1050-7L16-10
870-1100-8L16-3
870-1100-8L16-5
870-1100-8L16-8
870-1100-8L16-10
870-1150-9L16-3
870-1150-9L16-5
870-1150-9L16-8
870-1150-9L16-10
870-1200-10L16-3
870-1200-10L16-5
870-1200-10L16-8
870-1200-10L16-10
870-1250-11L16-3
870-1250-11L16-5
870-1250-11L16-8
870-1250-11L16-10
870-1300-12L16-3
870-1300-12L16-5
870-1300-12L16-8
870-1300-12L16-10
870-1350-13L16-3
870-1350-13L16-5
870-1350-13L16-8
870-1350-13L16-10
870-1400-14L20-3
870-1400-14L20-5
870-1400-14L20-8
870-1400-14L20-10
870-1500-15L20-3
870-1500-15L20-5
870-1500-15L20-8
870-1500-15L20-10
870-1600-16L20-3
870-1600-16L20-5
870-1600-16L20-8
870-1600-16L20-10
870-1700-17L20-3
870-1700-17L20-5
870-1700-17L20-8
870-1700-17L20-10
870-1800-18L20-3
870-1800-18L20-5
870-1800-18L20-8
870-1800-18L20-10
870-1900-19L25-3
870-1900-19L25-5
870-1900-19L25-8
870-1900-19L25-10
870-2000-20L25-3
870-2000-20L25-5
870-2000-20L25-8
870-2000-20L25-10
870-2100-21L25-3
870-2100-21L25-5
870-2100-21L25-8
870-2100-21L25-10
870-2200-22L25-3
870-2200-22L25-5
870-2200-22L25-8
870-2200-22L25-10
870-2300-23L25-3
870-2300-23L25-5
870-2300-23L25-8
870-2300-23L25-10
870-2400-24L32-3
870-2400-24L32-5
870-2400-24L32-8
870-2400-24L32-10
870-2500-25L32-3
870-2500-25L32-5
870-2500-25L32-8
870-2500-25L32-10
870-2600-26L32-3
870-2600-26L32-5
870-2600-26L32-8
870-2600-26L32-10
870-2700-27L32-3
870-2700-27L32-5
870-2700-27L32-8
870-2800-28L32-3
870-2800-28L32-5
870-2800-28L32-8
型号数量折扣一般
发货日
有用长度 (LU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
冷却液压力 (CP)
(bar)
最大转速 (RPMX)
(r/min)
最小切削直径 (DCN)
(mm)
最大切削直径 (DCX)
(mm)
可达到的孔公差 (TCHA) 质量
(kg)
25天 33.09 16 46.4 96 35 10 33000 10 10.49 H9 0.141
25天 54.07 16 67.4 117 56 10 15000 10 10.49 H9 0.148
25天 85.54 16 99.4 149 88 15 12000 10 10.49 H9 0.157
25天 106.52 16 120.4 170 109 30 9000 10 10.49 H10 0.161
25天 34.67 16 47.31 97 36 10 33000 10.5 10.99 H9 0.143
25天 56.65 16 69.31 119 58 10 15000 10.5 10.99 H9 0.15
25天 89.62 16 102.31 152 91 15 12000 10.5 10.99 H9 0.161
25天 111.6 16 124.31 174 113 30 9000 10.5 10.99 H10 0.168
25天 36.23 16 49.25 99 38 10 33000 11 11.49 H9 0.145
25天 59.21 16 72.25 122 61 10 15000 11 11.49 H9 0.154
25天 93.68 16 107.25 157 96 15 12000 11 11.49 H9 0.165
25天 116.66 16 130.25 180 119 30 9000 11 11.49 H10 0.172
25天 37.82 16 51.17 101 40 10 33000 11.5 11.99 H9 0.146
25天 61.8 16 75.17 125 64 10 15000 11.5 11.99 H9 0.157
25天 97.77 16 111.17 161 100 15 12000 11.5 11.99 H9 0.17
25天 121.75 16 135.17 185 124 30 9000 11.5 11.99 H10 0.178
25天 39.38 16 53.1 103 42 10 33000 12 12.49 H9 0.153
25天 64.36 16 77.1 127 66 10 15000 12 12.49 H9 0.164
25天 101.83 16 116.1 166 105 15 12000 12 12.49 H9 0.18
25天 126.81 16 141.1 191 130 30 7000 12 12.49 H10 0.187
25天 40.97 16 54.02 104 43 10 33000 12.5 12.99 H9 0.154
25天 66.95 16 80.02 130 69 10 15000 12.5 12.99 H9 0.167
25天 105.92 16 119.02 169 108 15 10000 12.5 12.99 H9 0.185
25天 131.9 16 145.02 195 134 30 7000 12.5 12.99 H10 0.193
25天 42.54 16 55.94 106 45 10 33000 13 13.49 H9 0.157
25天 69.52 16 82.94 133 72 10 15000 13 13.49 H9 0.171
25天 109.99 16 123.94 174 113 15 9500 13 13.49 H9 0.19
25天 136.97 16 150.94 201 140 30 6500 13 13.49 H10 0.22
25天 44.13 16 57.86 108 47 10 33000 13.5 13.99 H9 0.159
25天 72.11 16 84.86 135 74 10 15000 13.5 13.99 H9 0.175
25天 114.08 16 127.86 178 117 15 9500 13.5 13.99 H9 0.2
25天 142.06 16 155.86 206 145 30 6500 13.5 13.99 H10 0.228
25天 47.27 20 63.72 116 50 10 33000 14 14.99 H9 0.227
25天 77.25 20 93.72 146 80 10 15000 14 14.99 H9 0.246
25天 122.22 20 138.72 191 125 15 9500 14 14.99 H9 0.269
25天 152.2 20 168.72 221 155 30 6500 14 14.99 H10 0.308
25天 50.42 20 66.56 119 53 10 33000 15 15.99 H9 0.233
25天 82.4 20 98.56 151 85 10 15000 15 15.99 H9 0.258
25天 130.37 20 146.56 199 133 15 8000 15 15.99 H9 0.31
25天 162.35 20 178.56 231 165 30 5000 15 15.99 H10 0.33
25天 53.56 20 69.42 122 56 10 33000 16 16.99 H9 0.241
25天 87.54 20 103.42 156 90 10 15000 16 16.99 H9 0.271
25天 138.51 20 154.42 207 141 15 8000 16 16.99 H9 0.33
25天 172.49 20 188.42 241 175 30 5000 16 16.99 H10 0.352
25天 56.71 20 73.27 126 59 10 30000 17 17.99 H9 0.244
25天 92.69 20 109.27 162 95 10 13500 17 17.99 H9 0.28
25天 146.66 20 163.27 216 149 15 8000 17 17.99 H9 0.338
25天 182.64 20 199.27 252 185 30 5000 17 17.99 H10 0.368
25天 59.86 20 76.13 129 62 10 30000 18 18.99 H9 0.259
25天 97.84 20 113.13 166 100 10 13500 18 18.99 H9 0.3
25天 154.81 20 171.13 224 157 15 8000 18 18.99 H9 0.369
25天 192.79 20 209.13 262 195 30 5000 18 18.99 H10 0.42
25天 63.01 25 82.98 142 66 10 30000 19 19.99 H9 0.413
25天 102.99 25 122.98 182 106 10 13500 19 19.99 H9 0.46
25天 162.96 25 182.98 242 166 15 7000 19 19.99 H9 0.56
25天 202.94 25 222.98 282 206 30 4500 19 19.99 H10 0.595
25天 66.16 25 86.83 146 69 10 21500 20 20.99 H9 0.434
25天 108.14 25 128.83 188 111 10 12000 20 20.99 H9 0.492
25天 171.11 25 191.83 251 174 15 7000 20 20.99 H9 0.591
25天 213.09 25 233.83 293 216 30 4500 20 20.99 H10 0.632
25天 69.3 25 89.68 149 72 10 21500 21 21.99 H9 0.45
25天 113.28 25 133.68 193 116 10 12000 21 21.99 H9 0.508
25天 179.25 25 199.68 259 182 15 7000 21 21.99 H9 0.627
25天 223.23 25 243.68 303 226 30 4500 21 21.99 H10 0.679
25天 72.45 25 93.53 153 76 10 21500 22 22.99 H9 0.47
25天 118.43 25 139.53 199 122 10 12000 22 22.99 H9 0.575
25天 187.4 25 208.53 268 191 15 7000 22 22.99 H9 0.675
25天 233.38 25 253.53 313 236 30 4500 22 22.99 H10 0.724
25天 75.59 25 97.39 157 79 10 21500 23 23.99 H9 0.485
25天 123.57 25 145.39 205 127 10 21500 23 23.99 H9 0.6
25天 195.54 25 217.39 277 199 15 6000 23 23.99 H9 0.706
25天 243.52 25 265.39 325 247 30 4000 23 23.99 H10 0.776
25天 78.75 32 104.23 168 82 10 16000 24 24.99 H9 0.799
25天 128.73 32 155.23 219 132 10 10500 24 24.99 H9 0.898
25天 203.7 32 229.23 293 207 15 6000 24 24.99 H9 1.033
25天 253.68 32 275.23 339 257 30 4000 24 24.99 H10 1.09
25天 81.9 32 107.09 171 85 10 16000 25 25.99 H9 0.818
25天 133.88 32 159.09 223 137 10 10500 25 25.99 H9 0.93
25天 211.85 32 237.09 301 215 15 6000 25 25.99 H9 1.085
25天 263.83 32 289.09 353 267 30 4000 25 25.99 H10 1.121
25天 85.05 32 111.97 176 89 10 16000 26 26.99 H9 0.838
25天 139.03 32 165.97 230 143 10 10500 26 26.99 H9 0.956
25天 220 32 245.97 310 223 10 6000 26 26.99 H9 1.122
25天 273.98 32 299.97 364 277 10 3500 26 26.99 H10 1.269
25天 88.21 32 113.86 178 92 10 16000 27 27.99 H9 0.851
25天 144.19 32 170.86 235 148 10 10500 27 27.99 H9 0.997
25天 228.16 32 253.86 318 232 10 5000 27 27.99 H9 1.179
25天 91.36 32 116.68 181 95 10 16000 28 28.99 H9 0.906
25天 149.34 32 174.68 239 153 10 10500 28 28.99 H9 1.056
25天 236.31 32 261.68 326 240 10 5000 28 28.99 H9 1.27

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属 有用长度 (LU)(mm) 33.09
连接直径 (DCON)(mm) 16 功能长度 (LF)(mm) 46.4
总长 (OAL)(mm) 96 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 35
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000
最小切削直径 (DCN)(mm) 10 最大切削直径 (DCX)(mm) 10.49
可达到的孔公差 (TCHA) H9 质量(kg) 0.141
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属 有用长度 (LU)(mm) 33.09 连接直径 (DCON)(mm) 16
功能长度 (LF)(mm) 46.4 总长 (OAL)(mm) 96 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 35
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000 最小切削直径 (DCN)(mm) 10
最大切削直径 (DCX)(mm) 10.49 可达到的孔公差 (TCHA) H9 质量(kg) 0.141
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
99个备选型号

870-1000-6L16-3

870-1000-6L16-5

870-1000-6L16-8

870-1000-6L16-10

870-1050-7L16-3

870-1050-7L16-5

870-1050-7L16-8

870-1050-7L16-10

870-1100-8L16-3

870-1100-8L16-5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 有用长度 (LU)(mm)

    33.09

    34.67

    36.23

    37.82

    39.38

    40.97

    42.54

    44.13

    47.27

    50.42

    53.56

    54.07

    56.65

    56.71

    59.21

    59.86

    61.8

    63.01

    64.36

    66.16

    66.95

    69.3

    69.52

    72.11

    72.45

    75.59

    77.25

    78.75

    81.9

    82.4

    85.05

    85.54

    87.54

    88.21

    89.62

    91.36

    92.69

    93.68

    94.5

    97.65

    97.77

    97.84

    101.83

    102.99

    104.09

    105.92

    106.52

    108.14

    109.99

    111.6

    113.28

    114.08

    116.66

    118.43

    121.75

    122.22

    123.57

    126.81

    128.73

    130.37

    131.9

    133.88

    136.97

    138.51

    139.03

    142.06

    144.19

    146.66

    149.34

    152.2

    154.48

    154.81

    159.63

    162.35

    162.96

    170.09

    171.11

    172.49

    179.25

    182.64

    187.4

    192.79

    195.54

    202.94

    203.7

    211.85

    213.09

    220

    223.23

    228.16

    233.38

    236.31

    243.52

    244.45

    252.6

    253.68

    263.83

    269.09

    273.98

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    16

    20

    25

    32

  • 功能长度 (LF)(mm)

    46.4

    47.31

    49.25

    51.17

    53.1

    54.02

    55.94

    57.86

    63.72

    66.56

    67.4

    69.31

    69.42

    72.25

    73.27

    75.17

    76.13

    77.1

    80.02

    82.94

    82.98

    84.86

    86.83

    89.68

    93.53

    93.72

    97.39

    98.56

    99.4

    102.31

    103.42

    104.23

    107.09

    107.25

    109.27

    111.17

    111.97

    113.13

    113.86

    116.1

    116.68

    119.02

    119.52

    120.4

    122.98

    123.4

    123.94

    124.31

    127.86

    128.83

    128.92

    130.25

    133.68

    135.17

    138.72

    139.53

    141.1

    145.02

    145.39

    146.56

    150.94

    154.42

    155.23

    155.86

    159.09

    163.27

    165.97

    168.72

    170.86

    171.13

    174.68

    178.56

    180.52

    182.98

    186.4

    188.42

    191.83

    194.92

    199.27

    199.68

    208.53

    209.13

    217.39

    222.98

    229.23

    233.83

    237.09

    243.68

    245.97

    253.53

    253.86

    261.68

    265.39

    269.52

    275.23

    277.4

    289.09

    293.92

    299.97

  • 总长 (OAL)(mm)

    96

    97

    99

    101

    103

    104

    106

    108

    116

    117

    119

    122

    125

    126

    127

    129

    130

    133

    135

    142

    146

    149

    151

    152

    153

    156

    157

    161

    162

    166

    168

    169

    170

    171

    174

    176

    178

    180

    181

    182

    184

    185

    188

    191

    193

    194

    195

    199

    201

    205

    206

    207

    216

    219

    221

    223

    224

    230

    231

    235

    239

    241

    242

    245

    251

    252

    259

    260

    262

    268

    277

    282

    293

    301

    303

    310

    313

    318

    325

    326

    334

    339

    342

    353

    359

    364

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    35

    36

    38

    40

    42

    43

    45

    47

    50

    53

    56

    58

    59

    61

    62

    64

    66

    69

    72

    74

    76

    79

    80

    82

    85

    88

    89

    90

    91

    92

    95

    96

    98

    100

    102

    105

    106

    108

    109

    111

    113

    116

    117

    119

    122

    124

    125

    127

    130

    132

    133

    134

    137

    140

    141

    143

    145

    148

    149

    153

    155

    157

    158

    164

    165

    166

    174

    175

    182

    185

    191

    195

    199

    206

    207

    215

    216

    223

    226

    232

    236

    240

    247

    248

    256

    257

    267

    273

    277

  • 冷却液压力 (CP)(bar)

    10

    15

    30

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    3500

    4000

    4500

    5000

    6000

    6500

    7000

    8000

    9000

    9500

    10000

    10500

    12000

    13500

    15000

    16000

    21500

    30000

    33000

  • 最小切削直径 (DCN)(mm)

    10

    10.5

    11

    11.5

    12

    12.5

    13

    13.5

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

  • 最大切削直径 (DCX)(mm)

    10.49

    10.99

    11.49

    11.99

    12.49

    12.99

    13.49

    13.99

    14.99

    15.99

    16.99

    17.99

    18.99

    19.99

    20.99

    21.99

    22.99

    23.99

    24.99

    25.99

    26.99

    27.99

    28.99

    29.99

    30.99

    33

  • 可达到的孔公差 (TCHA)

    H9

    H10

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。