(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
25天起
25天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 切削直径 (DC) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 外刃顶角 (SIG) (°) | 刀具牌号 | 可达到的孔公差 (TCHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10 | 4.6 | 1.1 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10 | 4.4 | 1.8 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10 | 4.7 | 1.5 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10 | 4.7 | 1.5 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.1 | 4.6 | 1.1 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.1 | 4.7 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.1 | 4.7 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.2 | 4.6 | 1.1 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.2 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.2 | 4.6 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.2 | 4.6 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.3 | 4.6 | 1.1 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.3 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.3 | 4.6 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.3 | 4.6 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.4 | 4.6 | 1.1 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.4 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.4 | 4.6 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.4 | 4.6 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.5 | 4.6 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.5 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.6 | 4.6 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.6 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.6 | 4.6 | 1.6 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.6 | 4.6 | 1.6 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.7 | 4.5 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.7 | 4.3 | 1.9 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.7 | 4.6 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.7 | 4.6 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.8 | 4.5 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.8 | 4.3 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.8 | 4.5 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.8 | 4.5 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.9 | 4.5 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 10.9 | 4.2 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 10.9 | 4.5 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 10.9 | 4.5 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11 | 4.9 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11 | 5.2 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11 | 5.2 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.1 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.1 | 4.9 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.1 | 5.2 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.1 | 5.2 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.11 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.11 | 4.9 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.11 | 5.2 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.11 | 5.2 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.2 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.2 | 4.9 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.2 | 5.2 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.2 | 5.2 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.3 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.3 | 4.9 | 2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.3 | 5.2 | 1.7 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.3 | 5.2 | 1.7 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.4 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.4 | 5.2 | 1.8 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.4 | 4.9 | 2 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.4 | 5.2 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.5 | 5.2 | 1.2 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.5 | 4.8 | 2.1 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.5 | 5.1 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.5 | 5.1 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.6 | 5.2 | 1.3 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.6 | 4.8 | 2.1 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.6 | 5.1 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.6 | 5.1 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.7 | 5.1 | 1.3 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.7 | 4.8 | 2.2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.7 | 5.1 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.7 | 5.1 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.8 | 5.1 | 1.3 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.8 | 4.7 | 2.2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.8 | 5.1 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.8 | 5.1 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.9 | 5.1 | 1.3 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 11.9 | 4.7 | 2.2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 11.9 | 5.1 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 11.9 | 5.1 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 12 | 5.7 | 1.9 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 12 | 5.3 | 2.2 | 142 | 3234 | H9 | ||
25天 | 不锈钢,高温合金 | 12 | 5.7 | 1.8 | 142 | 2234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 12 | 5.7 | 1.8 | 142 | 4234 | H9 | ||
25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 12.1 | 5.7 | 1.3 | 152 | 4234 | F9 | ||
25天 | 钢,铸铁 | 12.1 | 5.3 | 2.2 | 142 | 3234 | H9 |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 切削直径 (DC)(mm) | 10 |
功能长度 (LF)(mm) | 4.6 | 点长度 (PL)(mm) | 1.1 |
外刃顶角 (SIG)(°) | 152 | 刀具牌号 | 4234 |
可达到的孔公差 (TCHA) | F9 |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 | 切削直径 (DC)(mm) | 10 | 功能长度 (LF)(mm) | 4.6 |
点长度 (PL)(mm) | 1.1 | 外刃顶角 (SIG)(°) | 152 | 刀具牌号 | 4234 |
可达到的孔公差 (TCHA) | F9 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明