(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®880可转位刀片钻头(可乐满Capto®-带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
198个备选型号

880-D1200C4-03

880-D1200C4-04

880-D1250C4-03

880-D1250C4-04

880-D1270C4-03

880-D1270C4-04

880-D1270C5-03

880-D1270C5-04

880-D1270C6-03

880-D1270C6-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●生产效率提高多达100%
●更小的孔公差且表面质量更高
●真正的四个切削刃,采用Wiper(修光刃)技术
●采用坚固的钻体,带有中心和周边刀片,采用独特的StepTechnologyTM技术,保证良好的切削力平衡
●出色的排屑

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) 0
冷却液压力 (CP)(bar) 10
 
型号
880-D1200C4-03
880-D1200C4-04
880-D1250C4-03
880-D1250C4-04
880-D1270C4-03
880-D1270C4-04
880-D1270C5-03
880-D1270C5-04
880-D1270C6-03
880-D1270C6-04
880-D1300C4-03
880-D1300C4-04
880-D1300C5-03
880-D1300C5-04
880-D1350C4-03
880-D1350C4-04
880-D1350C6-03
880-D1350C6-04
880-D1400C4-03
880-D1400C4-04
880-D1400C5-03
880-D1400C5-04
880-D1400C6-03
880-D1400C6-04
880-D1450C4-03
880-D1450C4-04
880-D1500C4-03
880-D1500C4-04
880-D1500C5-03
880-D1500C5-04
880-D1500C6-03
880-D1500C6-04
880-D1550C4-03
880-D1550C4-04
880-D1550C5-03
880-D1550C5-04
880-D1550C6-03
880-D1550C6-04
880-D1600C4-03
880-D1600C4-04
880-D1600C5-03
880-D1600C5-04
880-D1600C6-03
880-D1600C6-04
880-D1650C4-03
880-D1650C4-04
880-D1650C5-03
880-D1650C5-04
880-D1700C4-03
880-D1700C4-04
880-D1700C5-03
880-D1700C5-04
880-D1700C6-03
880-D1700C6-04
880-D1750C4-03
880-D1750C4-04
880-D1750C5-03
880-D1750C5-04
880-D1750C6-03
880-D1750C6-04
880-D1800C4-03
880-D1800C4-04
880-D1800C5-03
880-D1800C5-04
880-D1800C6-03
880-D1800C6-04
880-D1850C4-03
880-D1850C4-04
880-D1850C5-03
880-D1850C5-04
880-D1900C4-03
880-D1900C4-04
880-D1900C5-03
880-D1900C5-04
880-D1900C6-03
880-D1900C6-04
880-D1950C4-03
880-D1950C4-04
880-D1950C5-03
880-D1950C5-04
880-D2000C4-03
880-D2000C4-04
880-D2000C5-03
880-D2000C5-04
880-D2000C6-03
880-D2000C6-04
880-D2100C4-03
880-D2100C4-04
880-D2100C5-03
880-D2100C5-04
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
调整上限 (ADJLX)
(mm)
可达到的孔公差上限 (TCHAU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
切削刃角 (KAPR) 最大转速 (RPMX)
(r/min)
质量
(kg)
25天 12 36 0.25 0.25 40 70.61 95 39 0.38 79° 33000 0.343
25天 12 48 0.25 0.4 40 82.61 107 51 0.38 79° 22000 0.349
25天 12.5 38 0.25 0.25 40 72.61 97 40 0.38 79° 33000 0.32
25天 12.5 50 0.25 0.4 40 85.61 110 53 0.38 79° 22000 0.351
25天 12.7 38 0.25 0.25 40 73.61 98 41 0.38 79° 33000 0.352
25天 12.7 51 0.25 0.4 40 85.61 110 53 0.38 79° 22000 0.35
25天 12.7 38 0.25 0.25 50 73.61 104 41 0.38 79° 33000 0.57
25天 12.7 51 0.25 0.4 50 85.61 116 53 0.38 79° 22000 0.577
25天 12.7 38 0.25 0.25 63 75.61 114 41 0.38 79° 33000 0.9
25天 12.7 51 0.25 0.4 63 87.61 126 53 0.38 79° 22000 0.9
25天 13 39 0.25 0.25 40 74.61 99 42 0.38 79° 33000 0.345
25天 13 52 0.25 0.4 40 87.61 112 55 0.38 79° 22000 0.355
25天 13 39 0.25 0.25 50 74.61 105 42 0.38 79° 33000 0.57
25天 13 52 0.25 0.4 50 87.61 118 55 0.38 79° 22000 0.576
25天 13.5 41 0.25 0.25 40 76.61 101 44 0.38 79° 33000 0.355
25天 13.5 54 0.25 0.4 40 89.61 114 57 0.38 79° 22000 0.355
25天 13.5 41 0.25 0.25 63 78.61 117 44 0.38 79° 33000 0.9
25天 13.5 54 0.25 0.4 63 91.61 130 57 0.38 79° 22000 0.958
25天 14 42 0.5 0.25 40 77.67 102 45 0.32 88° 33000 0.351
25天 14 56 0.5 0.4 40 91.7 116 59 0.29 88° 22000 0.358
25天 14 42 0.5 0.25 50 77.67 108 45 0.32 88° 33000 0.572
25天 14 56 0.5 0.4 50 91.7 122 59 0.29 88° 22000 0.578
25天 14 42 0.5 0.25 63 79.67 118 45 0.32 88° 33000 0.9
25天 14 56 0.5 0.4 63 93.7 132 59 0.29 88° 22000 0.9
25天 14.5 44 0.45 0.25 40 79.67 104 46 0.32 88° 33000 0.356
25天 14.5 58 0.45 0.4 40 94.7 119 61 0.29 88° 22000 0.365
25天 15 45 0.4 0.25 40 81.67 106 48 0.32 88° 33000 0.358
25天 15 60 0.4 0.4 40 96.7 121 63 0.29 88° 22000 0.368
25天 15 45 0.4 0.25 50 81.67 112 48 0.32 88° 33000 0.579
25天 15 60 0.4 0.4 50 96.7 127 63 0.29 88° 22000 0.59
25天 15 45 0.4 0.25 63 83.67 122 48 0.32 88° 33000 0.9
60天 15 60 0.4 0.4 63 98.7 137 63 0.29 88° 22000 0.909
25天 15.5 47 0.3 0.25 40 83.66 108 50 0.33 88° 33000 0.363
60天 15.5 62 0.3 0.4 40 98.69 123 65 0.3 88° 22000 0.373
60天 15.5 47 0.3 0.25 50 83.66 114 50 0.33 88° 33000 0.584
60天 15.5 62 0.3 0.4 50 98.69 129 65 0.3 88° 22000 0.594
60天 15.5 47 0.3 0.25 63 85.66 124 50 0.33 88° 33000 0.9
60天 15.5 62 0.3 0.4 63 100.69 139 65 0.3 88° 22000 0.915
25天 16 48 0.3 0.25 40 85.66 110 51 0.33 88° 33000 0.369
25天 16 64 0.3 0.4 40 101.69 126 67 0.3 88° 22000 0.38
25天 16 48 0.3 0.25 50 85.66 116 51 0.33 88° 33000 0.59
25天 16 64 0.3 0.4 50 101.69 132 67 0.3 88° 22000 0.602
25天 16 48 0.3 0.25 63 87.66 126 51 0.33 88° 33000 0.909
25天 16 64 0.3 0.4 63 103.69 142 67 0.3 88° 22000 0.92
25天 16.5 50 0.6 0.25 40 87.63 112 53 0.36 88° 30000 0.377
25天 16.5 66 0.6 0.4 40 103.66 128 69 0.33 88° 19000 0.4
25天 16.5 50 0.6 0.25 50 87.63 118 53 0.36 88° 30000 0.596
25天 16.5 66 0.6 0.4 50 103.66 134 69 0.33 88° 19000 0.631
25天 17 51 0.6 0.25 40 88.63 113 54 0.36 88° 30000 0.379
25天 17 68 0.6 0.4 40 105.66 130 71 0.33 88° 19000 0.392
25天 17 51 0.6 0.25 50 88.63 119 54 0.36 88° 30000 0.601
25天 17 68 0.6 0.4 50 105.66 136 71 0.33 88° 19000 0.612
25天 17 51 0.6 0.25 63 90.63 129 54 0.36 88° 30000 0.919
25天 17 68 0.6 0.4 63 107.66 146 71 0.33 88° 19000 1
25天 17.5 53 0.5 0.25 40 91.62 116 56 0.37 88° 30000 0.411
25天 17.5 70 0.5 0.4 40 108.65 133 73 0.34 88° 19000 0.423
25天 17.5 53 0.5 0.25 50 91.62 122 56 0.37 88° 30000 0.638
25天 17.5 70 0.5 0.4 50 108.65 139 73 0.34 88° 19000 0.65
25天 17.5 53 0.5 0.25 63 93.62 132 56 0.37 88° 30000 0.976
25天 17.5 70 0.5 0.4 63 110.65 149 73 0.34 88° 19000 1
25天 18 54 0.4 0.25 40 92.62 117 57 0.37 88° 30000 0.416
25天 18 72 0.4 0.4 40 110.65 135 75 0.34 88° 19000 0.432
25天 18 54 0.4 0.25 50 92.62 123 57 0.37 88° 30000 0.642
25天 18 72 0.4 0.4 50 110.65 141 75 0.34 88° 19000 0.656
25天 18 54 0.4 0.25 63 94.62 133 57 0.37 88° 30000 1
25天 18 72 0.4 0.4 63 112.65 151 75 0.34 88° 19000 1
25天 18.5 56 0.4 0.25 40 94.62 119 59 0.37 88° 30000 0.419
25天 18.5 74 0.4 0.4 40 112.65 137 77 0.34 88° 19000 0.436
25天 18.5 56 0.4 0.25 50 94.62 125 59 0.37 88° 30000 0.646
25天 18.5 74 0.4 0.4 50 112.65 143 77 0.34 88° 19000 0.665
25天 19 57 0.3 0.25 40 95.61 120 60 0.38 88° 30000 0.424
25天 19 76 0.3 0.4 40 114.64 139 79 0.35 88° 19000 0.443
25天 19 57 0.3 0.25 50 95.61 126 60 0.38 88° 30000 0.651
25天 19 76 0.3 0.4 50 114.64 145 79 0.35 88° 19000 0.672
25天 19 57 0.3 0.25 63 97.61 136 60 0.38 88° 30000 1
25天 19 76 0.3 0.4 63 116.64 155 79 0.35 88° 19000 1.01
25天 19.5 59 0.3 0.25 40 98.61 123 62 0.38 88° 30000 0.436
25天 19.5 78 0.3 0.4 40 118.64 143 82 0.35 88° 19000 0.458
25天 19.5 59 0.3 0.25 50 98.61 129 62 0.38 88° 30000 0.658
25天 19.5 78 0.3 0.4 50 118.64 149 82 0.35 88° 19000 0.684
25天 20 60 0.9 0.25 40 100.56 125 64 0.43 88° 21500 0.437
25天 20 80 0.9 0.4 40 120.6 145 84 0.4 88° 17500 0.46
25天 20 60 0.9 0.25 50 100.56 131 64 0.43 88° 21500 0.662
25天 20 80 0.9 0.4 50 120.6 151 84 0.4 88° 17500 0.679
25天 20 60 0.9 0.25 63 102.56 141 64 0.43 88° 21500 1
25天 20 80 0.9 0.4 63 122.6 161 84 0.4 88° 17500 1.023
25天 21 63 0.8 0.25 40 103.56 128 66 0.43 88° 21500 0.4
25天 21 84 0.8 0.4 40 124.59 149 87 0.4 88° 17500 0.476
25天 21 63 0.8 0.25 50 103.56 134 66 0.43 88° 21500 0.673
25天 21 84 0.8 0.4 50 124.59 155 87 0.4 88° 17500 0.699

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12
有用长度 (LU)(mm) 36 调整上限 (ADJLX)(mm) 0.25
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) - 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.25
连接直径 (DCON)(mm) 40 功能长度 (LF)(mm) 70.61
总长 (OAL)(mm) 95 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 39
点长度 (PL)(mm) 0.38 切削刃角 (KAPR) 79°
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000
质量(kg) 0.343
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12 有用长度 (LU)(mm) 36
调整上限 (ADJLX)(mm) 0.25 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) - 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.25
连接直径 (DCON)(mm) 40 功能长度 (LF)(mm) 70.61 总长 (OAL)(mm) 95
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 39 点长度 (PL)(mm) 0.38 切削刃角 (KAPR) 79°
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000 质量(kg) 0.343
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
198个备选型号

880-D1200C4-03

880-D1200C4-04

880-D1250C4-03

880-D1250C4-04

880-D1270C4-03

880-D1270C4-04

880-D1270C5-03

880-D1270C5-04

880-D1270C6-03

880-D1270C6-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    12

    12.5

    12.7

    13

    13.5

    14

    14.5

    15

    15.5

    16

    16.5

    17

    17.5

    18

    18.5

    19

    19.5

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

  • 有用长度 (LU)(mm)

    36

    38

    39

    41

    42

    44

    45

    47

    48

    50

    51

    52

    53

    54

    56

    57

    58

    59

    60

    62

    63

    64

    66

    68

    69

    70

    72

    74

    75

    76

    78

    80

    81

    84

    87

    88

    90

    92

    93

    96

    99

    100

    102

    104

    105

    108

    111

    112

    114

    116

    117

    120

    123

    124

    126

    128

    129

    132

    136

    140

    144

    148

    152

    156

    160

    164

    168

    172

  • 调整上限 (ADJLX)(mm)

    0.25

    0.3

    0.4

    0.45

    0.5

    0.6

    0.62

    0.63

    0.7

    0.75

    0.8

    0.87

    0.88

    0.9

    0.99

    1

    1.1

    1.12

    1.13

    1.25

    1.38

  • 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm)

    0.25

    0.4

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    40

    50

    63

  • 功能长度 (LF)(mm)

    70.61

    72.61

    73.61

    74.61

    75.61

    76.61

    77.67

    78.61

    79.67

    81.67

    82.61

    83.66

    83.67

    85.61

    85.66

    87.61

    87.63

    87.66

    88.63

    89.61

    90.63

    91.61

    91.62

    91.7

    92.62

    93.62

    93.7

    94.62

    94.7

    95.61

    96.7

    97.61

    98.61

    98.69

    98.7

    100.56

    100.69

    101.69

    102.56

    103.56

    103.66

    103.69

    105.56

    105.66

    106.55

    107.66

    108.55

    108.65

    110.54

    110.65

    112.54

    112.65

    114.49

    114.64

    116.49

    116.64

    118.48

    118.64

    120.48

    120.6

    121.47

    122.6

    123.47

    124.46

    124.59

    126.46

    126.59

    128.46

    128.48

    128.58

    130.46

    130.58

    131.45

    133.45

    133.57

    135.57

    136.41

    138.41

    138.53

    140.4

    140.53

    142.4

    143.39

    143.52

    145.39

    145.52

    147.38

    147.51

    149.38

    149.51

    150.37

    151.5

    152.37

    153.5

    154.37

    156.37

    156.49

    158.32

    158.49

    160.32

    160.48

    161.31

    162.48

    163.31

    165.31

    166.44

    167.31

    168.3

    168.44

    170.3

    171.43

    172.29

    173.43

    174.29

    175.43

    176.28

    177.43

    178.28

    180.42

    182.42

    184.41

    186.41

    189.4

    191.4

    194.36

    196.36

    198.35

    199.27

    200.35

    203.3

    203.35

    205.35

    207.34

    209.34

    212.33

    214.33

    217.32

    219.32

    241.31

    246.26

  • 总长 (OAL)(mm)

    95

    97

    98

    99

    101

    102

    104

    105

    106

    107

    108

    110

    112

    113

    114

    116

    117

    118

    119

    120

    121

    122

    123

    124

    125

    126

    127

    128

    129

    130

    131

    132

    133

    134

    135

    136

    137

    139

    141

    142

    143

    144

    145

    146

    147

    149

    151

    152

    153

    155

    156

    158

    159

    161

    162

    163

    164

    165

    167

    168

    169

    171

    172

    174

    176

    177

    178

    179

    181

    182

    184

    185

    187

    188

    189

    191

    192

    195

    196

    197

    199

    201

    202

    203

    206

    207

    209

    211

    212

    213

    215

    216

    217

    220

    221

    225

    229

    230

    234

    235

    238

    239

    242

    243

    244

    248

    253

    258

    272

    277

    280

    285

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    39

    40

    41

    42

    44

    45

    46

    48

    50

    51

    53

    54

    55

    56

    57

    59

    60

    61

    62

    63

    64

    65

    66

    67

    69

    71

    72

    73

    75

    76

    77

    79

    81

    82

    84

    87

    90

    91

    94

    95

    97

    100

    103

    104

    106

    107

    109

    111

    112

    115

    118

    119

    121

    124

    127

    128

    130

    132

    133

    136

    140

    144

    148

    152

    156

    160

    164

    168

    172

    176

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.29

    0.3

    0.32

    0.33

    0.34

    0.35

    0.36

    0.37

    0.38

    0.4

    0.41

    0.42

    0.43

    0.44

    0.45

    0.46

    0.47

    0.48

    0.49

    0.5

    0.51

    0.52

    0.53

    0.54

    0.55

    0.56

    0.57

    0.58

    0.59

    0.6

    0.61

    0.62

    0.63

    0.64

    0.65

    0.66

    0.67

    0.68

    0.69

    0.7

    0.71

    0.72

    0.73

  • 切削刃角 (KAPR)

    79°

    88°

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    11000

    14000

    15500

    16000

    17500

    19000

    21500

    22000

    30000

    33000

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。