(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®880可转位刀片钻头-根据ISO9766设计的削平直柄(带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
239个备选型号

880-D1200L20-02

880-D1200L20-03

880-D1200L20-04

880-D1200L20-05

880-D1250L20-02

880-D1250L20-03

880-D1250L20-04

880-D1250L20-05

880-D1270L20-02

880-D1270L20-03

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●生产效率提高多达100%
●更小的孔公差且表面质量更高
●真正的四个切削刃,采用Wiper(修光刃)技术
●采用坚固的钻体,带有中心和周边刀片,采用独特的StepTechnologyTM技术,保证良好的切削力平衡
●出色的排屑

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) 0
冷却液压力 (CP)(bar) 10
 
型号
880-D1200L20-02
880-D1200L20-03
880-D1200L20-04
880-D1200L20-05
880-D1250L20-02
880-D1250L20-03
880-D1250L20-04
880-D1250L20-05
880-D1270L20-02
880-D1270L20-03
880-D1270L20-04
880-D1270L20-05
880-D1300L20-02
880-D1300L20-03
880-D1300L20-04
880-D1300L20-05
880-D1350L20-02
880-D1350L20-03
880-D1350L20-04
880-D1350L20-05
880-D1400L20-02
880-D1400L20-03
880-D1400L20-04
880-D1400L20-05
880-D1450L20-02
880-D1450L20-03
880-D1450L20-04
880-D1450L20-05
880-D1500L20-02
880-D1500L20-03
880-D1500L20-04
880-D1500L20-05
880-D1550L20-02
880-D1550L20-03
880-D1550L20-04
880-D1550L20-05
880-D1600L20-02
880-D1600L20-03
880-D1600L20-04
880-D1600L20-05
880-D1650L20-02
880-D1650L20-03
880-D1650L20-04
880-D1650L20-05
880-D1700L20-02
880-D1700L20-03
880-D1700L20-04
880-D1700L20-05
880-D1750L25-02
880-D1750L25-03
880-D1750L25-04
880-D1750L25-05
880-D1800L25-02
880-D1800L25-03
880-D1800L25-04
880-D1800L25-05
880-D1850L25-02
880-D1850L25-03
880-D1850L25-04
880-D1850L25-05
880-D1900L25-02
880-D1900L25-03
880-D1900L25-04
880-D1900L25-05
880-D1950L25-02
880-D1950L25-03
880-D1950L25-04
880-D1950L25-05
880-D2000L25-02
880-D2000L25-03
880-D2000L25-04
880-D2000L25-05
880-D2050L25-03
880-D2090L25-03
880-D2100L25-02
880-D2100L25-03
880-D2100L25-04
880-D2100L25-05
880-D2150L25-03
880-D2200L25-02
880-D2200L25-03
880-D2200L25-04
880-D2200L25-05
880-D2250L25-03
880-D2300L25-02
880-D2300L25-03
880-D2300L25-04
880-D2300L25-05
880-D2350L25-03
880-D2390L25-03
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
调整上限 (ADJLX)
(mm)
可达到的孔公差上限 (TCHAU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
切削刃角 (KAPR) 最大转速 (RPMX)
(r/min)
CZCMS
(mm)
质量
(kg)
25天 12 24 0.25 0.25 20 38.61 89 27 0.38 79° 33000 20 0.189
25天 12 36 0.25 0.25 20 50.61 101 39 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 12 48 0.25 0.4 20 62.61 113 51 0.38 79° 22000 20 0.2
25天 12 60 0.25 0.4 20 74.61 125 63 0.38 79° 15000 20 0.204
25天 12.5 25 0.25 0.25 20 40.61 91 28 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 12.5 38 0.25 0.25 20 52.61 103 40 0.38 79° 33000 20 0.198
25天 12.5 50 0.25 0.4 20 65.61 116 53 0.38 79° 22000 20 0.206
25天 12.5 63 0.25 0.4 20 77.61 128 65 0.38 79° 15000 20 0.211
25天 12.7 25 0.25 0.25 20 40.61 91 28 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 12.7 38 0.25 0.25 20 53.61 104 41 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 12.7 51 0.25 0.4 20 65.61 116 53 0.38 79° 22000 20 0.207
25天 12.7 64 0.25 0.4 20 78.61 129 66 0.38 79° 15000 20 0.212
25天 13 26 0.25 0.25 20 41.61 92 29 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 13 39 0.25 0.25 20 54.61 105 42 0.38 79° 33000 20 0.202
25天 13 52 0.25 0.4 20 67.61 118 55 0.38 79° 22000 20 0.207
25天 13 65 0.25 0.4 20 80.61 131 68 0.38 79° 15000 20 0.211
25天 13.5 27 0.25 0.25 20 42.61 93 30 0.38 79° 33000 20 0.2
25天 13.5 41 0.25 0.25 20 55.61 106 43 0.38 79° 33000 20 0.204
25天 13.5 54 0.25 0.4 20 69.61 120 57 0.38 79° 22000 20 0.211
25天 13.5 68 0.25 0.4 20 83.61 134 71 0.38 79° 15000 20 0.217
25天 14 28 0.5 0.25 20 43.67 94 31 0.32 88° 33000 20 0.2
25天 14 42 0.5 0.25 20 57.67 108 45 0.32 88° 33000 20 0.211
25天 14 56 0.5 0.4 20 71.7 122 59 0.29 88° 22000 20 0.217
25天 14 70 0.5 0.4 20 85.73 136 73 0.26 88° 15000 20 0.224
25天 14.5 29 0.45 0.25 20 45.67 96 32 0.32 88° 33000 20 0.21
25天 14.5 44 0.45 0.25 20 59.67 110 46 0.32 88° 33000 20 0.217
25天 14.5 58 0.45 0.4 20 74.7 125 61 0.29 88° 22000 20 0.224
25天 14.5 73 0.45 0.4 20 88.73 139 75 0.26 88° 15000 20 0.233
25天 15 30 0.4 0.25 20 46.67 97 33 0.32 88° 33000 20 0.212
25天 15 45 0.4 0.25 20 61.67 112 48 0.32 88° 33000 20 0.21
25天 15 60 0.4 0.4 20 76.7 127 63 0.29 88° 22000 20 0.228
25天 15 75 0.4 0.4 20 91.73 142 78 0.26 88° 15000 20 0.238
25天 15.5 31 0.3 0.25 20 48.66 99 35 0.33 88° 33000 20 0.208
25天 15.5 47 0.3 0.25 20 63.66 114 50 0.33 88° 33000 20 0.225
25天 15.5 62 0.3 0.4 20 78.69 129 65 0.3 88° 22000 20 0.23
25天 15.5 78 0.3 0.4 20 94.72 145 81 0.27 88° 15000 20 0.245
25天 16 32 0.3 0.25 20 50.66 101 36 0.33 88° 33000 20 0.215
25天 16 48 0.3 0.25 20 65.66 116 51 0.33 88° 33000 20 0.229
25天 16 64 0.3 0.4 20 81.69 132 67 0.3 88° 22000 20 0.24
25天 16 80 0.3 0.4 20 97.72 148 83 0.27 88° 15000 20 0.248
25天 16.5 33 0.6 0.25 20 51.63 102 37 0.36 88° 33000 20 0.224
25天 16.5 50 0.6 0.25 20 67.63 118 53 0.36 88° 30000 20 0.235
25天 16.5 66 0.6 0.4 20 83.66 134 69 0.33 88° 19000 20 0.247
25天 16.5 83 0.6 0.4 20 100.69 151 86 0.3 88° 13500 20 0.254
25天 17 34 0.6 0.25 20 52.63 103 38 0.36 88° 33000 20 0.225
25天 17 51 0.6 0.25 20 68.63 119 54 0.36 88° 30000 20 0.232
25天 17 68 0.6 0.4 20 85.66 136 71 0.33 88° 19000 20 0.253
25天 17 85 0.6 0.4 20 102.69 153 88 0.3 88° 13500 20 0.265
25天 17.5 35 0.5 0.25 25 54.62 111 39 0.37 88° 33000 25 0.347
25天 17.5 53 0.5 0.25 25 71.62 128 56 0.37 88° 30000 25 0.362
25天 17.5 70 0.5 0.4 25 88.65 145 73 0.34 88° 19000 25 0.373
25天 17.5 88 0.5 0.4 25 106.68 163 91 0.31 88° 13500 25 0.386
25天 18 36 0.4 0.25 25 55.62 112 40 0.37 88° 33000 25 0.352
25天 18 54 0.4 0.25 25 72.62 129 57 0.37 88° 30000 25 0.363
25天 18 72 0.4 0.4 25 90.65 147 75 0.34 88° 19000 25 0.38
25天 18 90 0.4 0.4 25 108.68 165 93 0.31 88° 13500 25 0.398
25天 18.5 37 0.4 0.25 25 56.62 113 41 0.37 88° 33000 25 0.354
25天 18.5 56 0.4 0.25 25 74.62 131 59 0.37 88° 30000 25 0.369
25天 18.5 74 0.4 0.4 25 92.65 149 77 0.34 88° 19000 25 0.387
25天 18.5 93 0.4 0.4 25 111.68 168 96 0.31 88° 13500 25 0.406
25天 19 38 0.3 0.25 25 57.61 114 42 0.38 88° 33000 25 0.359
25天 19 57 0.3 0.25 25 75.61 132 60 0.38 88° 30000 25 0.375
25天 19 76 0.3 0.4 25 94.64 151 79 0.35 88° 19000 25 0.395
25天 19 95 0.3 0.4 25 113.67 170 98 0.32 88° 13500 25 0.416
25天 19.5 39 0.3 0.25 25 59.61 116 43 0.38 88° 33000 25 0.371
25天 19.5 59 0.3 0.25 25 78.61 135 62 0.38 88° 30000 25 0.387
25天 19.5 78 0.3 0.4 25 98.64 155 82 0.35 88° 19000 25 0.411
25天 19.5 98 0.3 0.4 25 117.67 174 101 0.32 88° 13500 25 0.432
25天 20 40 0.9 0.25 25 60.56 117 44 0.43 88° 21500 25 0.367
25天 20 60 0.9 0.25 25 80.56 137 64 0.43 88° 21500 25 0.34
25天 20 80 0.9 0.4 25 100.6 157 84 0.4 88° 17500 25 0.416
25天 20 100 0.9 0.4 25 120.63 177 104 0.36 88° 12000 25 0.434
25天 20.5 62 0.8 0.25 25 81.56 138 65 0.43 88° 21500 25 0.392
25天 20.9 63 0.8 0.25 25 83.56 140 66 0.43 88° 21500 25 0.412
25天 21 42 0.8 0.25 25 63.56 120 46 0.43 88° 21500 25 0.382
25天 21 63 0.8 0.25 25 83.56 140 66 0.43 88° 21500 25 0.396
25天 21 84 0.8 0.4 25 104.59 161 87 0.4 88° 17500 25 0.419
25天 21 105 0.8 0.4 25 125.62 182 108 0.37 88° 12000 25 0.446
25天 21.5 65 0.7 0.25 25 85.55 142 68 0.44 88° 21500 25 0.404
25天 22 44 0.6 0.25 25 65.55 122 48 0.44 88° 21500 25 0.367
25天 22 66 0.6 0.25 25 86.55 143 69 0.44 88° 21500 25 0.423
25天 22 88 0.6 0.4 25 108.58 165 91 0.41 88° 17500 25 0.444
25天 22 110 0.6 0.4 25 130.61 187 113 0.38 88° 12000 25 0.473
25天 22.5 68 0.5 0.25 25 89.54 146 71 0.45 88° 21500 25 0.432
25天 23 46 0.5 0.25 25 68.54 125 50 0.45 88° 21500 25 0.403
25天 23 69 0.5 0.25 25 90.54 147 72 0.45 88° 21500 25 0.448
25天 23 92 0.5 0.4 25 113.57 170 95 0.42 88° 17500 25 0.483
25天 23 115 0.5 0.4 25 137.61 194 119 0.38 88° 12000 25 0.506
25天 23.5 71 0.4 0.25 25 92.54 149 74 0.45 88° 21500 25 0.443
25天 23.9 72 0.3 0.25 25 94.53 151 76 0.46 88° 21500 25 0.465

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12
有用长度 (LU)(mm) 24 调整上限 (ADJLX)(mm) 0.25
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) - 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.25
连接直径 (DCON)(mm) 20 功能长度 (LF)(mm) 38.61
总长 (OAL)(mm) 89 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 27
点长度 (PL)(mm) 0.38 切削刃角 (KAPR) 79°
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000
CZC<sub>MS</sub>(mm) 20 质量(kg) 0.189
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12 有用长度 (LU)(mm) 24
调整上限 (ADJLX)(mm) 0.25 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) - 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.25
连接直径 (DCON)(mm) 20 功能长度 (LF)(mm) 38.61 总长 (OAL)(mm) 89
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 27 点长度 (PL)(mm) 0.38 切削刃角 (KAPR) 79°
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 33000 CZC<sub>MS</sub>(mm) 20
质量(kg) 0.189
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
239个备选型号

880-D1200L20-02

880-D1200L20-03

880-D1200L20-04

880-D1200L20-05

880-D1250L20-02

880-D1250L20-03

880-D1250L20-04

880-D1250L20-05

880-D1270L20-02

880-D1270L20-03

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    12

    12.5

    12.7

    13

    13.5

    14

    14.5

    15

    15.5

    16

    16.5

    17

    17.5

    18

    18.5

    19

    19.5

    20

    20.5

    20.9

    21

    21.5

    22

    22.5

    23

    23.5

    23.9

    24

    24.5

    25

    25.5

    26

    26.4

    26.5

    27

    27.5

    28

    28.5

    29

    29.4

    29.5

    30

    30.5

    31

    31.5

    32

    32.5

    33

    33.5

    34

    34.5

    35

    35.5

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    52

    53

    54

    55

    56

    57

    58

    59

    60

    61

    62

    63

  • 有用长度 (LU)(mm)

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    44

    45

    46

    47

    48

    50

    51

    52

    53

    54

    56

    57

    58

    59

    60

    62

    63

    64

    65

    66

    68

    69

    70

    71

    72

    73

    74

    75

    76

    77

    78

    79

    80

    81

    82

    83

    84

    85

    86

    87

    88

    89

    90

    92

    93

    94

    95

    96

    98

    99

    100

    101

    102

    104

    105

    106

    107

    108

    110

    111

    112

    114

    115

    116

    117

    118

    120

    122

    123

    124

    125

    126

    128

    129

    130

    132

    135

    136

    138

    140

    141

    144

    145

    147

    148

    150

    152

    153

    155

    156

    159

    160

    162

    164

    165

    168

    170

    171

    172

    174

    175

    176

    177

    180

    183

    184

    185

    186

    188

    189

    190

    192

    195

    196

    200

    204

    205

    208

    210

    212

    215

    216

    220

    224

    228

    232

  • 调整上限 (ADJLX)(mm)

    0.25

    0.3

    0.4

    0.44

    0.45

    0.5

    0.56

    0.6

    0.62

    0.63

    0.68

    0.7

    0.75

    0.8

    0.81

    0.87

    0.88

    0.9

    0.93

    0.99

    1

    1.05

    1.1

    1.12

    1.13

    1.2

    1.25

    1.3

    1.38

    1.4

    1.5

    1.6

    1.7

    1.9

    2

  • 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm)

    0.25

    0.28

    0.3

    0.4

    0.43

    0.45

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    20

    25

    32

    40

    50

  • 功能长度 (LF)(mm)

    38.61

    40.61

    41.61

    42.61

    43.67

    45.67

    46.67

    48.66

    50.61

    50.66

    51.63

    52.61

    52.63

    53.61

    54.61

    54.62

    55.61

    55.62

    56.62

    57.61

    57.67

    59.61

    59.67

    60.56

    61.67

    62.61

    63.56

    63.66

    65.55

    65.61

    65.66

    67.61

    67.63

    68.54

    68.63

    69.61

    70.49

    71.62

    71.7

    72.62

    73.48

    74.61

    74.62

    74.7

    75.61

    76.47

    76.7

    77.61

    78.46

    78.61

    78.69

    80.56

    80.61

    81.46

    81.56

    81.69

    83.45

    83.56

    83.61

    83.66

    85.55

    85.66

    85.73

    86.41

    86.55

    88.65

    88.73

    89.4

    89.54

    90.54

    90.65

    91.39

    91.73

    92.54

    92.65

    94.38

    94.49

    94.53

    94.64

    94.72

    96.49

    97.37

    97.72

    98.48

    98.64

    99.48

    100.37

    100.6

    100.69

    101.47

    102.69

    103.32

    103.47

    104.31

    104.46

    104.59

    106.68

    107.31

    107.46

    108.46

    108.58

    108.68

    109.3

    110.45

    111.45

    111.68

    112.29

    113.57

    113.67

    114.44

    116.28

    116.41

    117.4

    117.67

    118.27

    118.53

    120.4

    120.63

    121.26

    121.39

    123.23

    123.39

    123.52

    125.39

    125.62

    126.22

    127.38

    127.51

    129.22

    129.38

    130.37

    130.61

    131.21

    131.5

    133.37

    134.2

    134.37

    136.19

    136.36

    136.49

    137.61

    138.32

    139.18

    140.48

    141.31

    142.56

    143.18

    145.17

    145.31

    146.44

    148.12

    148.3

    148.55

    150.11

    151.43

    152.29

    153.1

    153.54

    155.43

    156.1

    156.28

    158.09

    158.53

    159.27

    160.42

    161.08

    163.07

    163.26

    164.41

    164.53

    166.06

    166.23

    169.4

    170.06

    170.52

    171.22

    172.05

    174.36

    175.04

    175.22

    176.48

    178.21

    178.35

    182.2

    182.47

    183.35

    185.19

    187.34

    187.46

    189.18

    192.33

    193.18

    193.45

    196.17

    197.32

    199.45

    200.12

    201.31

    203.11

    205.44

    206.3

    208.1

    210.27

    211.4

    212.1

    215.09

    215.39

    216.26

    219.08

    221.26

    221.39

    222.07

    225.25

    226.06

    227.38

    230.24

    231.06

    233.37

    234.05

    234.23

    238.04

    239.22

    239.36

    244.22

    244.35

    248.21

    250.34

    253.16

    257.15

    263.14

    268.14

    272.13

    277.12

  • 总长 (OAL)(mm)

    89

    91

    92

    93

    94

    96

    97

    99

    101

    102

    103

    104

    105

    106

    108

    110

    111

    112

    113

    114

    116

    117

    118

    119

    120

    122

    125

    127

    128

    129

    130

    131

    132

    134

    135

    136

    137

    138

    139

    140

    142

    143

    144

    145

    146

    147

    148

    149

    151

    153

    155

    156

    157

    160

    161

    162

    163

    164

    165

    168

    169

    170

    171

    172

    174

    175

    177

    178

    180

    182

    183

    187

    188

    189

    191

    192

    194

    196

    197

    198

    199

    200

    201

    202

    204

    205

    207

    209

    210

    212

    214

    216

    219

    221

    222

    223

    224

    225

    226

    227

    229

    230

    231

    232

    234

    235

    237

    240

    241

    242

    243

    245

    246

    249

    253

    254

    256

    258

    260

    263

    264

    267

    268

    270

    271

    274

    276

    279

    282

    283

    286

    287

    290

    291

    292

    293

    297

    298

    302

    304

    305

    306

    309

    310

    311

    315

    320

    325

    329

    331

    334

    338

    344

    349

    353

    358

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    48

    50

    51

    52

    53

    54

    55

    56

    57

    58

    59

    60

    61

    62

    63

    64

    65

    66

    67

    68

    69

    70

    71

    72

    73

    74

    75

    76

    77

    78

    79

    80

    81

    82

    83

    84

    86

    87

    88

    89

    90

    91

    92

    93

    94

    95

    96

    97

    98

    99

    100

    101

    103

    104

    105

    106

    107

    108

    109

    110

    111

    112

    113

    114

    115

    116

    118

    119

    120

    121

    122

    124

    126

    127

    128

    129

    130

    131

    132

    133

    136

    138

    140

    143

    144

    146

    148

    149

    152

    154

    155

    156

    158

    159

    160

    161

    164

    167

    168

    169

    171

    172

    174

    175

    176

    177

    180

    183

    185

    186

    189

    190

    193

    194

    196

    197

    200

    201

    205

    209

    210

    213

    215

    217

    220

    221

    226

    230

    234

    238

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.26

    0.27

    0.29

    0.3

    0.31

    0.32

    0.33

    0.34

    0.35

    0.36

    0.37

    0.38

    0.4

    0.41

    0.42

    0.43

    0.44

    0.45

    0.46

    0.47

    0.48

    0.49

    0.5

    0.51

    0.52

    0.53

    0.54

    0.55

    0.56

    0.57

    0.58

    0.59

    0.6

    0.61

    0.62

    0.63

    0.64

    0.65

    0.66

    0.67

    0.68

    0.69

    0.7

    0.71

    0.72

    0.73

    0.74

    0.75

    0.76

    0.77

    0.78

    0.79

    0.8

    0.81

    0.82

    0.83

    0.84

    0.85

    0.86

    0.87

    0.88

    0.89

    0.9

    0.91

    0.92

    0.93

    0.94

    0.95

  • 切削刃角 (KAPR)

    79°

    88°

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    5000

    7500

    9000

    9500

    10500

    11000

    12000

    13500

    14000

    15000

    15500

    16000

    17500

    19000

    21500

    22000

    30000

    33000

  • CZCMS(mm)

    20

    25

    32

    40

    50

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。