(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®880可转位刀片钻头(带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
30个备选型号

880-D0650L50-03

880-D0650L50-04

880-D0660L50-03

880-D0660L50-04

880-D0670L50-03

880-D0670L50-04

880-D0680L50-03

880-D0680L50-04

880-D0690L50-03

880-D0690L50-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●生产效率提高多达100%
●更小的孔公差且表面质量更高
●真正的四个切削刃,采用Wiper(修光刃)技术
●采用坚固的钻体,带有中心和周边刀片,采用独特的StepTechnologyTM技术,保证良好的切削力平衡
●出色的排屑

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.3
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3 连接直径 (DCON)(mm) 50
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 5000
CZCMS(mm) 50 KAPR 88°
 
型号
880-D0650L50-03
880-D0650L50-04
880-D0660L50-03
880-D0660L50-04
880-D0670L50-03
880-D0670L50-04
880-D0680L50-03
880-D0680L50-04
880-D0690L50-03
880-D0690L50-04
880-D0700L50-03
880-D0700L50-04
880-D0710L50-03
880-D0710L50-04
880-D0720L50-03
880-D0720L50-04
880-D0730L50-03
880-D0730L50-04
880-D0740L50-03
880-D0740L50-04
880-D0750L50-03
880-D0750L50-04
880-D0760L50-03
880-D0760L50-04
880-D0770L50-03
880-D0770L50-04
880-D0780L50-03
880-D0780L50-04
880-D0790L50-03
880-D0790L50-04
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
质量
(kg)
25天 65 207 275.7 357 212.77 1.3 8.495
25天 65 276 344.7 426 281.77 1.3 10.125
25天 66 207 275.7 357 212.77 1.3 8.47
25天 66 276 344.7 426 281.77 1.3 7.9
25天 67 207 275.7 357 212.77 1.3 8.305
25天 67 276 344.7 426 281.77 1.3 7.9
25天 68 207 275.7 357 212.77 1.3 8.46
25天 68 276 344.7 426 281.77 1.3 7.9
25天 69 207 275.7 357 212.77 1.3 8.46
25天 69 276 344.7 426 281.77 1.3 7.9
25天 70 222 300.6 382 249.63 1.4 9.485
25天 70 296 374.6 456 323.63 1.4 10.98
25天 71 222 300.6 382 249.63 1.4 9.45
25天 71 296 374.6 456 323.63 1.4 11.217
25天 72 222 300.6 382 249.63 1.4 9.515
25天 72 296 374.6 456 323.63 1.4 11.32
25天 73 222 300.6 382 249.63 1.4 9.4
25天 73 296 374.6 456 323.63 1.4 11.37
25天 74 222 300.6 382 249.63 1.4 9.35
25天 74 296 374.6 456 323.63 1.4 11.275
25天 75 237 305.6 387 255.15 1.4 10.25
25天 75 316 384.6 466 334.15 1.4 12.325
25天 76 237 305.6 387 255.15 1.4 10.7
25天 76 316 384.6 466 334.15 1.4 12.25
25天 77 237 305.6 387 255.15 1.4 10.7
25天 77 316 384.6 466 334.15 1.4 12.268
25天 78 237 305.6 387 255.15 1.4 10.7
25天 78 316 384.6 466 334.15 1.4 12.385
25天 79 237 305.6 387 255.15 1.4 10.7
25天 79 316 384.6 466 334.15 1.4 12.23

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 65
有用长度 (LU)(mm) 207 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.3
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3 连接直径 (DCON)(mm) 50
功能长度 (LF)(mm) 275.7 总长 (OAL)(mm) 357
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 212.77 点长度 (PL)(mm) 1.3
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 5000
CZC<sub>MS</sub>(mm) 50 KAPR 88°
质量(kg) 8.495
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 65 有用长度 (LU)(mm) 207
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.3 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3 连接直径 (DCON)(mm) 50
功能长度 (LF)(mm) 275.7 总长 (OAL)(mm) 357 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 212.77
点长度 (PL)(mm) 1.3 冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 5000
CZC<sub>MS</sub>(mm) 50 KAPR 88° 质量(kg) 8.495
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
30个备选型号

880-D0650L50-03

880-D0650L50-04

880-D0660L50-03

880-D0660L50-04

880-D0670L50-03

880-D0670L50-04

880-D0680L50-03

880-D0680L50-04

880-D0690L50-03

880-D0690L50-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    65

    66

    67

    68

    69

    70

    71

    72

    73

    74

    75

    76

    77

    78

    79

  • 有用长度 (LU)(mm)

    207

    222

    237

    276

    296

    316

  • 功能长度 (LF)(mm)

    275.7

    300.6

    305.6

    344.7

    374.6

    384.6

  • 总长 (OAL)(mm)

    357

    382

    387

    426

    456

    466

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    212.77

    249.63

    255.15

    281.77

    323.63

    334.15

  • 点长度 (PL)(mm)

    1.3

    1.4

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。