(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
25天
25天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.3 |
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.3 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
点长度 (PL)(mm) | 1.5 | 切削刃角 (KAPR) | 88° |
冷却液压力 (CP)(bar) | 10 | 最大转速 (RPMX)(r/min) | 5000 |
CZCMS(mm) | 80 |
型号 |
---|
880-D0800V80-03 |
880-D0800V80-04 |
880-D0810V80-03 |
880-D0810V80-04 |
880-D0820V80-03 |
880-D0820V80-04 |
880-D0830V80-03 |
880-D0830V80-04 |
880-D0840V80-03 |
880-D0840V80-04 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 刀体长度 (LB1) (mm) | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25天 | 80 | 252 | 330.5 | 350 | 287.61 | 10.5 | ||
25天 | 80 | 336 | 414.5 | 434 | 371.61 | 13.3 | ||
25天 | 81 | 252 | 330.5 | 350 | 287.61 | 12.7 | ||
25天 | 81 | 336 | 414.5 | 434 | 371.61 | 13.125 | ||
25天 | 82 | 252 | 330.5 | 350 | 287.61 | 12.7 | ||
25天 | 82 | 336 | 414.5 | 434 | 371.61 | 13.205 | ||
25天 | 83 | 252 | 330.5 | 350 | 287.61 | 12.7 | ||
25天 | 83 | 336 | 414.5 | 434 | 371.61 | 15.1 | ||
25天 | 84 | 252 | 330.5 | 350 | 287.61 | 12.7 | ||
25天 | 84 | 336 | 414.5 | 434 | 371.61 | 13.3 |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 切削直径 (DC)(mm) | 80 |
有用长度 (LU)(mm) | 252 | 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.3 |
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.3 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
功能长度 (LF)(mm) | 330.5 | 总长 (OAL)(mm) | 350 |
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) | 287.61 | 点长度 (PL)(mm) | 1.5 |
切削刃角 (KAPR) | 88° | 冷却液压力 (CP)(bar) | 10 |
最大转速 (RPMX)(r/min) | 5000 | CZC<sub>MS</sub>(mm) | 80 |
质量(kg) | 10.5 |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 切削直径 (DC)(mm) | 80 | 有用长度 (LU)(mm) | 252 |
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.3 | 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.3 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
功能长度 (LF)(mm) | 330.5 | 总长 (OAL)(mm) | 350 | 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) | 287.61 |
点长度 (PL)(mm) | 1.5 | 切削刃角 (KAPR) | 88° | 冷却液压力 (CP)(bar) | 10 |
最大转速 (RPMX)(r/min) | 5000 | CZC<sub>MS</sub>(mm) | 80 | 质量(kg) | 10.5 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明