(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®881可转位刀片钻头(可乐满Capto®-带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
20个备选型号

881-D1400C4-03

881-D1400C4-04

881-D1500C4-03

881-D1500C4-04

881-D1600C4-03

881-D1600C4-04

881-D1700C4-03

881-D1700C4-04

881-D1800C4-03

881-D1800C4-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●不稳定工况的绝佳选择
●坚固的钻体概念和刀片设计
●非旋转应用的良好选择
●易于使用
●稳固的刀片设计,提高了在非稳定工况下的可靠性
●非旋转应用的理想设计
●一个适合所有工件材料的全能槽型
●喷丸处理的钻体,抗疲劳性更佳
●大的径向调整范围
●背镗和倒角可能性

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1
连接直径 (DCON)(mm) 40 冷却液压力 (CP)(bar) 10
CZCMS(mm) C4
 
型号
881-D1400C4-03
881-D1400C4-04
881-D1500C4-03
881-D1500C4-04
881-D1600C4-03
881-D1600C4-04
881-D1700C4-03
881-D1700C4-04
881-D1800C4-03
881-D1800C4-04
881-D1900C4-03
881-D1900C4-04
881-D2000C4-03
881-D2000C4-04
881-D2100C4-03
881-D2100C4-04
881-D2200C4-03
881-D2200C4-04
881-D2300C4-03
881-D2300C4-04
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
调整上限 (ADJLX)
(mm)
可达到的孔公差上限 (TCHAU)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
最大转速 (RPMX)
(r/min)
KAPR 质量
(kg)
25天 14 42 1 0.3 82.72 107 45 0.27 30000 78° 0.402
25天 14 56 1 0.4 96.72 121 59 0.27 19000 78° 0.41
25天 15 45 0.85 0.3 86.72 111 48 0.27 30000 78° 0.41
25天 15 60 0.85 0.4 101.72 126 63 0.27 19000 78° 0.42
25天 16 48 0.7 0.3 90.72 115 51 0.27 30000 78° 0.416
25天 16 64 0.7 0.4 106.72 131 67 0.27 19000 78° 0.428
25天 17 51 0.5 0.3 93.72 118 54 0.27 30000 78° 0.424
25天 17 68 0.5 0.4 110.72 135 71 0.27 19000 78° 0.434
25天 18 54 0.9 0.3 102.27 127 57 0.72 21500 79° 0.505
25天 18 72 0.9 0.4 120.27 145 75 0.72 17500 79° 0.519
25天 19 57 0.8 0.3 105.27 130 60 0.72 21500 79° 0.513
25天 19 76 0.8 0.4 124.27 149 79 0.72 17500 79° 0.539
25天 20 60 0.75 0.3 110.27 135 64 0.72 21500 79° 0.534
25天 20 80 0.75 0.4 130.27 155 84 0.72 17500 79° 0.56
25天 21 63 1.5 0.3 113.12 138 66 0.87 16000 79° 0.532
25天 21 84 1.5 0.4 134.12 159 87 0.87 15500 79° 0.56
25天 22 66 1.25 0.3 116.12 141 69 0.87 16000 79° 0.52
25天 22 88 1.25 0.4 138.12 163 91 0.87 15500 79° 0.581
25天 23 69 1 0.3 125.12 150 72 0.87 16000 79° 0.565
25天 23 92 1 0.4 143.12 168 95 0.87 15500 79° 0.6

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 14
有用长度 (LU)(mm) 42 调整上限 (ADJLX)(mm) 1
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3
连接直径 (DCON)(mm) 40 功能长度 (LF)(mm) 82.72
总长 (OAL)(mm) 107 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 45
点长度 (PL)(mm) 0.27 冷却液压力 (CP)(bar) 10
最大转速 (RPMX)(r/min) 30000 CZC<sub>MS</sub>(mm) C4
KAPR 78° 质量(kg) 0.402
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 14 有用长度 (LU)(mm) 42
调整上限 (ADJLX)(mm) 1 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3
连接直径 (DCON)(mm) 40 功能长度 (LF)(mm) 82.72 总长 (OAL)(mm) 107
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 45 点长度 (PL)(mm) 0.27 冷却液压力 (CP)(bar) 10
最大转速 (RPMX)(r/min) 30000 CZC<sub>MS</sub>(mm) C4 KAPR 78°
质量(kg) 0.402
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
20个备选型号

881-D1400C4-03

881-D1400C4-04

881-D1500C4-03

881-D1500C4-04

881-D1600C4-03

881-D1600C4-04

881-D1700C4-03

881-D1700C4-04

881-D1800C4-03

881-D1800C4-04

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

  • 有用长度 (LU)(mm)

    42

    45

    48

    51

    54

    56

    57

    60

    63

    64

    66

    68

    69

    72

    76

    80

    84

    88

    92

  • 调整上限 (ADJLX)(mm)

    0.5

    0.7

    0.75

    0.8

    0.85

    0.9

    1

    1.25

    1.5

  • 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm)

    0.3

    0.4

  • 功能长度 (LF)(mm)

    82.72

    86.72

    90.72

    93.72

    96.72

    101.72

    102.27

    105.27

    106.72

    110.27

    110.72

    113.12

    116.12

    120.27

    124.27

    125.12

    130.27

    134.12

    138.12

    143.12

  • 总长 (OAL)(mm)

    107

    111

    115

    118

    121

    126

    127

    130

    131

    135

    138

    141

    145

    149

    150

    155

    159

    163

    168

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    45

    48

    51

    54

    57

    59

    60

    63

    64

    66

    67

    69

    71

    72

    75

    79

    84

    87

    91

    95

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.27

    0.72

    0.87

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    15500

    16000

    17500

    19000

    21500

    30000

  • KAPR

    78°

    79°

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。