(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®881可转位刀片钻头-根据ISO9766设计的削平直柄(带内冷却液)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
68个备选型号

881-D1400L20-02

881-D1400L20-03

881-D1400L20-04

881-D1400L20-05

881-D1450L20-02

881-D1450L20-03

881-D1450L20-04

881-D1450L20-05

881-D1500L20-02

881-D1500L20-03

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●不稳定工况的绝佳选择
●坚固的钻体概念和刀片设计
●非旋转应用的良好选择
●易于使用
●稳固的刀片设计,提高了在非稳定工况下的可靠性
●非旋转应用的理想设计
●一个适合所有工件材料的全能槽型
●喷丸处理的钻体,抗疲劳性更佳
●大的径向调整范围
●背镗和倒角可能性

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1
冷却液压力 (CP)(bar) 10
 
型号
881-D1400L20-02
881-D1400L20-03
881-D1400L20-04
881-D1400L20-05
881-D1450L20-02
881-D1450L20-03
881-D1450L20-04
881-D1450L20-05
881-D1500L20-02
881-D1500L20-03
881-D1500L20-04
881-D1500L20-05
881-D1550L20-02
881-D1550L20-03
881-D1550L20-04
881-D1550L20-05
881-D1600L20-02
881-D1600L20-03
881-D1600L20-04
881-D1600L20-05
881-D1650L20-02
881-D1650L20-03
881-D1650L20-04
881-D1650L20-05
881-D1700L20-02
881-D1700L20-03
881-D1700L20-04
881-D1700L20-05
881-D1750L25-02
881-D1750L25-03
881-D1750L25-04
881-D1750L25-05
881-D1800L25-02
881-D1800L25-03
881-D1800L25-04
881-D1800L25-05
881-D1850L25-02
881-D1850L25-03
881-D1850L25-04
881-D1850L25-05
881-D1900L25-02
881-D1900L25-03
881-D1900L25-04
881-D1900L25-05
881-D1950L25-02
881-D1950L25-03
881-D1950L25-04
881-D1950L25-05
881-D2000L25-02
881-D2000L25-03
881-D2000L25-04
881-D2000L25-05
881-D2050L25-03
881-D2100L25-02
881-D2100L25-03
881-D2100L25-04
881-D2100L25-05
881-D2150L25-03
881-D2200L25-02
881-D2200L25-03
881-D2200L25-04
881-D2200L25-05
881-D2250L25-03
881-D2300L25-02
881-D2300L25-03
881-D2300L25-04
881-D2300L25-05
881-D2350L25-03
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
调整上限 (ADJLX)
(mm)
可达到的孔公差上限 (TCHAU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
最大转速 (RPMX)
(r/min)
CZCMS
(mm)
KAPR 质量
(kg)
25天 14 28 1 0.3 20 43.72 94 31 0.27 33000 20 78° 0.204
25天 14 42 1 0.3 20 57.72 108 45 0.27 30000 20 78° 0.213
25天 14 56 1 0.4 20 71.72 122 59 0.27 19000 20 78° 0.22
25天 14 70 1 0.4 20 85.72 136 73 0.27 13500 20 78° 0.225
25天 14.5 29 0.9 0.3 20 45.72 96 32 0.27 33000 20 78° 0.209
25天 14.5 44 0.9 0.3 20 59.72 110 46 0.27 30000 20 78° 0.216
25天 14.5 58 0.9 0.4 20 74.72 125 61 0.27 19000 20 78° 0.225
25天 14.5 73 0.9 0.4 20 88.72 139 75 0.27 13500 20 78° 0.233
25天 15 30 0.85 0.3 20 46.72 97 33 0.27 33000 20 78° 0.211
25天 15 45 0.85 0.3 20 61.72 112 48 0.27 30000 20 78° 0.219
25天 15 60 0.85 0.4 20 76.72 127 63 0.27 19000 20 78° 0.228
25天 15 75 0.85 0.4 20 91.72 142 78 0.27 13500 20 78° 0.239
25天 15.5 31 0.75 0.3 20 48.72 99 35 0.27 33000 20 78° 0.215
25天 15.5 47 0.75 0.3 20 63.72 114 50 0.27 30000 20 78° 0.224
25天 15.5 62 0.75 0.4 20 78.72 129 65 0.27 19000 20 78° 0.234
25天 15.5 78 0.75 0.4 20 94.72 145 81 0.27 13500 20 78° 0.246
25天 16 32 0.7 0.3 20 50.72 101 36 0.27 33000 20 78° 0.216
25天 16 48 0.7 0.3 20 65.72 116 51 0.27 30000 20 78° 0.229
25天 16 64 0.7 0.4 20 81.72 132 67 0.27 19000 20 78° 0.24
25天 16 80 0.7 0.4 20 97.72 148 83 0.27 13500 20 78° 0.25
25天 16.5 33 0.6 0.3 20 51.72 102 37 0.27 33000 20 78° 0.22
25天 16.5 50 0.6 0.3 20 67.72 118 53 0.27 30000 20 78° 0.23
25天 16.5 66 0.6 0.4 20 83.72 134 69 0.27 19000 20 78° 0.242
25天 16.5 83 0.6 0.4 20 100.72 151 86 0.27 13500 20 78° 0.258
25天 17 34 0.5 0.3 20 52.72 103 38 0.27 33000 20 78° 0.224
25天 17 51 0.5 0.3 20 68.72 119 54 0.27 30000 20 78° 0.234
25天 17 68 0.5 0.4 20 85.72 136 71 0.27 19000 20 78° 0.248
25天 17 85 0.5 0.4 20 102.72 153 88 0.27 13500 20 78° 0.266
25天 17.5 35 1 0.3 25 54.27 111 39 0.72 21500 25 79° 0.346
25天 17.5 53 1 0.3 25 71.27 128 56 0.72 21500 25 79° 0.358
25天 17.5 70 1 0.4 25 88.27 145 73 0.72 17500 25 79° 0.374
25天 17.5 88 1 0.4 25 106.27 163 91 0.72 12000 25 79° 0.391
25天 18 36 0.9 0.3 25 55.27 112 40 0.72 21500 25 79° 0.348
25天 18 54 0.9 0.3 25 72.27 129 57 0.72 21500 25 79° 0.365
25天 18 72 0.9 0.4 25 90.27 147 75 0.72 17500 25 79° 0.376
25天 18 90 0.9 0.4 25 108.27 165 93 0.72 12000 25 79° 0.391
25天 18.5 37 0.85 0.3 25 56.27 113 41 0.72 21500 25 79° 0.356
25天 18.5 56 0.85 0.3 25 74.27 131 60 0.72 21500 25 79° 0.369
25天 18.5 74 0.85 0.4 25 92.27 149 77 0.72 17500 25 79° 0.387
25天 18.5 93 0.85 0.4 25 111.27 168 96 0.72 12000 25 79° 0.399
25天 19 38 0.8 0.3 25 57.27 114 42 0.72 21500 25 79° 0.355
25天 19 57 0.8 0.3 25 75.27 132 60 0.72 21500 25 79° 0.379
25天 19 76 0.8 0.4 25 94.27 151 79 0.72 17500 25 79° 0.4
25天 19 95 0.8 0.4 25 113.27 170 98 0.72 12000 25 79° 0.411
25天 19.5 39 0.75 0.3 25 59.27 116 43 0.72 21500 25 79° 0.365
25天 19.5 59 0.75 0.3 25 78.27 135 62 0.72 21500 25 79° 0.379
25天 19.5 78 0.75 0.4 25 98.27 155 82 0.72 17500 25 79° 0.404
25天 19.5 98 0.75 0.4 25 117.27 174 101 0.72 12000 25 79° 0.421
25天 20 40 0.75 0.3 25 60.27 117 44 0.72 21500 25 79° 0.371
25天 20 60 0.75 0.3 25 80.27 137 64 0.72 21500 25 79° 0.387
25天 20 80 0.75 0.4 25 100.27 157 84 0.72 17500 25 79° 0.416
25天 20 100 0.75 0.4 25 120.27 177 104 0.72 12000 25 79° 0.438
25天 20.5 62 0.7 0.3 25 82.27 139 66 0.72 21500 25 79° 0.396
25天 21 42 1.5 0.3 25 63.12 120 46 0.87 16000 25 79° 0.37
25天 21 63 1.5 0.3 25 83.12 140 66 0.87 16000 25 79° 0.391
25天 21 84 1.5 0.4 25 104.12 161 87 0.87 15500 25 79° 0.415
25天 21 105 1.5 0.4 25 125.12 182 108 0.87 10500 25 79° 0.432
25天 21.5 65 1.3 0.3 25 85.12 142 68 0.87 16000 25 79° 0.398
25天 22 44 1.25 0.3 25 65.12 122 48 0.87 16000 25 79° 0.374
25天 22 66 1.25 0.3 25 86.12 143 69 0.87 16000 25 79° 0.407
25天 22 88 1.25 0.4 25 108.12 165 91 0.87 15500 25 79° 0.436
25天 22 110 1.25 0.4 25 130.12 187 113 0.87 10500 25 79° 0.458
25天 22.5 68 1.1 0.3 25 89.12 146 71 0.87 16000 25 79° 0.419
25天 23 46 1 0.3 25 68.12 125 50 0.87 16000 25 79° 0.391
25天 23 69 1 0.3 25 90.12 147 72 0.87 16000 25 79° 0.429
25天 23 92 1 0.4 25 112.12 169 95 0.87 15500 25 79° 0.459
25天 23 115 1 0.4 25 137.12 194 119 0.87 10500 25 79° 0.498
25天 23.5 71 0.7 0.3 25 92.12 149 74 0.87 16000 25 79° 0.44

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 14
有用长度 (LU)(mm) 28 调整上限 (ADJLX)(mm) 1
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3
连接直径 (DCON)(mm) 20 功能长度 (LF)(mm) 43.72
总长 (OAL)(mm) 94 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 31
点长度 (PL)(mm) 0.27 冷却液压力 (CP)(bar) 10
最大转速 (RPMX)(r/min) 33000 CZC<sub>MS</sub>(mm) 20
KAPR 78° 质量(kg) 0.204
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 14 有用长度 (LU)(mm) 28
调整上限 (ADJLX)(mm) 1 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.1 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.3
连接直径 (DCON)(mm) 20 功能长度 (LF)(mm) 43.72 总长 (OAL)(mm) 94
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 31 点长度 (PL)(mm) 0.27 冷却液压力 (CP)(bar) 10
最大转速 (RPMX)(r/min) 33000 CZC<sub>MS</sub>(mm) 20 KAPR 78°
质量(kg) 0.204
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
68个备选型号

881-D1400L20-02

881-D1400L20-03

881-D1400L20-04

881-D1400L20-05

881-D1450L20-02

881-D1450L20-03

881-D1450L20-04

881-D1450L20-05

881-D1500L20-02

881-D1500L20-03

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    14

    14.5

    15

    15.5

    16

    16.5

    17

    17.5

    18

    18.5

    19

    19.5

    20

    20.5

    21

    21.5

    22

    22.5

    23

    23.5

  • 有用长度 (LU)(mm)

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    42

    44

    45

    46

    47

    48

    50

    51

    53

    54

    56

    57

    58

    59

    60

    62

    63

    64

    65

    66

    68

    69

    70

    71

    72

    73

    74

    75

    76

    78

    80

    83

    84

    85

    88

    90

    92

    93

    95

    98

    100

    105

    110

    115

  • 调整上限 (ADJLX)(mm)

    0.5

    0.6

    0.7

    0.75

    0.8

    0.85

    0.9

    1

    1.1

    1.25

    1.3

    1.5

  • 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm)

    0.3

    0.4

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    20

    25

  • 功能长度 (LF)(mm)

    43.72

    45.72

    46.72

    48.72

    50.72

    51.72

    52.72

    54.27

    55.27

    56.27

    57.27

    57.72

    59.27

    59.72

    60.27

    61.72

    63.12

    63.72

    65.12

    65.72

    67.72

    68.12

    68.72

    71.27

    71.72

    72.27

    74.27

    74.72

    75.27

    76.72

    78.27

    78.72

    80.27

    81.72

    82.27

    83.12

    83.72

    85.12

    85.72

    86.12

    88.27

    88.72

    89.12

    90.12

    90.27

    91.72

    92.12

    92.27

    94.27

    94.72

    97.72

    98.27

    100.27

    100.72

    102.72

    104.12

    106.27

    108.12

    108.27

    111.27

    112.12

    113.27

    117.27

    120.27

    125.12

    130.12

    137.12

  • 总长 (OAL)(mm)

    94

    96

    97

    99

    101

    102

    103

    108

    110

    111

    112

    113

    114

    116

    117

    118

    119

    120

    122

    125

    127

    128

    129

    131

    132

    134

    135

    136

    137

    139

    140

    142

    143

    145

    146

    147

    148

    149

    151

    153

    155

    157

    161

    163

    165

    168

    169

    170

    174

    177

    182

    187

    194

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    31

    32

    33

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    48

    50

    51

    53

    54

    56

    57

    59

    60

    61

    62

    63

    64

    65

    66

    67

    68

    69

    71

    72

    73

    74

    75

    77

    78

    79

    81

    82

    83

    84

    86

    87

    88

    91

    93

    95

    96

    98

    101

    104

    108

    113

    119

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.27

    0.72

    0.87

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    10500

    12000

    13500

    15500

    16000

    17500

    19000

    21500

    30000

    33000

  • CZCMS(mm)

    20

    25

  • KAPR

    78°

    79°

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。