(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

可乐满U可转位刀片插钻-根据ISO9766设计的削平直柄(带内冷设计)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

25天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

R416.22-0127L20-41

R416.22-0160L20-41

R416.22-0190L25-41

R416.22-0250L25-41

R416.22-0350L40-41

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
●高刀体强度适合高要求的插钻工序
●具有高金属去除率的高效、高生产率效解决方案
●提供特定直径范围的产品
●带内冷设计

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.2
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.2 冷却液压力 (CP)(bar) 10
 
型号
R416.22-0127L20-41
R416.22-0160L20-41
R416.22-0190L25-41
R416.22-0250L25-41
R416.22-0350L40-41
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
刀体长度 (LB1
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
最大转速 (RPMX)
(r/min)
CZCMS
(mm)
KAPR 质量
(kg)
25天 12.7 15.24 20 62.75 113 53 0.24 22000 20 84° 0.225
25天 16 19.2 20 76.72 127 67 0.27 22000 20 84° 0.28
25天 19 22.42 25 88.27 145 79 0.72 19000 25 79° 0.436
25天 25 28.75 25 113.12 170 104 0.87 15500 25 79° 0.585
25天 35 39.2 40 152.81 224 144 1.18 14000 40 80° 1.651

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12.7
有用长度 (LU)(mm) 15.24 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.2
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.2 连接直径 (DCON)(mm) 20
功能长度 (LF)(mm) 62.75 总长 (OAL)(mm) 113
刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 53 点长度 (PL)(mm) 0.24
冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 22000
CZC<sub>MS</sub>(mm) 20 KAPR 84°
质量(kg) 0.225
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 切削直径 (DC)(mm) 12.7 有用长度 (LU)(mm) 15.24
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) -0.2 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) 0.2 连接直径 (DCON)(mm) 20
功能长度 (LF)(mm) 62.75 总长 (OAL)(mm) 113 刀体长度 (LB<sub>1</sub>)(mm) 53
点长度 (PL)(mm) 0.24 冷却液压力 (CP)(bar) 10 最大转速 (RPMX)(r/min) 22000
CZC<sub>MS</sub>(mm) 20 KAPR 84° 质量(kg) 0.225
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

R416.22-0127L20-41

R416.22-0160L20-41

R416.22-0190L25-41

R416.22-0250L25-41

R416.22-0350L40-41

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    12.7

    16

    19

    25

    35

  • 有用长度 (LU)(mm)

    15.24

    19.2

    22.42

    28.75

    39.2

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    20

    25

    40

  • 功能长度 (LF)(mm)

    62.75

    76.72

    88.27

    113.12

    152.81

  • 总长 (OAL)(mm)

    113

    127

    145

    170

    224

  • 刀体长度 (LB1(mm)

    53

    67

    79

    104

    144

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.24

    0.27

    0.72

    0.87

    1.18

  • 最大转速 (RPMX)(r/min)

    14000

    15500

    19000

    22000

  • CZCMS(mm)

    20

    25

    40

  • KAPR

    79°

    80°

    84°

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    25天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。