(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
25天
25天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属 | 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.2 |
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.2 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
冷却液压力 (CP)(bar) | 20 | CZCMS(mm) | 80 |
KAPR | 85° |
型号 |
---|
R416.7-0600-25-01 |
R416.7-0650-25-01 |
R416.7-0700-25-01 |
R416.7-0750-25-01 |
R416.7-0800-25-01 |
R416.7-0850-25-01 |
R416.7-0900-25-01 |
R416.7-0950-25-01 |
R416.7-1000-25-01 |
R416.7-1100-25-01 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 切削内径 (DCIN) (mm) | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25天 | 60 | 150 | 195 | 24 | 3.16 | ||
25天 | 65 | 165 | 210 | 29 | 3.853 | ||
25天 | 70 | 175 | 220 | 34 | 4.08 | ||
25天 | 75 | 190 | 235 | 39 | 4.757 | ||
25天 | 80 | 200 | 245 | 44 | 5.524 | ||
25天 | 85 | 215 | 260 | 49 | 6.04 | ||
25天 | 90 | 225 | 270 | 54 | 6.948 | ||
25天 | 95 | 240 | 285 | 59 | 7.7 | ||
25天 | 100 | 250 | 295 | 64 | 8.634 | ||
25天 | 110 | 275 | 320 | 74 | 10.08 |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 60 |
有用长度 (LU)(mm) | 150 | 可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.2 |
可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.2 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
功能长度 (LF)(mm) | 195 | 冷却液压力 (CP)(bar) | 20 |
CZC<sub>MS</sub>(mm) | 80 | KAPR | 85° |
切削内径 (DCIN)(mm) | 24 | 质量(kg) | 3.16 |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,高温合金,有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 60 | 有用长度 (LU)(mm) | 150 |
可达到的孔公差下限 (TCHAL)(mm) | -0.2 | 可达到的孔公差上限 (TCHAU)(mm) | 0.2 | 连接直径 (DCON)(mm) | 80 |
功能长度 (LF)(mm) | 195 | 冷却液压力 (CP)(bar) | 20 | CZC<sub>MS</sub>(mm) | 80 |
KAPR | 85° | 切削内径 (DCIN)(mm) | 24 | 质量(kg) | 3.16 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明