(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 刀具牌号 | GC34 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 基本标准组 (BSG) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 容屑槽长度 (LCF) (mm) | 容屑槽长度 (LCF) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 有用长度直径比(ULDR) | 总长 (OAL) (”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 3.00 | 9.4 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.118 | 20 | 0.787 | 0.370 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.00 | 15.4 | 6 | 65.6 | 66 | 0.4 | 0.016 | 2.583 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.118 | 28 | 1.102 | 0.606 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.00 | 24.4 | 6 | 78.6 | 79 | 0.4 | 0.016 | 3.094 | COROMANT | 0.236 | 0.118 | 37 | 1.457 | 0.961 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.05 | 15.7 | 6 | 65.6 | 66 | 0.4 | 0.016 | 2.583 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.120 | 28 | 1.102 | 0.618 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.10 | 9.7 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.122 | 20 | 0.787 | 0.382 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.10 | 15.9 | 6 | 65.6 | 66 | 0.4 | 0.016 | 2.583 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.122 | 28 | 1.102 | 0.626 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.10 | 25.2 | 6 | 78.6 | 79 | 0.4 | 0.016 | 3.094 | COROMANT | 0.236 | 0.122 | 37 | 1.457 | 0.992 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.15 | 16.2 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.124 | 28 | 1.102 | 0.638 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.18 | 10.0 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.125 | 20 | 0.787 | 0.394 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.18 | 16.3 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.125 | 28 | 1.102 | 0.642 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.18 | 25.9 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.125 | 37 | 1.457 | 1.020 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.20 | 10.1 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.126 | 20 | 0.787 | 0.398 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.20 | 16.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.126 | 28 | 1.102 | 0.650 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.20 | 26.1 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.126 | 37 | 1.457 | 1.028 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.26 | 16.8 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.128 | 28 | 1.102 | 0.661 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.30 | 10.4 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.130 | 20 | 0.787 | 0.409 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.30 | 17.0 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.130 | 28 | 1.102 | 0.669 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.30 | 26.9 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.130 | 37 | 1.457 | 1.059 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.35 | 17.2 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.132 | 28 | 1.102 | 0.677 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.38 | 17.4 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.133 | 28 | 1.102 | 0.685 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.40 | 10.7 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.134 | 20 | 0.787 | 0.421 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.40 | 17.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.134 | 28 | 1.102 | 0.689 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.40 | 27.7 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.134 | 37 | 1.457 | 1.091 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.45 | 17.7 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.136 | 28 | 1.102 | 0.697 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.50 | 11.0 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.138 | 20 | 0.787 | 0.433 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.50 | 18.0 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.138 | 28 | 1.102 | 0.709 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.50 | 28.5 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.138 | 37 | 1.457 | 1.122 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.57 | 11.2 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.141 | 20 | 0.787 | 0.441 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.57 | 18.4 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.141 | 28 | 1.102 | 0.724 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.57 | 29.1 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.141 | 37 | 1.457 | 1.146 | 8 | 3.110 | ||
60天 | 3.60 | 11.3 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.142 | 20 | 0.787 | 0.445 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.60 | 18.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.142 | 28 | 1.102 | 0.728 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.66 | 18.8 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.144 | 28 | 1.102 | 0.740 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.70 | 11.6 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.146 | 20 | 0.787 | 0.457 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.70 | 19.0 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.146 | 28 | 1.102 | 0.748 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.70 | 28.9 | 6 | 78.5 | 79 | 0.5 | 0.020 | 3.091 | COROMANT | 0.236 | 0.146 | 37 | 1.457 | 1.138 | 7 | 3.110 | ||
60天 | 3.73 | 19.2 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.147 | 28 | 1.102 | 0.756 | 5 | 2.598 | ||
60天 | 3.80 | 11.9 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.150 | 24 | 0.945 | 0.469 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.80 | 19.5 | 6 | 73.5 | 74 | 0.5 | 0.020 | 2.894 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.150 | 36 | 1.417 | 0.768 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 3.80 | 30.9 | 6 | 89.5 | 90 | 0.5 | 0.020 | 3.524 | COROMANT | 0.236 | 0.150 | 48 | 1.890 | 1.217 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 3.86 | 19.9 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.152 | 36 | 1.417 | 0.783 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 3.90 | 12.3 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.154 | 24 | 0.945 | 0.484 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.90 | 20.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.154 | 36 | 1.417 | 0.791 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 3.91 | 20.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.154 | 36 | 1.417 | 0.791 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 3.97 | 12.5 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.156 | 24 | 0.945 | 0.492 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.97 | 20.4 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.156 | 36 | 1.417 | 0.803 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 3.97 | 32.3 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.156 | 48 | 1.890 | 1.272 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 3.99 | 20.5 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.157 | 36 | 1.417 | 0.807 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.00 | 12.6 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.157 | 24 | 0.945 | 0.496 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.00 | 20.6 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.157 | 36 | 1.417 | 0.811 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.00 | 32.6 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.157 | 48 | 1.890 | 1.283 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.04 | 20.8 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.159 | 36 | 1.417 | 0.819 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.05 | 12.7 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.159 | 24 | 0.945 | 0.500 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.05 | 20.8 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.159 | 36 | 1.417 | 0.819 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.09 | 21.0 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.161 | 36 | 1.417 | 0.827 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.10 | 12.9 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.161 | 24 | 0.945 | 0.508 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.10 | 21.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.161 | 36 | 1.417 | 0.831 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.10 | 33.4 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.161 | 48 | 1.890 | 1.315 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.15 | 21.4 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.163 | 36 | 1.417 | 0.843 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.20 | 13.2 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.165 | 24 | 0.945 | 0.520 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.20 | 21.6 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.165 | 36 | 1.417 | 0.850 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.20 | 34.2 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.165 | 48 | 1.890 | 1.346 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.22 | 21.7 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.166 | 36 | 1.417 | 0.854 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.25 | 21.9 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.167 | 36 | 1.417 | 0.862 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.30 | 13.5 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.169 | 24 | 0.945 | 0.531 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.30 | 22.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.169 | 36 | 1.417 | 0.870 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.30 | 35 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.169 | 48 | 1.890 | 1.378 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.31 | 22.2 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.170 | 36 | 1.417 | 0.874 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.35 | 22.4 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.171 | 36 | 1.417 | 0.882 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.37 | 13.7 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.172 | 24 | 0.945 | 0.539 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.37 | 22.5 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.172 | 36 | 1.417 | 0.886 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.37 | 35.6 | 6 | 89.4 | 90 | 0.6 | 0.024 | 3.520 | COROMANT | 0.236 | 0.172 | 48 | 1.890 | 1.402 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.39 | 22.6 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.173 | 36 | 1.417 | 0.890 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.40 | 13.8 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.173 | 24 | 0.945 | 0.543 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.40 | 22.6 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.173 | 36 | 1.417 | 0.890 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.45 | 22.9 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.175 | 36 | 1.417 | 0.902 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.50 | 14.2 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.177 | 24 | 0.945 | 0.559 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.50 | 23.2 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.177 | 36 | 1.417 | 0.913 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.50 | 36.7 | 6 | 89.3 | 90 | 0.7 | 0.028 | 3.516 | COROMANT | 0.236 | 0.177 | 48 | 1.890 | 1.445 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.57 | 23.5 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.180 | 36 | 1.417 | 0.925 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.60 | 14.5 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.181 | 24 | 0.945 | 0.571 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.60 | 23.7 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.181 | 36 | 1.417 | 0.933 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.60 | 37.5 | 6 | 89.3 | 90 | 0.7 | 0.028 | 3.516 | COROMANT | 0.236 | 0.181 | 48 | 1.890 | 1.476 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.62 | 23.8 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.182 | 36 | 1.417 | 0.937 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.70 | 14.6 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.185 | 24 | 0.945 | 0.575 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.70 | 24.2 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.185 | 36 | 1.417 | 0.953 | 5 | 2.913 | ||
60天 | 4.70 | 38.3 | 6 | 89.3 | 90 | 0.7 | 0.028 | 3.516 | COROMANT | 0.236 | 0.185 | 48 | 1.890 | 1.508 | 8 | 3.543 | ||
60天 | 4.76 | 15.0 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.187 | 28 | 1.102 | 0.591 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.76 | 24.5 | 6 | 81.3 | 82 | 0.7 | 0.028 | 3.201 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.187 | 44 | 1.732 | 0.965 | 5 | 3.228 | ||
60天 | 4.76 | 38.8 | 6 | 103.3 | 104 | 0.7 | 0.028 | 4.067 | COROMANT | 0.236 | 0.187 | 62 | 2.441 | 1.528 | 8 | 4.094 |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 |
有用长度 (LU)(mm) | 9.4 | 连接直径 (DCON)(mm) | 6 |
功能长度 (LF)(mm) | 61.6 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.4 | 刀具牌号 | GC34 |
点长度PL(”) | 0.016 | 功能长度 (LF)(”) | 2.425 |
基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 | 有用长度 (LU)(”) | 0.370 |
有用长度直径比(ULDR) | 3 | 总长 (OAL)(”) | 2.441 |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 | 有用长度 (LU)(mm) | 9.4 |
连接直径 (DCON)(mm) | 6 | 功能长度 (LF)(mm) | 61.6 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.4 | 刀具牌号 | GC34 | 点长度PL(”) | 0.016 |
功能长度 (LF)(”) | 2.425 | 基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 |
有用长度 (LU)(”) | 0.370 | 有用长度直径比(ULDR) | 3 | 总长 (OAL)(”) | 2.441 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明