(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 钢 | 刀具牌号 | 4234 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 基本标准组 (BSG) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 容屑槽长度 (LCF) (mm) | 容屑槽长度 (LCF) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 总长 (OAL) (”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 3.00 | 9.5 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.118 | 20 | 0.787 | 0.374 | 2.441 | ||
60天 | 3.00 | 15.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.118 | 28 | 1.102 | 0.610 | 2.598 | ||
60天 | 3.00 | 24.5 | 6 | 73.5 | 74 | 0.5 | 0.020 | 2.894 | COROMANT | 0.236 | 0.118 | 34 | 1.339 | 0.965 | 2.913 | ||
60天 | 3.10 | 9.8 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.122 | 20 | 0.787 | 0.386 | 2.441 | ||
60天 | 3.10 | 16.0 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.122 | 28 | 1.102 | 0.630 | 2.598 | ||
60天 | 3.10 | 25.3 | 6 | 73.5 | 74 | 0.5 | 0.020 | 2.894 | COROMANT | 0.236 | 0.122 | 34 | 1.339 | 0.996 | 2.913 | ||
60天 | 3.17 | 10.0 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.125 | 20 | 0.787 | 0.394 | 2.441 | ||
60天 | 3.17 | 16.4 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.125 | 28 | 1.102 | 0.646 | 2.598 | ||
60天 | 3.17 | 25.9 | 6 | 73.5 | 74 | 0.5 | 0.020 | 2.894 | COROMANT | 0.236 | 0.125 | 34 | 1.339 | 1.020 | 2.913 | ||
60天 | 3.20 | 10.1 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.126 | 20 | 0.787 | 0.398 | 2.441 | ||
60天 | 3.20 | 16.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.126 | 28 | 1.102 | 0.650 | 2.598 | ||
60天 | 3.20 | 26.1 | 6 | 73.5 | 74 | 0.5 | 0.020 | 2.894 | COROMANT | 0.236 | 0.126 | 34 | 1.339 | 1.028 | 2.913 | ||
60天 | 3.30 | 10.5 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.130 | 20 | 0.787 | 0.413 | 2.441 | ||
60天 | 3.30 | 17.1 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.130 | 28 | 1.102 | 0.673 | 2.598 | ||
60天 | 3.30 | 27 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.130 | 35 | 1.378 | 1.063 | 2.913 | ||
60天 | 3.40 | 10.8 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.134 | 20 | 0.787 | 0.425 | 2.441 | ||
60天 | 3.40 | 17.6 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.134 | 28 | 1.102 | 0.693 | 2.598 | ||
60天 | 3.40 | 27.5 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.134 | 35 | 1.378 | 1.083 | 2.913 | ||
60天 | 3.45 | 17.8 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.136 | 28 | 1.102 | 0.701 | 2.598 | ||
60天 | 3.45 | 27.4 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.136 | 35 | 1.378 | 1.079 | 2.913 | ||
60天 | 3.50 | 11.1 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.138 | 20 | 0.787 | 0.437 | 2.441 | ||
60天 | 3.50 | 18.1 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.138 | 28 | 1.102 | 0.713 | 2.598 | ||
60天 | 3.50 | 27.3 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.138 | 35 | 1.378 | 1.075 | 2.913 | ||
60天 | 3.55 | 11.2 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.140 | 20 | 0.787 | 0.441 | 2.441 | ||
60天 | 3.57 | 18.5 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.141 | 28 | 1.102 | 0.728 | 2.598 | ||
60天 | 3.57 | 27.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.141 | 35 | 1.378 | 1.067 | 2.913 | ||
60天 | 3.60 | 11.4 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.142 | 20 | 0.787 | 0.449 | 2.441 | ||
60天 | 3.60 | 27.1 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.142 | 35 | 1.378 | 1.067 | 2.913 | ||
60天 | 3.70 | 11.7 | 6 | 61.4 | 62 | 0.6 | 0.024 | 2.417 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.146 | 20 | 0.787 | 0.461 | 2.441 | ||
60天 | 3.70 | 19.1 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.146 | 28 | 1.102 | 0.752 | 2.598 | ||
60天 | 3.70 | 27.9 | 6 | 73.4 | 74 | 0.6 | 0.024 | 2.890 | COROMANT | 0.236 | 0.146 | 36 | 1.417 | 1.098 | 2.913 | ||
60天 | 3.80 | 12.1 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.150 | 24 | 0.945 | 0.476 | 2.598 | ||
60天 | 3.80 | 19.7 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.150 | 36 | 1.417 | 0.776 | 2.913 | ||
60天 | 3.80 | 31.1 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.150 | 44 | 1.732 | 1.224 | 3.346 | ||
60天 | 3.90 | 12.4 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537K | 0.236 | 0.154 | 24 | 0.945 | 0.488 | 2.598 | ||
60天 | 3.90 | 20.2 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537L | 0.236 | 0.154 | 36 | 1.417 | 0.795 | 2.913 | ||
60天 | 3.90 | 31.9 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.154 | 44 | 1.732 | 1.256 | 3.346 | ||
60天 | 3.97 | 12.6 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.156 | 24 | 0.945 | 0.496 | 2.598 | ||
60天 | 3.97 | 32.4 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.156 | 44 | 1.732 | 1.276 | 3.346 | ||
60天 | 4.00 | 12.7 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.157 | 24 | 0.945 | 0.500 | 2.598 | ||
60天 | 4.00 | 20.7 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.157 | 36 | 1.417 | 0.815 | 2.913 | ||
60天 | 4.00 | 32.7 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.157 | 44 | 1.732 | 1.287 | 3.346 | ||
60天 | 4.10 | 13.0 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.161 | 24 | 0.945 | 0.512 | 2.598 | ||
60天 | 4.10 | 21.2 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.161 | 36 | 1.417 | 0.835 | 2.913 | ||
60天 | 4.10 | 33.5 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.161 | 45 | 1.772 | 1.319 | 3.346 | ||
60天 | 4.20 | 13.3 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.165 | 24 | 0.945 | 0.524 | 2.598 | ||
60天 | 4.20 | 21.7 | 6 | 73.3 | 74 | 0.7 | 0.028 | 2.886 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.165 | 36 | 1.417 | 0.854 | 2.913 | ||
60天 | 4.20 | 34.3 | 6 | 84.3 | 85 | 0.7 | 0.028 | 3.319 | COROMANT | 0.236 | 0.165 | 45 | 1.772 | 1.350 | 3.346 | ||
60天 | 4.30 | 13.7 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.169 | 24 | 0.945 | 0.539 | 2.598 | ||
60天 | 4.30 | 22.3 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.169 | 36 | 1.417 | 0.878 | 2.913 | ||
60天 | 4.30 | 35.2 | 6 | 84.2 | 85 | 0.8 | 0.031 | 3.315 | COROMANT | 0.236 | 0.169 | 45 | 1.772 | 1.386 | 3.346 | ||
60天 | 4.36 | 22.6 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.172 | 36 | 1.417 | 0.890 | 2.913 | ||
60天 | 4.40 | 14.0 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.173 | 24 | 0.945 | 0.551 | 2.598 | ||
60天 | 4.40 | 22.8 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.173 | 36 | 1.417 | 0.898 | 2.913 | ||
60天 | 4.40 | 36 | 6 | 84.2 | 85 | 0.8 | 0.031 | 3.315 | COROMANT | 0.236 | 0.173 | 45 | 1.772 | 1.417 | 3.346 | ||
60天 | 4.50 | 14.3 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.177 | 24 | 0.945 | 0.563 | 2.598 | ||
60天 | 4.50 | 23.3 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.177 | 36 | 1.417 | 0.917 | 2.913 | ||
60天 | 4.50 | 36.8 | 6 | 84.2 | 85 | 0.8 | 0.031 | 3.315 | COROMANT | 0.236 | 0.177 | 46 | 1.811 | 1.449 | 3.346 | ||
60天 | 4.55 | 14.4 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.179 | 24 | 0.945 | 0.567 | 2.598 | ||
60天 | 4.55 | 23.5 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.179 | 36 | 1.417 | 0.925 | 2.913 | ||
60天 | 4.60 | 14.6 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.181 | 24 | 0.945 | 0.575 | 2.598 | ||
60天 | 4.60 | 23.8 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.181 | 36 | 1.417 | 0.937 | 2.913 | ||
60天 | 4.60 | 36.8 | 6 | 84.2 | 85 | 0.8 | 0.031 | 3.315 | COROMANT | 0.236 | 0.181 | 46 | 1.811 | 1.449 | 3.346 | ||
60天 | 4.70 | 14.6 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.185 | 24 | 0.945 | 0.575 | 2.598 | ||
60天 | 4.70 | 24.3 | 6 | 73.2 | 74 | 0.8 | 0.031 | 2.882 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.185 | 36 | 1.417 | 0.957 | 2.913 | ||
60天 | 4.70 | 36.6 | 6 | 84.2 | 85 | 0.8 | 0.031 | 3.315 | COROMANT | 0.236 | 0.185 | 46 | 1.811 | 1.441 | 3.346 | ||
60天 | 4.76 | 15.0 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.187 | 28 | 1.102 | 0.591 | 2.598 | ||
60天 | 4.76 | 36.5 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.187 | 46 | 1.811 | 1.437 | 3.819 | ||
60天 | 4.76 | 38.8 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.187 | 56 | 2.205 | 1.528 | 3.819 | ||
60天 | 4.80 | 15.2 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.189 | 28 | 1.102 | 0.598 | 2.598 | ||
60天 | 4.80 | 24.8 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.189 | 44 | 1.732 | 0.976 | 3.228 | ||
60天 | 4.80 | 39.2 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.189 | 56 | 2.205 | 1.543 | 3.819 | ||
60天 | 4.90 | 15.5 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.193 | 28 | 1.102 | 0.610 | 2.598 | ||
60天 | 4.90 | 25.3 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.193 | 44 | 1.732 | 0.996 | 3.228 | ||
60天 | 4.90 | 40 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.193 | 56 | 2.205 | 1.575 | 3.819 | ||
60天 | 5.00 | 15.8 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.197 | 28 | 1.102 | 0.622 | 2.598 | ||
60天 | 5.00 | 25.8 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.197 | 44 | 1.732 | 1.016 | 3.228 | ||
60天 | 5.00 | 40.8 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.197 | 57 | 2.244 | 1.606 | 3.819 | ||
60天 | 5.10 | 16.1 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.201 | 28 | 1.102 | 0.634 | 2.598 | ||
60天 | 5.10 | 26.3 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.201 | 44 | 1.732 | 1.035 | 3.228 | ||
60天 | 5.10 | 41.6 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.201 | 57 | 2.244 | 1.638 | 3.819 | ||
60天 | 5.16 | 16.3 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.203 | 28 | 1.102 | 0.642 | 2.598 | ||
60天 | 5.16 | 26.6 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.203 | 44 | 1.732 | 1.047 | 3.228 | ||
60天 | 5.16 | 42.1 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.203 | 57 | 2.244 | 1.657 | 3.819 | ||
60天 | 5.20 | 16.4 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.205 | 28 | 1.102 | 0.646 | 2.598 | ||
60天 | 5.20 | 26.8 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.205 | 44 | 1.732 | 1.055 | 3.228 | ||
60天 | 5.20 | 42.4 | 6 | 96.2 | 97 | 0.8 | 0.031 | 3.787 | COROMANT | 0.236 | 0.205 | 57 | 2.244 | 1.669 | 3.819 | ||
60天 | 5.25 | 27.1 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.207 | 44 | 1.732 | 1.067 | 3.228 | ||
60天 | 5.30 | 16.7 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 L | 0.236 | 0.209 | 28 | 1.102 | 0.657 | 2.598 | ||
60天 | 5.30 | 27.3 | 6 | 81.2 | 82 | 0.8 | 0.031 | 3.197 | COROMANT | 0.236 | 0.209 | 44 | 1.732 | 1.075 | 3.228 |
Loading...
工件材料 | 钢 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 |
有用长度 (LU)(mm) | 9.5 | 连接直径 (DCON)(mm) | 6 |
功能长度 (LF)(mm) | 61.5 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | 4234 |
点长度PL(”) | 0.020 | 功能长度 (LF)(”) | 2.421 |
基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 | 有用长度 (LU)(”) | 0.374 |
总长 (OAL)(”) | 2.441 |
工件材料 | 钢 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 | 有用长度 (LU)(mm) | 9.5 |
连接直径 (DCON)(mm) | 6 | 功能长度 (LF)(mm) | 61.5 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | 4234 | 点长度PL(”) | 0.020 |
功能长度 (LF)(”) | 2.421 | 基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 |
有用长度 (LU)(”) | 0.374 | 总长 (OAL)(”) | 2.441 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明