(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®R861 整体硬质合金钻头(定心钻-带内冷)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
38个备选型号

861.1-0300-009A1-GP-GC34

861.1-0318-010A1-GP-GC34

861.1-0330-010A1-GP-GC34

861.1-0350-011A1-GP-GC34

861.1-0357-011A1-GP-GC34

861.1-0380-011A1-GP-GC34

861.1-0397-012A1-GP-GC34

861.1-0400-012A1-GP-GC34

861.1-0420-013A1-GP-GC34

861.1-0436-013A1-GP-GC34

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
·专门设计的钻尖结构有助于降低轴向力
·均衡一致的刃口钝化处理可防止切削刃发生早期崩刃和剥落
·双边偏置刃带专利结构,为钻削加工提供更高的稳定性
·内冷却孔将冷却液直接输送至钻尖,即使在钻深孔时
·可修磨至刀具原始规格,以延长刀具寿命

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 刀具牌号 GC34
基本标准组 (BSG) DIN 6537 K 有用长度直径比(ULDR) 3
 
型号
861.1-0300-009A1-GP-GC34
861.1-0318-010A1-GP-GC34
861.1-0330-010A1-GP-GC34
861.1-0350-011A1-GP-GC34
861.1-0357-011A1-GP-GC34
861.1-0380-011A1-GP-GC34
861.1-0397-012A1-GP-GC34
861.1-0400-012A1-GP-GC34
861.1-0420-013A1-GP-GC34
861.1-0436-013A1-GP-GC34
861.1-0450-014A1-GP-GC34
861.1-0476-014A1-GP-GC34
861.1-0480-014A1-GP-GC34
861.1-0500-015A1-GP-GC34
861.1-0516-015A1-GP-GC34
861.1-0550-017A1-GP-GC34
861.1-0556-017A1-GP-GC34
861.1-0580-017A1-GP-GC34
861.1-0600-018A1-GP-GC34
861.1-0635-019A1-GP-GC34
861.1-0650-020A1-GP-GC34
861.1-0675-020A1-GP-GC34
861.1-0680-020A1-GP-GC34
861.1-0700-021A1-GP-GC34
861.1-0714-021A1-GP-GC34
861.1-0750-023A1-GP-GC34
861.1-0794-024A1-GP-GC34
861.1-0800-024A1-GP-GC34
861.1-0850-026A1-GP-GC34
861.1-0900-027A1-GP-GC34
861.1-0950-029A1-GP-GC34
861.1-0953-029A1-GP-GC34
861.1-1000-030A1-GP-GC34
861.1-1050-032A1-GP-GC34
861.1-1100-033A1-GP-GC34
861.1-1111-033A1-GP-GC34
861.1-1150-035A1-GP-GC34
861.1-1200-036A1-GP-GC34
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
连接直径 (DCON)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
点长度PL
(”)
功能长度 (LF)
(”)
连接直径 (DCON)
(”)
切削直径 (DC)
(”)
容屑槽长度 (LCF)
(mm)
容屑槽长度 (LCF)
(”)
有用长度 (LU)
(”)
总长 (OAL)
(”)
60天 3.00 9.4 6 61.6 62 0.4 0.016 2.425 0.236 0.118 20 0.787 0.370 2.441
60天 3.18 9.9 6 61.6 62 0.4 0.016 2.425 0.236 0.125 20 0.787 0.390 2.441
60天 3.30 10.3 6 61.6 62 0.4 0.016 2.425 0.236 0.130 20 0.787 0.406 2.441
60天 3.50 10.9 6 61.6 62 0.4 0.016 2.425 0.236 0.138 20 0.787 0.429 2.441
60天 3.57 11.1 6 61.6 62 0.4 0.016 2.425 0.236 0.141 20 0.787 0.437 2.441
60天 3.80 11.9 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.150 24 0.945 0.469 2.598
60天 3.97 12.4 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.156 24 0.945 0.488 2.598
60天 4.00 12.5 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.157 24 0.945 0.492 2.598
60天 4.20 13.1 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.165 24 0.945 0.516 2.598
60天 4.36 13.6 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.172 24 0.945 0.535 2.598
60天 4.50 14.0 6 65.5 66 0.5 0.020 2.579 0.236 0.177 24 0.945 0.551 2.598
60天 4.76 14.9 6 65.4 66 0.6 0.024 2.575 0.236 0.187 28 1.102 0.587 2.598
60天 4.80 15.0 6 65.4 66 0.6 0.024 2.575 0.236 0.189 28 1.102 0.591 2.598
60天 5.00 15.6 6 65.4 66 0.6 0.024 2.575 0.236 0.197 28 1.102 0.614 2.598
60天 5.16 16.1 6 65.4 66 0.6 0.024 2.575 0.236 0.203 28 1.102 0.634 2.598
60天 5.50 17.2 6 65.3 66 0.7 0.028 2.571 0.236 0.217 28 1.102 0.677 2.598
60天 5.56 17.3 6 65.3 66 0.7 0.028 2.571 0.236 0.219 28 1.102 0.681 2.598
60天 5.80 17.6 6 65.3 66 0.7 0.028 2.571 0.236 0.228 28 1.102 0.693 2.598
60天 6.00 18.7 6 65.3 66 0.7 0.028 2.571 0.236 0.236 28 1.102 0.736 2.598
60天 6.35 19.8 8 78.2 79 0.8 0.031 3.079 0.315 0.250 34 1.339 0.780 3.110
60天 6.50 20.3 8 78.2 79 0.8 0.031 3.079 0.315 0.256 34 1.339 0.799 3.110
60天 6.75 21.1 8 78.2 79 0.8 0.031 3.079 0.315 0.266 34 1.339 0.831 3.110
60天 6.80 21.2 8 78.2 79 0.8 0.031 3.079 0.315 0.268 34 1.339 0.835 3.110
60天 7.00 21.8 8 78.2 79 0.8 0.031 3.079 0.315 0.276 34 1.339 0.858 3.110
60天 7.14 22.3 8 78.1 79 0.9 0.035 3.075 0.315 0.281 41 1.614 0.878 3.110
60天 7.50 23.4 8 78.1 79 0.9 0.035 3.075 0.315 0.295 41 1.614 0.921 3.110
60天 7.94 24.8 8 78.0 79 1 0.039 3.071 0.315 0.313 41 1.614 0.976 3.110
60天 8.00 25 8 78.0 79 1 0.039 3.071 0.315 0.315 41 1.614 0.984 3.110
60天 8.50 26.5 10.00 88.0 89 1 0.039 3.465 0.394 0.335 47 1.850 1.043 3.504
60天 9.00 28.1 10.00 87.9 89 1.1 0.043 3.461 0.394 0.354 47 1.850 1.106 3.504
60天 9.50 29.6 10.00 87.9 89 1.1 0.043 3.461 0.394 0.374 47 1.850 1.165 3.504
60天 9.53 29.7 10.00 87.9 89 1.1 0.043 3.461 0.394 0.375 47 1.850 1.169 3.504
60天 10 31.2 10.00 87.8 89 1.2 0.047 3.457 0.394 0.394 47 1.850 1.228 3.504
60天 10.5 32.8 12.00 100.7 102 1.3 0.051 3.965 0.472 0.413 55 2.165 1.291 4.016
60天 11 34.3 12.00 100.7 102 1.3 0.051 3.965 0.472 0.433 55 2.165 1.350 4.016
60天 11.11 34.7 12.00 100.7 102 1.3 0.051 3.965 0.472 0.437 55 2.165 1.366 4.016
60天 11.5 35.9 12.00 100.6 102 1.4 0.055 3.961 0.472 0.453 55 2.165 1.413 4.016
60天 12 37.4 12.00 100.6 102 1.4 0.055 3.961 0.472 0.472 55 2.165 1.472 4.016

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 切削直径 (DC)(mm) 3.00
有用长度 (LU)(mm) 9.4 连接直径 (DCON)(mm) 6
功能长度 (LF)(mm) 61.6 总长 (OAL)(mm) 62
点长度 (PL)(mm) 0.4 刀具牌号 GC34
点长度PL(”) 0.016 功能长度 (LF)(”) 2.425
基本标准组 (BSG) DIN 6537 K 连接直径 (DCON)(”) 0.236
切削直径 (DC)(”) 0.118 容屑槽长度 (LCF)(mm) 20
容屑槽长度 (LCF)(”) 0.787 有用长度 (LU)(”) 0.370
有用长度直径比(ULDR) 3 总长 (OAL)(”) 2.441
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 切削直径 (DC)(mm) 3.00 有用长度 (LU)(mm) 9.4
连接直径 (DCON)(mm) 6 功能长度 (LF)(mm) 61.6 总长 (OAL)(mm) 62
点长度 (PL)(mm) 0.4 刀具牌号 GC34 点长度PL(”) 0.016
功能长度 (LF)(”) 2.425 基本标准组 (BSG) DIN 6537 K 连接直径 (DCON)(”) 0.236
切削直径 (DC)(”) 0.118 容屑槽长度 (LCF)(mm) 20 容屑槽长度 (LCF)(”) 0.787
有用长度 (LU)(”) 0.370 有用长度直径比(ULDR) 3 总长 (OAL)(”) 2.441
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
38个备选型号

861.1-0300-009A1-GP-GC34

861.1-0318-010A1-GP-GC34

861.1-0330-010A1-GP-GC34

861.1-0350-011A1-GP-GC34

861.1-0357-011A1-GP-GC34

861.1-0380-011A1-GP-GC34

861.1-0397-012A1-GP-GC34

861.1-0400-012A1-GP-GC34

861.1-0420-013A1-GP-GC34

861.1-0436-013A1-GP-GC34

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    3.00

    3.18

    3.30

    3.50

    3.57

    3.80

    3.97

    4.00

    4.20

    4.36

    4.50

    4.76

    4.80

    5.00

    5.16

    5.50

    5.56

    5.80

    6.00

    6.35

    6.50

    6.75

    6.80

    7.00

    7.14

    7.50

    7.94

    8.00

    8.50

    9.00

    9.50

    9.53

    10

    10.5

    11

    11.11

    11.5

    12

  • 有用长度 (LU)(mm)

    9.4

    9.9

    10.3

    10.9

    11.1

    11.9

    12.4

    12.5

    13.1

    13.6

    14.0

    14.9

    15.0

    15.6

    16.1

    17.2

    17.3

    17.6

    18.7

    19.8

    20.3

    21.1

    21.2

    21.8

    22.3

    23.4

    24.8

    25

    26.5

    28.1

    29.6

    29.7

    31.2

    32.8

    34.3

    34.7

    35.9

    37.4

  • 连接直径 (DCON)(mm)

    6

    8

    10.00

    12.00

  • 功能长度 (LF)(mm)

    61.6

    65.3

    65.4

    65.5

    78.0

    78.1

    78.2

    87.8

    87.9

    88.0

    100.6

    100.7

  • 总长 (OAL)(mm)

    62

    66

    79

    89

    102

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.4

    0.5

    0.6

    0.7

    0.8

    0.9

    1

    1.1

    1.2

    1.3

    1.4

  • 点长度PL(”)

    0.016

    0.020

    0.024

    0.028

    0.031

    0.035

    0.039

    0.043

    0.047

    0.051

    0.055

  • 功能长度 (LF)(”)

    2.425

    2.571

    2.575

    2.579

    3.071

    3.075

    3.079

    3.457

    3.461

    3.465

    3.961

    3.965

  • 连接直径 (DCON)(”)

    0.236

    0.315

    0.394

    0.472

  • 切削直径 (DC)(”)

    0.118

    0.125

    0.130

    0.138

    0.141

    0.150

    0.156

    0.157

    0.165

    0.172

    0.177

    0.187

    0.189

    0.197

    0.203

    0.217

    0.219

    0.228

    0.236

    0.250

    0.256

    0.266

    0.268

    0.276

    0.281

    0.295

    0.313

    0.315

    0.335

    0.354

    0.374

    0.375

    0.394

    0.413

    0.433

    0.437

    0.453

    0.472

  • 容屑槽长度 (LCF)(mm)

    20

    24

    28

    34

    41

    47

    55

  • 容屑槽长度 (LCF)(”)

    0.787

    0.945

    1.102

    1.339

    1.614

    1.850

    2.165

  • 有用长度 (LU)(”)

    0.370

    0.390

    0.406

    0.429

    0.437

    0.469

    0.488

    0.492

    0.516

    0.535

    0.551

    0.587

    0.591

    0.614

    0.634

    0.677

    0.681

    0.693

    0.736

    0.780

    0.799

    0.831

    0.835

    0.858

    0.878

    0.921

    0.976

    0.984

    1.043

    1.106

    1.165

    1.169

    1.228

    1.291

    1.350

    1.366

    1.413

    1.472

  • 总长 (OAL)(”)

    2.441

    2.598

    3.110

    3.504

    4.016

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。