(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CoroDrill®R862 整体硬质合金钻头(GM)

品牌:

山特维克(SANDVIK)
山特维克(SANDVIK)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
52个备选型号

862.1-0185-015A1-GM-GC34

862.1-0185-022A1-GM-GC34

862.1-0190-015A1-GM-GC34

862.1-0190-023A1-GM-GC34

862.1-0198-016A1-GM-GC34

862.1-0198-024A1-GM-GC34

862.1-0200-016A1-GM-GC34

862.1-0200-024A1-GM-GC34

862.1-0205-016A1-GM-GC34

862.1-0205-025A1-GM-GC34

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
·在钢件、不锈钢、铸铁和铝合金的加工上具有高性能
·精心设计的刀具槽形和表面处理技术,实现有效的排屑
·好的入口出口质量,可实现紧的孔公差加工
·ACM(高级切屑管理)退屑槽槽形设计促进易处理的小切屑产生
·专门设计的钻尖结构,降低轴向力
·光滑的钻体表面,可实现快速高效的切屑排出
·内冷却孔将冷却液直接输送至钻尖,即使在钻深孔时

基本信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 连接直径 (DCON)(mm) 3.00
刀具牌号 GC34 基本标准组 (BSG) COROMANT
连接直径 (DCON)(”) 0.118
 
型号
862.1-0185-015A1-GM-GC34
862.1-0185-022A1-GM-GC34
862.1-0190-015A1-GM-GC34
862.1-0190-023A1-GM-GC34
862.1-0198-016A1-GM-GC34
862.1-0198-024A1-GM-GC34
862.1-0200-016A1-GM-GC34
862.1-0200-024A1-GM-GC34
862.1-0205-016A1-GM-GC34
862.1-0205-025A1-GM-GC34
862.1-0208-017A1-GM-GC34
862.1-0208-025A1-GM-GC34
862.1-0210-017A1-GM-GC34
862.1-0210-025A1-GM-GC34
862.1-0215-017A1-GM-GC34
862.1-0215-026A1-GM-GC34
862.1-0218-017A1-GM-GC34
862.1-0220-018A1-GM-GC34
862.1-0220-026A1-GM-GC34
862.1-0225-018A1-GM-GC34
862.1-0225-027A1-GM-GC34
862.1-0226-018A1-GM-GC34
862.1-0230-018A1-GM-GC34
862.1-0230-028A1-GM-GC34
862.1-0238-019A1-GM-GC34
862.1-0238-029A1-GM-GC34
862.1-0240-019A1-GM-GC34
862.1-0240-029A1-GM-GC34
862.1-0244-020A1-GM-GC34
862.1-0244-029A1-GM-GC34
862.1-0250-020A1-GM-GC34
862.1-0250-030A1-GM-GC34
862.1-0258-021A1-GM-GC34
862.1-0258-031A1-GM-GC34
862.1-0260-021A1-GM-GC34
862.1-0260-031A1-GM-GC34
862.1-0264-021A1-GM-GC34
862.1-0264-032A1-GM-GC34
862.1-0270-022A1-GM-GC34
862.1-0270-032A1-GM-GC34
862.1-0271-022A1-GM-GC34
862.1-0271-033A1-GM-GC34
862.1-0280-022A1-GM-GC34
862.1-0280-034A1-GM-GC34
862.1-0282-023A1-GM-GC34
862.1-0282-034A1-GM-GC34
862.1-0287-023A1-GM-GC34
862.1-0287-034A1-GM-GC34
862.1-0290-023A1-GM-GC34
862.1-0290-035A1-GM-GC34
862.1-0295-024A1-GM-GC34
862.1-0295-035A1-GM-GC34
型号数量折扣一般
发货日
切削直径 (DC)
(mm)
有用长度 (LU)
(mm)
功能长度 (LF)
(mm)
总长 (OAL)
(mm)
点长度 (PL)
(mm)
点长度PL
(”)
功能长度 (LF)
(”)
切削直径 (DC)
(”)
容屑槽长度 (LCF)
(mm)
容屑槽长度 (LCF)
(”)
有用长度 (LU)
(”)
有用长度直径比(ULDR) 总长 (OAL)
(”)
60天 1.85 14.5 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.073 20 0.787 0.571 7 2.874
60天 1.85 22.5 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.073 30 1.181 0.886 12 2.874
60天 1.90 14.3 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.075 20 0.787 0.563 7 2.874
60天 1.90 23.1 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.075 30 1.181 0.909 12 2.874
60天 1.98 14.2 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.078 20 0.787 0.559 7 2.874
60天 1.98 24 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.078 30 1.181 0.945 12 2.874
60天 2.00 16.3 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.079 22 0.866 0.642 8 2.874
60天 2.00 24.3 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.079 32 1.260 0.957 12 2.874
60天 2.05 16.7 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.081 22 0.866 0.657 8 2.874
60天 2.05 24.9 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.081 32 1.260 0.980 12 2.874
60天 2.08 16.8 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.082 22 0.866 0.661 8 2.874
60天 2.08 25.3 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.082 32 1.260 0.996 12 2.874
60天 2.10 16.8 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.083 22 0.866 0.661 8 2.874
60天 2.10 25.5 72.7 73 0.3 0.012 2.862 0.083 32 1.260 1.004 12 2.874
60天 2.15 16.6 72.6 73 0.4 0.016 2.858 0.085 22 0.866 0.654 7 2.874
60天 2.15 26.2 72.6 73 0.4 0.016 2.858 0.085 32 1.260 1.032 12 2.874
60天 2.18 16.6 72.6 73 0.4 0.016 2.858 0.086 22 0.866 0.654 7 2.874
60天 2.20 16.5 72.6 73 0.4 0.016 2.858 0.087 22 0.866 0.650 7 2.874
60天 2.20 26.5 72.6 73 0.4 0.016 2.858 0.087 32 1.260 1.043 12 2.874
60天 2.25 18.4 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.089 25 0.984 0.724 8 3.071
60天 2.25 27.4 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.089 36 1.417 1.079 12 3.071
60天 2.26 18.5 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.089 25 0.984 0.728 8 3.071
60天 2.30 18.8 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.091 25 0.984 0.740 8 3.071
60天 2.30 28 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.091 36 1.417 1.102 12 3.071
60天 2.38 19.0 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.094 25 0.984 0.748 7 3.071
60天 2.38 29 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.094 36 1.417 1.142 12 3.071
60天 2.40 19.0 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.094 25 0.984 0.748 7 3.071
60天 2.40 29.2 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.094 36 1.417 1.150 12 3.071
60天 2.44 18.9 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.096 25 0.984 0.744 7 3.071
60天 2.44 29.7 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.096 36 1.417 1.169 12 3.071
60天 2.50 18.8 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.098 25 0.984 0.740 7 3.071
60天 2.50 29.8 77.6 78 0.4 0.016 3.055 0.098 36 1.417 1.173 11 3.071
60天 2.58 20.6 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.102 27 1.063 0.811 7 3.307
60天 2.58 31.4 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.102 38 1.496 1.236 12 3.307
60天 2.60 20.5 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.102 27 1.063 0.807 7 3.307
60天 2.60 31.5 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.102 38 1.496 1.240 12 3.307
60天 2.64 20.4 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.104 27 1.063 0.803 7 3.307
60天 2.64 31.4 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.104 38 1.496 1.236 11 3.307
60天 2.70 20.3 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.106 27 1.063 0.799 7 3.307
60天 2.70 31.3 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.106 38 1.496 1.232 11 3.307
60天 2.71 22.1 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.107 30 1.181 0.870 8 3.307
60天 2.71 33 83.6 84 0.4 0.016 3.291 0.107 42 1.654 1.299 12 3.307
60天 2.80 22.9 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.110 30 1.181 0.902 8 3.307
60天 2.80 34.1 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.110 42 1.654 1.343 12 3.307
60天 2.82 23.0 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.111 30 1.181 0.906 8 3.307
60天 2.82 34.3 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.111 42 1.654 1.350 12 3.307
60天 2.87 22.8 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.113 30 1.181 0.898 7 3.307
60天 2.87 34.8 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.113 42 1.654 1.370 12 3.307
60天 2.90 22.8 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.114 30 1.181 0.898 7 3.307
60天 2.90 34.8 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.114 42 1.654 1.370 12 3.307
60天 2.95 22.6 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.116 30 1.181 0.890 7 3.307
60天 2.95 34.6 83.5 84 0.5 0.020 3.287 0.116 42 1.654 1.362 11 3.307

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 切削直径 (DC)(mm) 1.85
有用长度 (LU)(mm) 14.5 连接直径 (DCON)(mm) 3.00
功能长度 (LF)(mm) 72.7 总长 (OAL)(mm) 73
点长度 (PL)(mm) 0.3 刀具牌号 GC34
点长度PL(”) 0.012 功能长度 (LF)(”) 2.862
基本标准组 (BSG) COROMANT 连接直径 (DCON)(”) 0.118
切削直径 (DC)(”) 0.073 容屑槽长度 (LCF)(mm) 20
容屑槽长度 (LCF)(”) 0.787 有用长度 (LU)(”) 0.571
有用长度直径比(ULDR) 7 总长 (OAL)(”) 2.874
工件材料 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金 切削直径 (DC)(mm) 1.85 有用长度 (LU)(mm) 14.5
连接直径 (DCON)(mm) 3.00 功能长度 (LF)(mm) 72.7 总长 (OAL)(mm) 73
点长度 (PL)(mm) 0.3 刀具牌号 GC34 点长度PL(”) 0.012
功能长度 (LF)(”) 2.862 基本标准组 (BSG) COROMANT 连接直径 (DCON)(”) 0.118
切削直径 (DC)(”) 0.073 容屑槽长度 (LCF)(mm) 20 容屑槽长度 (LCF)(”) 0.787
有用长度 (LU)(”) 0.571 有用长度直径比(ULDR) 7 总长 (OAL)(”) 2.874
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
52个备选型号

862.1-0185-015A1-GM-GC34

862.1-0185-022A1-GM-GC34

862.1-0190-015A1-GM-GC34

862.1-0190-023A1-GM-GC34

862.1-0198-016A1-GM-GC34

862.1-0198-024A1-GM-GC34

862.1-0200-016A1-GM-GC34

862.1-0200-024A1-GM-GC34

862.1-0205-016A1-GM-GC34

862.1-0205-025A1-GM-GC34

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 切削直径 (DC)(mm)

    1.85

    1.90

    1.98

    2.00

    2.05

    2.08

    2.10

    2.15

    2.18

    2.20

    2.25

    2.26

    2.30

    2.38

    2.40

    2.44

    2.50

    2.58

    2.60

    2.64

    2.70

    2.71

    2.80

    2.82

    2.87

    2.90

    2.95

  • 有用长度 (LU)(mm)

    14.2

    14.3

    14.5

    16.3

    16.5

    16.6

    16.7

    16.8

    18.4

    18.5

    18.8

    18.9

    19.0

    20.3

    20.4

    20.5

    20.6

    22.1

    22.5

    22.6

    22.8

    22.9

    23.0

    23.1

    24

    24.3

    24.9

    25.3

    25.5

    26.2

    26.5

    27.4

    28

    29

    29.2

    29.7

    29.8

    31.3

    31.4

    31.5

    33

    34.1

    34.3

    34.6

    34.8

  • 功能长度 (LF)(mm)

    72.6

    72.7

    77.6

    83.5

    83.6

  • 总长 (OAL)(mm)

    73

    78

    84

  • 点长度 (PL)(mm)

    0.3

    0.4

    0.5

  • 点长度PL(”)

    0.012

    0.016

    0.020

  • 功能长度 (LF)(”)

    2.858

    2.862

    3.055

    3.287

    3.291

  • 切削直径 (DC)(”)

    0.073

    0.075

    0.078

    0.079

    0.081

    0.082

    0.083

    0.085

    0.086

    0.087

    0.089

    0.091

    0.094

    0.096

    0.098

    0.102

    0.104

    0.106

    0.107

    0.110

    0.111

    0.113

    0.114

    0.116

  • 容屑槽长度 (LCF)(mm)

    20

    22

    25

    27

    30

    32

    36

    38

    42

  • 容屑槽长度 (LCF)(”)

    0.787

    0.866

    0.984

    1.063

    1.181

    1.260

    1.417

    1.496

    1.654

  • 有用长度 (LU)(”)

    0.559

    0.563

    0.571

    0.642

    0.650

    0.654

    0.657

    0.661

    0.724

    0.728

    0.740

    0.744

    0.748

    0.799

    0.803

    0.807

    0.811

    0.870

    0.886

    0.890

    0.898

    0.902

    0.906

    0.909

    0.945

    0.957

    0.980

    0.996

    1.004

    1.032

    1.043

    1.079

    1.102

    1.142

    1.150

    1.169

    1.173

    1.232

    1.236

    1.240

    1.299

    1.343

    1.350

    1.362

    1.370

  • 有用长度直径比(ULDR)

    7

    8

    11

    12

  • 总长 (OAL)(”)

    2.874

    3.071

    3.307

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。