(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 刀具牌号 | H10F |
基本标准组 (BSG) | COROMANT |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 容屑槽长度 (LCF) (mm) | 容屑槽长度 (LCF) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 有用长度直径比(ULDR) | 总长 (OAL) (”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 4.83 | 20.0 | 5.00 | 55.7 | 58 | 2.3 | 0.091 | 2.193 | 0.197 | 0.190 | 28 | 1.102 | 0.787 | 4 | 2.283 | ||
60天 | 4.85 | 20.0 | 5.00 | 55.7 | 58 | 2.3 | 0.091 | 2.193 | 0.197 | 0.191 | 28 | 1.102 | 0.787 | 4 | 2.283 | ||
60天 | 6.35 | 26 | 6 | 72.3 | 75 | 2.7 | 0.107 | 2.845 | 0.236 | 0.250 | 37 | 1.457 | 1.024 | 4 | 2.953 | ||
60天 | 6.37 | 26 | 6 | 72.3 | 75 | 2.7 | 0.108 | 2.845 | 0.236 | 0.251 | 37 | 1.457 | 1.024 | 4 | 2.953 | ||
60天 | 7.94 | 32 | 8 | 77.7 | 81 | 3.3 | 0.130 | 3.059 | 0.315 | 0.313 | 43 | 1.693 | 1.260 | 4 | 3.189 | ||
60天 | 7.97 | 32 | 8 | 77.7 | 81 | 3.3 | 0.130 | 3.059 | 0.315 | 0.314 | 43 | 1.693 | 1.260 | 4 | 3.189 | ||
60天 | 9.53 | 39 | 10.00 | 89.1 | 93 | 3.9 | 0.155 | 3.506 | 0.394 | 0.375 | 51 | 2.008 | 1.535 | 4 | 3.661 | ||
60天 | 9.55 | 39 | 10.00 | 89.1 | 93 | 3.9 | 0.155 | 3.506 | 0.394 | 0.376 | 51 | 2.008 | 1.535 | 4 | 3.661 | ||
60天 | 11.12 | 43.0 | 12.00 | 100.4 | 105 | 4.6 | 0.182 | 3.952 | 0.472 | 0.438 | 58 | 2.283 | 1.693 | 3 | 4.134 | ||
60天 | 11.14 | 43.0 | 12.00 | 100.4 | 105 | 4.6 | 0.182 | 3.952 | 0.472 | 0.439 | 58 | 2.283 | 1.693 | 3 | 4.134 |
Loading...
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 4.83 |
有用长度 (LU)(mm) | 20.0 | 连接直径 (DCON)(mm) | 5.00 |
功能长度 (LF)(mm) | 55.7 | 总长 (OAL)(mm) | 58 |
点长度 (PL)(mm) | 2.3 | 刀具牌号 | H10F |
点长度PL(”) | 0.091 | 功能长度 (LF)(”) | 2.193 |
基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.197 |
切削直径 (DC)(”) | 0.190 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 28 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 1.102 | 有用长度 (LU)(”) | 0.787 |
有用长度直径比(ULDR) | 4 | 总长 (OAL)(”) | 2.283 |
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 4.83 | 有用长度 (LU)(mm) | 20.0 |
连接直径 (DCON)(mm) | 5.00 | 功能长度 (LF)(mm) | 55.7 | 总长 (OAL)(mm) | 58 |
点长度 (PL)(mm) | 2.3 | 刀具牌号 | H10F | 点长度PL(”) | 0.091 |
功能长度 (LF)(”) | 2.193 | 基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.197 |
切削直径 (DC)(”) | 0.190 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 28 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 1.102 |
有用长度 (LU)(”) | 0.787 | 有用长度直径比(ULDR) | 4 | 总长 (OAL)(”) | 2.283 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明