(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 总长 (OAL)(mm) | 152 |
刀具牌号 | H10F | 基本标准组 (BSG) | COROMANT |
容屑槽长度 (LCF)(mm) | 101 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 4.000 |
总长 (OAL)(”) | 6.000 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 有用长度直径比(ULDR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 4.83 | 19.3 | 142.3 | 1.3 | 0.051 | 5.600 | 0.190 | 0.760 | 3 | ||
60天 | 4.85 | 19.4 | 142.3 | 1.3 | 0.051 | 5.600 | 0.191 | 0.764 | 4 | ||
60天 | 6.35 | 25.4 | 141.8 | 1.8 | 0.069 | 5.582 | 0.250 | 1.001 | 4 | ||
60天 | 6.37 | 25.5 | 141.8 | 1.8 | 0.069 | 5.582 | 0.251 | 1.004 | 3 | ||
60天 | 7.94 | 31.8 | 141.3 | 2.2 | 0.087 | 5.564 | 0.313 | 1.251 | 4 | ||
60天 | 7.97 | 31.9 | 141.4 | 2.2 | 0.087 | 5.567 | 0.314 | 1.254 | 4 | ||
60天 | 9.53 | 38.1 | 140.9 | 2.7 | 0.106 | 5.548 | 0.375 | 1.501 | 4 | ||
60天 | 9.55 | 38.2 | 140.9 | 2.7 | 0.106 | 5.546 | 0.376 | 1.504 | 3 | ||
60天 | 11.12 | 44.5 | 138.8 | 3.1 | 0.120 | 5.465 | 0.438 | 1.752 | 4 | ||
60天 | 11.14 | 44.6 | 138.8 | 3.1 | 0.120 | 5.466 | 0.439 | 1.754 | 4 |
Loading...
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 4.83 |
有用长度 (LU)(mm) | 19.3 | 功能长度 (LF)(mm) | 142.3 |
总长 (OAL)(mm) | 152 | 点长度 (PL)(mm) | 1.3 |
刀具牌号 | H10F | 点长度PL(”) | 0.051 |
功能长度 (LF)(”) | 5.600 | 基本标准组 (BSG) | COROMANT |
切削直径 (DC)(”) | 0.190 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 101 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 4.000 | 有用长度 (LU)(”) | 0.760 |
有用长度直径比(ULDR) | 3 | 总长 (OAL)(”) | 6.000 |
工件材料 | 有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 4.83 | 有用长度 (LU)(mm) | 19.3 |
功能长度 (LF)(mm) | 142.3 | 总长 (OAL)(mm) | 152 | 点长度 (PL)(mm) | 1.3 |
刀具牌号 | H10F | 点长度PL(”) | 0.051 | 功能长度 (LF)(”) | 5.600 |
基本标准组 (BSG) | COROMANT | 切削直径 (DC)(”) | 0.190 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 101 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 4.000 | 有用长度 (LU)(”) | 0.760 | 有用长度直径比(ULDR) | 3 |
总长 (OAL)(”) | 6.000 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明