(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 不锈钢,有色金属,高温合金,塑料 | 有用长度 (LU)(mm) | 44.5 |
总长 (OAL)(mm) | 101 | 刀具牌号 | H10F |
基本标准组 (BSG) | COROMANT | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 50 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 2.000 | 有用长度 (LU)(”) | 1.750 |
总长 (OAL)(”) | 4.000 |
型号 |
---|
452.1-0250-044A0-CM-H10F |
452.1-0326-044A0-CM-H10F |
452.1-0417-044A0-CM-H10F |
452.1-0483-044A0-CM-H10F |
452.1-0556-044A0-CM-H10F |
452.1-0635-044A0-CM-H10F |
452.1-0794-044A0-CM-H10F |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 有用长度直径比(ULDR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 2.50 | 2.50 | 101.1 | 0.5 | 0.020 | 3.980 | 0.098 | 0.098 | 17 | ||
60天 | 3.26 | 3.26 | 100.9 | 0.7 | 0.027 | 3.972 | 0.128 | 0.129 | 13 | ||
60天 | 4.17 | 4.17 | 100.7 | 0.9 | 0.034 | 3.965 | 0.164 | 0.164 | 10 | ||
60天 | 4.83 | 4.83 | 100.6 | 1 | 0.039 | 3.961 | 0.190 | 0.190 | 9 | ||
60天 | 5.56 | 5.56 | 100.5 | 1.2 | 0.045 | 3.955 | 0.219 | 0.219 | 7 | ||
60天 | 6.35 | 6.35 | 100.3 | 1.3 | 0.052 | 3.949 | 0.250 | 0.250 | 6 | ||
60天 | 7.94 | 7.94 | 100.0 | 1.6 | 0.065 | 3.937 | 0.313 | 0.313 | 5 |
Loading...
工件材料 | 不锈钢,有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 2.50 |
有用长度 (LU)(mm) | 44.5 | 连接直径 (DCON)(mm) | 2.50 |
功能长度 (LF)(mm) | 101.1 | 总长 (OAL)(mm) | 101 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | H10F |
点长度PL(”) | 0.020 | 功能长度 (LF)(”) | 3.980 |
基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.098 |
切削直径 (DC)(”) | 0.098 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 50 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 2.000 | 有用长度 (LU)(”) | 1.750 |
有用长度直径比(ULDR) | 17 | 总长 (OAL)(”) | 4.000 |
工件材料 | 不锈钢,有色金属,高温合金,塑料 | 切削直径 (DC)(mm) | 2.50 | 有用长度 (LU)(mm) | 44.5 |
连接直径 (DCON)(mm) | 2.50 | 功能长度 (LF)(mm) | 101.1 | 总长 (OAL)(mm) | 101 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | H10F | 点长度PL(”) | 0.020 |
功能长度 (LF)(”) | 3.980 | 基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.098 |
切削直径 (DC)(”) | 0.098 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 50 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 2.000 |
有用长度 (LU)(”) | 1.750 | 有用长度直径比(ULDR) | 17 | 总长 (OAL)(”) | 4.000 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明