(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 平面密封胶 LOCTITE乐泰518平面密封胶【厌氧胶】【食品级】
收藏
对比
细节
类似品
产品注意事项
●产品描述:
·厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化;
·厌氧胶包括:螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类;
·平面密封胶是自成型的液体垫片,可以形成最大的面对面接触、减少法兰腐蚀,最终提供完美的密封效果,从而阻止法兰部件液体或者气体的泄漏;
·厌氧型平面密封胶暴露在空气中,保持液态,法兰装配后隔绝氧气开始固化,固化后可以承受较高压力。
●用途:
·使用平面密封胶在法兰部件装配后形成能承受一定压力的密封层,24小时固化后可以保证法兰结合部位的胶层没有收缩、裂纹和松弛;
·适用于金属法兰密封,起到替代垫片的作用,密封效果比垫片耐久性更强。
●注意事项:
·对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤;
·影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂;
·厌氧型平面密封胶一般适用于金属材法兰材质,耐溶剂性较好,针对塑料材质不建议使用厌氧型平面密封胶。
以上化学产品,根据国家交通法规,春节期间(2月4日至2月17日)无法运输。2月18日可正常下单,敬请见谅。
查看全部

平面密封胶 LOCTITE乐泰518平面密封胶【厌氧胶】【食品级】

根据数量多少打折
品牌:
乐泰(LOCTITE) [德国]
乐泰(LOCTITE) [德国]
暂无评价

单价(未税):

221.43起
(

标准单价:

221.43起
)

单价(未税):

221.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装/销售单位 :
包装规格:300ML/支,销售单位:支
查看全部(1)
类型 :
LOCTITE
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品种类: 其它胶粘剂
粘度: 500000~1000000mPa.S
密封间隙(mm): >0.25
包装/销售单位: 包装规格:300ML/支,销售单位:支
颜色: 红色
剪切强度(MPa): 7.5
产品说明: 平面密封胶
用途: ·食品级:通过NSF认证;·中等强度具有快速固化性能的触变型厌氧密封剂 ;·典型用途是用作齿轮箱和发动机壳上刚性法兰面的现场成型密封垫片胶。
产品名称: 食品级平面密封剂
制造商型号: 518

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装/销售单位 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●产品描述:
·厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化;
·厌氧胶包括:螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类;
·平面密封胶是自成型的液体垫片,可以形成最大的面对面接触、减少法兰腐蚀,最终提供完美的密封效果,从而阻止法兰部件液体或者气体的泄漏;
·厌氧型平面密封胶暴露在空气中,保持液态,法兰装配后隔绝氧气开始固化,固化后可以承受较高压力。
●用途:
·使用平面密封胶在法兰部件装配后形成能承受一定压力的密封层,24小时固化后可以保证法兰结合部位的胶层没有收缩、裂纹和松弛;
·适用于金属法兰密封,起到替代垫片的作用,密封效果比垫片耐久性更强。
●注意事项:
·对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤;
·影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂;
·厌氧型平面密封胶一般适用于金属材法兰材质,耐溶剂性较好,针对塑料材质不建议使用厌氧型平面密封胶。


基本信息

产品种类 其它胶粘剂 颜色 红色
用途 ·食品级:通过NSF认证;·中等强度具有快速固化性能的触变型厌氧密封剂 ;·典型用途是用作齿轮箱和发动机壳上刚性法兰面的现场成型密封垫片胶。 粘度 500000~1000000mPa.S
剪切强度(MPa) 7.5 产品名称 食品级平面密封剂
密封间隙(mm) >0.25 产品说明 平面密封胶
制造商型号 518 包装/销售单位 包装规格:300ML/支,销售单位:支
型号
LOC-518-300ML
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装/销售单位

221.43起

10天 包装规格:300ML/支,销售单位:支

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空