(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 惠普HP 307A原装硒鼓
  • 惠普HP 307A原装硒鼓
  • 惠普HP 307A原装硒鼓
  • 惠普HP 307A原装硒鼓
收藏
对比
细节
类似品

惠普HP 307A原装硒鼓

品牌:
惠普[美国]
惠普[美国]
暂无评价

单价(未税):

1,250.74起
(

标准单价:

1,250.74起
)

单价(未税):

1,250.74起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
商品类型 :
彩色
黑色
查看全部(2)
颜色 :
黄色
黑色
青色
品红色
查看全部(4)
使用张数 (页/支) :
约7000页
约7300页
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
包装: 单支装

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 商品类型 颜色 使用张数 (页/支) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
惠普HP 307A原装硒鼓黑色/青色/黄色/品红色 CE740A/CE741A/CE742A/CE743A,适用于打印机CP5225,CP5225dn,CP5225n
规格概述
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A产品规格
产品特点
【1】原装耗材,品质保证。
【2】优质原料,碳粉细黑。
【3】低碳环保,打印清楚。
【4】分辨率高,附着力强。
【5】黑度到位,长久清晰。
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A产品特点1
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A产品特点3
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A产品特点4
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A产品特点5
使用案例
HP 惠普 307A原装硒鼓黑色/青色/黄色/品红色 CE740A/CE741A/CE742A/CE743A,适用于打印机CP5225,CP5225dn,CP5225n
使用方法
HP惠普307A CE740A/CE741A/CE742A/CE743A使用方法

基本信息

包装 单支装
型号
CE740A
CE741A
CE742A
CE743A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
商品类型 颜色 使用张数
(页/支)

1,250.74起

5天 黑色 黑色 约7000页

2,120.68起

5天 彩色 青色 约7300页

2,120.68起

5天 彩色 黄色 约7300页

2,120.68起

5天 彩色 品红色 约7300页

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 请问原装硒鼓墨盒和国产的硒鼓墨盒的差别是什么?
原装的硒鼓墨盒分辨率高,废粉率低,打印质量好,单页成本低,保存更长久。
2、 请问为什么打印的文件上会出现纵向细黑或1厘米以上同样款的纵向黑道?
一般来说,是因为刮板有划痕或者粘上了碎纸屑等东西。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空