(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 工作台后挂板【1块方孔挂板+1块百叶挂板+灯架+1块搁板】
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.56>

工作台后挂板【1块方孔挂板+1块百叶挂板+灯架+1块搁板】

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

696.90起
(

标准单价:

696.90起
)

单价(未税):

696.90起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
横宽(mm) :
1500
1800
2100
查看全部(3)
类型 :
02013
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 工作台配件
主体/选购件: 选购件
高度(mm): 1000
进深(mm): 145

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 横宽(mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・整体采用1.2mm厚冷轧钢板折弯而成。
・方孔10×10,每个方孔间隔38mm。
・可通过挂钩放置各类工具,百叶挂板可以放置背挂式零件盒。
・配置灯架。
・适用于工作台。

基本信息

产品类型 工作台配件 高度(mm) 1000
进深(mm) 145 主体/选购件 选购件
型号
020131
020132
020133
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽(mm)

696.90起

8天 1500

809.73起

8天 1800

935.83起

8天 2100

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空