(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 长城 得威工业闭式齿轮油系列
收藏
对比
细节
产品注意事项

L-CKD系列适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的油浴式或循环式润滑系统。
L-CKC系列适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统。
图片仅供参考。
查看全部

长城 得威工业闭式齿轮油系列

品牌:
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价

单价(未税):

448.38起
(

标准单价:

448.38起
)

单价(未税):

448.38起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
清除全部选项
ISO黏度等级 :
68
100
150
220
320
460
680
查看全部(7)
闪点(开口) (℃) :
220
230
235
240
242
250
260
查看全部(7)
倾点 (℃) :
-15
-12
-9
查看全部(3)
产品名 :
中承压润滑油
高承压润滑油
查看全部(2)
规格 :
16KG/桶
170KG/桶
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

5天以内

50天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) ISO黏度等级 闪点(开口) (℃) 倾点 (℃) 产品名 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共18个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

L-CKD系列适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的油浴式或循环式润滑系统。
L-CKC系列适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统。
产品概述
◆ 长城牌得威L-CKC工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成,具有较好的承载能力,优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能,能够保证齿轮运转顺畅。
产品特点
◆ 良好的承载能力,保证齿轮运转顺畅,减少齿面擦伤,有效降低运转噪音。
◆ 热稳定性好,抗氧化性强,能减少各类有害氧化物的产生。
◆ 良好的油水分离能力及抗泡沫性,减少水分和泡沫的危害。
适用场合
◆ 适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统。
◆ 适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业,具有中负荷的闭式齿轮传动装置。
型号
CHANGCHENG-L-CKC100-170KG
CHANGCHENG-L-CKC150-16KG
CHANGCHENG-L-CKC150-170KG
CHANGCHENG-L-CKC220-16KG
CHANGCHENG-L-CKC220-170KG
CHANGCHENG-L-CKC320-16KG
CHANGCHENG-L-CKC320-170KG
CHANGCHENG-L-CKC460-170KG
CHANGCHENG-L-CKC680-170KG
CHANGCHENG-L-CKD68-170KG
CHANGCHENG-L-CKD100-170KG
CHANGCHENG-L-CKD150-16KG
CHANGCHENG-L-CKD150-170KG
CHANGCHENG-L-CKD220-16KG
CHANGCHENG-L-CKD220-170KG
CHANGCHENG-L-CKD320-16KG
CHANGCHENG-L-CKD320-170KG
CHANGCHENG-L-CKD460-170KG
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
ISO黏度等级 闪点(开口)
(℃)
倾点
(℃)
产品名 规格

3,485.67起

5天 100 230 -15 中承压润滑油 170KG/桶
-

448.38起

5天 150 260 -15 中承压润滑油 16KG/桶

2,715.93起

5天 150 260 -15 中承压润滑油 170KG/桶
-

448.38起

3天 220 260 -15 中承压润滑油 16KG/桶

3,784.35起

5天 220 250 -12 中承压润滑油 170KG/桶
-

448.38起

5天 320 250 -12 中承压润滑油 16KG/桶

3,842.57起

5天 320 250 -12 中承压润滑油 170KG/桶

3,900.79起

5天 460 240 -12 中承压润滑油 170KG/桶

4,774.10起

5天 680 240 -12 中承压润滑油 170KG/桶

3,625.33起

50天 68 220 -12 高承压润滑油 170KG/桶

4,191.90起

3天 100 250 -12 高承压润滑油 170KG/桶
-

460.18起

5天 150 235 -12 高承压润滑油 16KG/桶

3,726.13起

5天 150 250 -9 高承压润滑油 170KG/桶
-

460.18起

3天 220 242 -9 高承压润滑油 16KG/桶

3,784.35起

5天 220 250 -9 高承压润滑油 170KG/桶
-

460.18起

5天 320 250 -9 高承压润滑油 16KG/桶

3,842.57起

5天 320 250 -9 高承压润滑油 170KG/桶

4,251.75起

5天 460 250 -9 高承压润滑油 170KG/桶

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空