(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰567耐高温低强度型管螺纹密封胶(次日发货)
收藏
对比
细节
类似品
产品注意事项
适用于金属锥形螺纹与配件进行管螺纹锁固与密封作业。
●产品描述:
・乐泰567螺纹锁固密封剂用于对金属锥形螺纹与配件进行管螺纹锁固与密封的场所。
・该产品在两个紧密配合的金属表面间,与空气隔绝时固化,并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄露。
・固化性能很好,不仅在作用于活性金属诸如黄铜、紫铜,同时作用于惰性基材,诸如不锈钢和镀层表面。
・此产品耐高温抗油脂。它能容许各种轻微表面污染,诸如切割、润滑、防腐蚀和保护液体内所含的油污。
●用途:
・可防止不锈钢管、铝管和其它所有金属管的螺纹和接头磨损。
・可密封管道接头,防止腐蚀。
・建议用于工业厂房中的流体动力系统,即使在不锈钢和铝表面上也性能出色。
危化品,一旦售出,若非产品本身问题,拒绝退换货
查看全部

管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰567耐高温低强度型管螺纹密封胶(次日发货)

根据数量多少打折
品牌:
乐泰(LOCTITE) [德国]
乐泰(LOCTITE) [德国]
暂无评价

单价(未税):

35.45起
(

标准单价:

35.45起
)

单价(未税):

35.45起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装/销售单位 :
包装规格:50ML/支,销售单位:支
查看全部(1)
类型 :
LOC-567-50ML
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品种类: 螺纹锁固剂
粘度: 280000~800000mPa.s
包装/销售单位: 包装规格:50ML/支,销售单位:支
颜色: 米色
温度范围(℃): -55~150
用途: 适合用于粗牙金属螺纹(最大螺纹尺寸3英寸)
相对密度: 1.14

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装/销售单位 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
适用于金属锥形螺纹与配件进行管螺纹锁固与密封作业。
●产品描述:
・乐泰567螺纹锁固密封剂用于对金属锥形螺纹与配件进行管螺纹锁固与密封的场所。
・该产品在两个紧密配合的金属表面间,与空气隔绝时固化,并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄露。
・固化性能很好,不仅在作用于活性金属诸如黄铜、紫铜,同时作用于惰性基材,诸如不锈钢和镀层表面。
・此产品耐高温抗油脂。它能容许各种轻微表面污染,诸如切割、润滑、防腐蚀和保护液体内所含的油污。
●用途:
・可防止不锈钢管、铝管和其它所有金属管的螺纹和接头磨损。
・可密封管道接头,防止腐蚀。
・建议用于工业厂房中的流体动力系统,即使在不锈钢和铝表面上也性能出色。


基本信息

产品种类 螺纹锁固剂 颜色 米色
用途 适合用于粗牙金属螺纹(最大螺纹尺寸3英寸) 粘度 280000~800000mPa.s
温度范围(℃) -55~150 相对密度 1.14
包装/销售单位 包装规格:50ML/支,销售单位:支
型号
LOC-567-50ML
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装/销售单位

35.45起

2天 包装规格:50ML/支,销售单位:支

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空