(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数字式温湿度显示器
收藏
对比
细节
类似品

数字式温湿度显示器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

342.08起
(

标准单价:

342.08起
)

单价(未税):

342.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
THA-01M
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温湿度计
最低湿度显示(%RH): 1
材质: ABS树脂
测量温度范围(℃): 0~60
测量湿度范围(%RH): 10~90
最低温度显示(℃): 0.1
尺寸(mm): 110×32×77

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
液晶大屏,辨识性优异。
・【特长/规格】
・尽管机身小巧,但采用大数字显示,即使摆放在深处,也能清晰可见。
・可测量湿度范围大(10~90%RH),测得精度高(±3%)。
・有电池余量显示,便于查看。
・显示分辨率:温度/0.1℃、湿度/1%RH
・显示精度:温度/±0.3℃(0~60℃)、湿度/±3%RH(25℃・10~90%RH)
・尺寸:主体/110×32×77mm、显示部/66×46mm
・材质:ABS树脂
・采样间隔:30秒
・电源:5号干电池×2节(附带测试用)
・重量:约200g(含干电池)

基本信息

产品类型 温湿度计 测量温度范围(℃) 0~60
最低温度显示(℃) 0.1 最低湿度显示(%RH) 1
测量湿度范围(%RH) 10~90 尺寸(mm) 110×32×77
材质 ABS树脂
型号
4-794-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

342.08起

13天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空