(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 1.5ml螺口进样瓶
收藏
对比
细节
类似品

1.5ml螺口进样瓶

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

51.20起
(

标准单价:

51.20起
)

单价(未税):

51.20起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
螺口管瓶
选购件
其它玻璃容器
查看全部(3)
选购件种类 :
瓶盖
垫片
查看全部(2)
容量 :
1.5ml
150ul
250ul
300ul
查看全部(4)
规格 :
内插管带平底衬垫
内插管带树脂脚衬垫
白色瓶盖带隔片
蓝色瓶盖带裂缝隔片
蓝色瓶盖带隔片
褐色样品瓶
褐色样品瓶带标签
透明样品瓶
透明样品瓶带标签
隔片
黑色瓶盖带裂缝隔片
黑色瓶盖带隔片
查看全部(12)
类型 :
150-IP
250-I
300-I
81-S
81181-SC
813-V
8181-SC
8183-SC
823-V
835-V
91-S
91191-SC
913-V
9191-SC
923-V
935-V
945-V
查看全部(17)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

23天以内

80天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
数量: 1包 (100只)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 选购件种类 容量 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
对应岛津制作所的GC自动进样器。
【特长/规格】
・适用于GC自动进样器(岛津制作所)。
・通过插入,可对应少量样品(250ul、150ul)。
・主体材质:硼硅酸玻璃(USP type1)
・瓶盖材质:PP
・隔片材质:硅橡胶(红色)
・接液面涂层:PTFE(白色)
・瓶盖尺寸:8-425
・本体尺寸:Φ11.6×32mm
・容量:1.5ml
【备注】
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。

基本信息

数量 1包 (100只)
型号
C2-865-01
C2-865-02
C2-865-03
C2-865-11
C2-865-12
C2-865-13
C2-865-15
C2-865-16
C2-866-01
C2-866-02
C2-866-03
C2-866-04
C2-866-11
C2-866-12
C2-866-13
C2-866-15
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品类型 选购件种类 容量 规格

72.06起

3天 螺口管瓶 - 1.5ml 透明样品瓶

82.49起

80天 螺口管瓶 - 1.5ml 透明样品瓶带标签

90.01起

3天 螺口管瓶 - 1.5ml 褐色样品瓶

80.60起

3天 选购件 瓶盖 1.5ml 黑色瓶盖带隔片

94.81起

80天 选购件 瓶盖 1.5ml 黑色瓶盖带裂缝隔片

80.60起

23天 选购件 瓶盖 1.5ml 白色瓶盖带隔片

55.00起

80天 其它玻璃容器 - 250ul 内插管带平底衬垫

218.07起

80天 其它玻璃容器 - 150ul 内插管带树脂脚衬垫

72.06起

3天 螺口管瓶 - 1.5ml 透明样品瓶

82.49起

3天 螺口管瓶 - 1.5ml 透明样品瓶带标签

84.39起

80天 螺口管瓶 - 1.5ml 褐色样品瓶

104.30起

3天 螺口管瓶 - 1.5ml 褐色样品瓶带标签

80.60起

3天 选购件 瓶盖 1.5ml 蓝色瓶盖带隔片

94.81起

3天 选购件 瓶盖 1.5ml 蓝色瓶盖带裂缝隔片

55.00起

80天 其它玻璃容器 - 300ul 内插管带平底衬垫

51.20起

3天 选购件 垫片 1.5ml 隔片

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空