(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ASONE玻璃瓶NEO
收藏
对比
细节
类似品

ASONE玻璃瓶NEO

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3.54起
(

标准单价:

3.54起
)

单价(未税):

3.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
螺口瓶
选购件
查看全部(2)
选购件种类 :
瓶盖
垫片
查看全部(2)
容量 :
100ml
250ml
500ml
1000ml
2000ml
5000ml
10000ml
查看全部(7)
外径×高度 (mm) :
Φ56×100
Φ70×138
φ86×176
Φ101×225
Φ136×260
Φ181×330
Φ227×410
查看全部(7)
类型 :
3-9866
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 选购件种类 容量 外径×高度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・适用于液体和粉末样品的保存、运输。
・主体材质:硼硅酸玻璃
・瓶盖/密封圈材质:PP
・螺旋口规格:GL-45
・可高压灭菌。
【备注】
・※进行高压灭菌时,请取下瓶帽,或松开至少一圈后再进行。
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
型号
3-9866-01
3-9866-02
3-9866-03
3-9866-04
3-9866-06
3-9866-07
3-9866-11
3-9866-12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品类型 选购件种类 容量 外径×高度
(mm)

36.29起

3天 螺口瓶 - 100ml Φ56×100

42.47起

3天 螺口瓶 - 250ml Φ70×138

52.21起

3天 螺口瓶 - 500ml φ86×176

81.41起

16天 螺口瓶 - 1000ml Φ101×225

1,150.44起

16天 螺口瓶 - 5000ml Φ181×330

2,123.90起

16天 螺口瓶 - 10000ml Φ227×410

12.39起

16天 选购件 瓶盖 - -

3.54起

3天 选购件 垫片 - -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空