(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 温湿度记录仪
  • 温湿度记录仪
收藏
对比
细节
类似品

温湿度记录仪

品牌:
T&D Corporation [日本]
T&D Corporation [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量温度范围 (℃) :
-25~70
0~55
查看全部(2)
测量湿度范围 (%RH) :
0~99
10~95
查看全部(2)
通信方式 :
USB・LAN(无线)
USB・LAN(有线)
查看全部(2)
类型 :
TR-72nw
TR-72nw-S
TR-72wf-S
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

22天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

22天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

22天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温湿度记录仪(记录仪)
尺寸(mm): 78×26×58
最低温度显示(℃): 0.1
最低湿度显示(%RH): 0.1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量温度范围 (℃) 测量湿度范围 (%RH) 通信方式 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・存储容量:8000×2
・尺寸:78×26×58mm
61-8493-80:
・可通过USB直接连接电脑,也可用手机进行记录数据的提取、电子邮件发送、FTP发送、发送至WebStrage。
・主体中记录的温湿度可在电脑中轻松转成表格或图表。
・可通过数台同时测定,再在1个图表或表格中合计(最多8ch)。
・电源:单3碱性干电池×2节(附带),AC适配器(另售),PoE(只是TR-72nw)
・测试范围:内置温度传感器/-10~+60℃,带传感器/0~50℃・10~95%RH
C62-5001-29、C62-5001-30:
・覆盖了大范围的温湿度区域。
・支持与智能手机、平板终端的通信,没有电脑也能使用。
・电源:5号干电池×2节(附带测试作)
・附属品:温湿度传感器(SHA-3151)×1支

基本信息

产品类型 温湿度记录仪(记录仪) 最低温度显示(℃) 0.1
最低湿度显示(%RH) 0.1 尺寸(mm) 78×26×58
型号
61-8493-80
型号数量折扣一般
发货日
测量温度范围
(℃)
测量湿度范围
(%RH)
通信方式
22天 0~55 10~95 USB・LAN(有线)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空